Menu Ricerca

Alberi temprati in acciaio inossidabile

Disponibile

Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.

Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Sono adatti per applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica.
  • Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfera lineare.
  • Si trovano in applicazioni come le apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, i sistemi automobilistici e i dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.230 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
233,2963 € - 259,2123 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
4400.0
204,4229 € - 227,1308 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
3800.0
243,2656 € - 270,2997 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
4600.0
263,246 € - 292,4955 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
5000.0
211,9156 € - 235,4594 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
3950.0
224,4974 € - 249,4415 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
4200.0
191,9143 € - 213,2427 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
3550.0
230,8301 € - 256,4744 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
4350.0
92,0123 € - 102,2324 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
1650.0
64,3929 € - 71,5512 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
1050.0
101,1351 € - 112,3689 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
1850.0
120,081 € - 133,4256 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
2200.0
66,8696 € - 74,2995 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
1100.0
82,6804 € - 91,866 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
1450.0
85,1675 € - 94,6248 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
1500.0
103,5804 € - 115,0859 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
1900.0
75,7207 € - 84,133 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
1300.0
115,274 € - 128,0857 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
2100.0
131,3252 € - 145,9134 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
2450.0
133,7391 € - 148,599 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
2500.0
  • di 62
Albero temprato 10.0 4400.0 0.4 Acciaio inossidabile

20297527

Fascia di prezzo
259,2123 € - 233,2963 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 10.0 3800.0 0.4 Acciaio inossidabile

20297404

Fascia di prezzo
227,1308 € - 204,4229 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 10.0 4600.0 0.4 Acciaio inossidabile

20297565

Fascia di prezzo
270,2997 € - 243,2656 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 10.0 5000.0 0.4 Acciaio inossidabile

20297640

Fascia di prezzo
292,4955 € - 263,246 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 10.0 3950.0 0.4 Acciaio inossidabile

20297435

Fascia di prezzo
235,4594 € - 211,9156 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 10.0 4200.0 0.4 Acciaio inossidabile

20297480

Fascia di prezzo
249,4415 € - 224,4974 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 10.0 3550.0 0.4 Acciaio inossidabile

20297350

Fascia di prezzo
213,2427 € - 191,9143 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 10.0 4350.0 0.4 Acciaio inossidabile

20297510

Fascia di prezzo
256,4744 € - 230,8301 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 1650.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298166

Fascia di prezzo
102,2324 € - 92,0123 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 1050.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298043

Fascia di prezzo
71,5512 € - 64,3929 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 1850.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298203

Fascia di prezzo
112,3689 € - 101,1351 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 2200.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298272

Fascia di prezzo
133,4256 € - 120,081 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 1100.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298050

Fascia di prezzo
74,2995 € - 66,8696 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 1450.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298128

Fascia di prezzo
91,866 € - 82,6804 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 1500.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298135

Fascia di prezzo
94,6248 € - 85,1675 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 1900.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298210

Fascia di prezzo
115,0859 € - 103,5804 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 1300.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298098

Fascia di prezzo
84,133 € - 75,7207 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 2100.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298258

Fascia di prezzo
128,0857 € - 115,274 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 2450.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298326

Fascia di prezzo
145,9134 € - 131,3252 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 2500.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298333

Fascia di prezzo
148,599 € - 133,7391 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900