Menu Ricerca

Alberi temprati in acciaio inossidabile

Disponibile

Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.

Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Sono adatti per applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica.
  • Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfera lineare.
  • Si trovano in applicazioni come le apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, i sistemi automobilistici e i dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.230 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
775,8325 € - 862,0361 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
2100.0
866,3793 € - 962,6374 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
2350.0
902,5958 € - 1.002,8893 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
2450.0
1.011,2338 € - 1.123,588 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
2750.0
1.362,5546 € - 1.513,9438 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
3150.0
1.111,0858 € - 1.234,5421 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
4200.0
1.202,5442 € - 1.336,1579 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
4550.0
1.228,6692 € - 1.365,188 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
4650.0
1.254,7838 € - 1.394,2077 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
4750.0
1.346,2004 € - 1.495,7817 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
5100.0
1.083,6553 € - 1.204,0576 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
2950.0
1.426,749 € - 1.585,2755 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
3300.0
1.555,1899 € - 1.727,9911 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
3600.0
1.619,4052 € - 1.799,3333 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
3750.0
664,2762 € - 738,0885 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
1800.0
718,6294 € - 798,4721 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
1950.0
830,1401 € - 922,3741 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
2250.0
975,0287 € - 1.083,3703 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
2650.0
1.047,4616 € - 1.163,8513 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
2850.0
1.101,7692 € - 1.224,1893 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
3000.0
  • di 62
Albero temprato 50.0 2100.0 1.5 Acciaio inossidabile

20305383

Fascia di prezzo
862,0361 € - 775,8325 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000
Albero temprato 50.0 2350.0 1.5 Acciaio inossidabile

20305437

Fascia di prezzo
962,6374 € - 866,3793 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000
Albero temprato 50.0 2450.0 1.5 Acciaio inossidabile

20305451

Fascia di prezzo
1.002,8893 € - 902,5958 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000
Albero temprato 50.0 2750.0 1.5 Acciaio inossidabile

20305512

Fascia di prezzo
1.123,588 € - 1.011,2338 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000
Albero temprato 50.0 3150.0 1.5 Acciaio inossidabile

20305598

Fascia di prezzo
1.513,9438 € - 1.362,5546 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000
Albero temprato 40.0 4200.0 1.5 Acciaio inossidabile

20304621

Fascia di prezzo
1.234,5421 € - 1.111,0858 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 40.0 4550.0 1.5 Acciaio inossidabile

20304690

Fascia di prezzo
1.336,1579 € - 1.202,5442 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 40.0 4650.0 1.5 Acciaio inossidabile

20304713

Fascia di prezzo
1.365,188 € - 1.228,6692 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 40.0 4750.0 1.5 Acciaio inossidabile

20304737

Fascia di prezzo
1.394,2077 € - 1.254,7838 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 40.0 5100.0 1.5 Acciaio inossidabile

20304805

Fascia di prezzo
1.495,7817 € - 1.346,2004 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 50.0 2950.0 1.5 Acciaio inossidabile

20305550

Fascia di prezzo
1.204,0576 € - 1.083,6553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000
Albero temprato 50.0 3300.0 1.5 Acciaio inossidabile

20305628

Fascia di prezzo
1.585,2755 € - 1.426,749 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000
Albero temprato 50.0 3600.0 1.5 Acciaio inossidabile

20305680

Fascia di prezzo
1.727,9911 € - 1.555,1899 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000
Albero temprato 50.0 3750.0 1.5 Acciaio inossidabile

20305710

Fascia di prezzo
1.799,3333 € - 1.619,4052 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000
Albero temprato 50.0 1800.0 1.5 Acciaio inossidabile

20305321

Fascia di prezzo
738,0885 € - 664,2762 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000
Albero temprato 50.0 1950.0 1.5 Acciaio inossidabile

20305352

Fascia di prezzo
798,4721 € - 718,6294 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000
Albero temprato 50.0 2250.0 1.5 Acciaio inossidabile

20305413

Fascia di prezzo
922,3741 € - 830,1401 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000
Albero temprato 50.0 2650.0 1.5 Acciaio inossidabile

20305499

Fascia di prezzo
1.083,3703 € - 975,0287 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000
Albero temprato 50.0 2850.0 1.5 Acciaio inossidabile

20305536

Fascia di prezzo
1.163,8513 € - 1.047,4616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000
Albero temprato 50.0 3000.0 1.5 Acciaio inossidabile

20305567

Fascia di prezzo
1.224,1893 € - 1.101,7692 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000