Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.
Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 775,8325 € - 862,0361 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
2100.0
|
||
| 866,3793 € - 962,6374 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
2350.0
|
||
| 902,5958 € - 1.002,8893 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
2450.0
|
||
| 1.011,2338 € - 1.123,588 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
2750.0
|
||
| 1.362,5546 € - 1.513,9438 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
3150.0
|
||
| 1.111,0858 € - 1.234,5421 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
4200.0
|
||
| 1.202,5442 € - 1.336,1579 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
4550.0
|
||
| 1.228,6692 € - 1.365,188 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
4650.0
|
||
| 1.254,7838 € - 1.394,2077 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
4750.0
|
||
| 1.346,2004 € - 1.495,7817 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
5100.0
|
||
| 1.083,6553 € - 1.204,0576 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
2950.0
|
||
| 1.426,749 € - 1.585,2755 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
3300.0
|
||
| 1.555,1899 € - 1.727,9911 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
3600.0
|
||
| 1.619,4052 € - 1.799,3333 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
3750.0
|
||
| 664,2762 € - 738,0885 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
1800.0
|
||
| 718,6294 € - 798,4721 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
1950.0
|
||
| 830,1401 € - 922,3741 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
2250.0
|
||
| 975,0287 € - 1.083,3703 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
2650.0
|
||
| 1.047,4616 € - 1.163,8513 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
2850.0
|
||
| 1.101,7692 € - 1.224,1893 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
3000.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare