Menu Ricerca

Alberi temprati in acciaio inossidabile

Disponibile

Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.

Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Sono adatti per applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica.
  • Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfera lineare.
  • Si trovano in applicazioni come le apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, i sistemi automobilistici e i dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.230 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
1.075,42 € - 1.194,9157 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
5550.0
1.113,667 € - 1.237,4054 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
5750.0
51,3323 € - 57,0321 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
200.0
40,4115 € - 44,9029 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
150.0
85,5196 € - 95,0269 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
350.0
1.056,3278 € - 1.173,6918 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
5450.0
1.104,1157 € - 1.226,7987 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
5700.0
152,1502 € - 169,0557 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
650.0
174,8353 € - 194,2602 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
750.0
865,0615 € - 961,1806 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
4450.0
107,897 € - 119,8894 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
450.0
97,6032 € - 108,4442 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
400.0
759,8822 € - 844,3078 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
3900.0
375,9074 € - 417,6761 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
2450.0
798,1292 € - 886,8079 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
4100.0
941,545 € - 1.046,16 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
4850.0
673,7951 € - 748,6589 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
3450.0
1.027,6321 € - 1.141,8088 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
5300.0
412,8273 € - 458,6923 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
2700.0
449,7785 € - 499,7504 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
2950.0
  • di 62
Albero temprato 30.0 5550.0 1.5 Acciaio inossidabile

20303709

Fascia di prezzo
1.194,9157 € - 1.075,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 30.0 5750.0 1.5 Acciaio inossidabile

20303747

Fascia di prezzo
1.237,4054 € - 1.113,667 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 40.0 200.0 1.5 Acciaio inossidabile

20303822

Fascia di prezzo
57,0321 € - 51,3323 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 40.0 150.0 1.5 Acciaio inossidabile

20303815

Fascia di prezzo
44,9029 € - 40,4115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 40.0 350.0 1.5 Acciaio inossidabile

20303853

Fascia di prezzo
95,0269 € - 85,5196 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 30.0 5450.0 1.5 Acciaio inossidabile

20303686

Fascia di prezzo
1.173,6918 € - 1.056,3278 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 30.0 5700.0 1.5 Acciaio inossidabile

20303730

Fascia di prezzo
1.226,7987 € - 1.104,1157 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 40.0 650.0 1.5 Acciaio inossidabile

20303914

Fascia di prezzo
169,0557 € - 152,1502 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 40.0 750.0 1.5 Acciaio inossidabile

20303938

Fascia di prezzo
194,2602 € - 174,8353 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 30.0 4450.0 1.5 Acciaio inossidabile

20303488

Fascia di prezzo
961,1806 € - 865,0615 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 40.0 450.0 1.5 Acciaio inossidabile

20303877

Fascia di prezzo
119,8894 € - 107,897 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 40.0 400.0 1.5 Acciaio inossidabile

20303860

Fascia di prezzo
108,4442 € - 97,6032 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 30.0 3900.0 1.5 Acciaio inossidabile

20303372

Fascia di prezzo
844,3078 € - 759,8822 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 30.0 2450.0 1.5 Acciaio inossidabile

20303082

Fascia di prezzo
417,6761 € - 375,9074 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 30.0 4100.0 1.5 Acciaio inossidabile

20303419

Fascia di prezzo
886,8079 € - 798,1292 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 30.0 4850.0 1.5 Acciaio inossidabile

20303563

Fascia di prezzo
1.046,16 € - 941,545 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 30.0 3450.0 1.5 Acciaio inossidabile

20303280

Fascia di prezzo
748,6589 € - 673,7951 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 30.0 5300.0 1.5 Acciaio inossidabile

20303655

Fascia di prezzo
1.141,8088 € - 1.027,6321 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 30.0 2700.0 1.5 Acciaio inossidabile

20303136

Fascia di prezzo
458,6923 € - 412,8273 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 30.0 2950.0 1.5 Acciaio inossidabile

20303181

Fascia di prezzo
499,7504 € - 449,7785 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900