Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.
Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.
Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111,7968 € - 123,8815 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
1050.0
|
||
| 87,7913 € - 97,2828 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
900.0
|
||
| 165,6503 € - 183,5468 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
1650.0
|
||
| 96,7908 € - 107,2458 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
1000.0
|
||
| 95,8888 € - 106,2413 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
750.0
|
||
| 83,9988 € - 93,0803 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
650.0
|
||
| 101,8235 € - 112,832 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
800.0
|
||
| 213,7125 € - 236,7955 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
1650.0
|
||
| 60,5878 € - 67,1273 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
600.0
|
||
| 83,3223 € - 92,3218 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
850.0
|
||
| 23,411 € - 25,9428 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
200.0
|
||
| 56,0983 € - 62,156 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
550.0
|
||
| 156,6713 € - 173,6043 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
1550.0
|
||
| 147,7025 € - 163,6618 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
1450.0
|
||
| 27,2958 € - 30,2375 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
200.0
|
||
| 138,7235 € - 153,709 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
1350.0
|
||
| 15,3955 € - 17,056 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
100.0
|
||
| 219,6575 € - 243,3863 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
1700.0
|
||
| 19,3008 € - 21,3815 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
150.0
|
||
| 152,9813 € - 169,5043 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
1900.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare