Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.
Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.
Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,2438 € - 22,4373 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
350.0
|
||
| 27,8595 € - 30,873 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
550.0
|
||
| 11,767 € - 13,0483 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
200.0
|
||
| 23,8108 € - 26,3835 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
450.0
|
||
| 44,034 € - 48,79 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1000.0
|
||
| 8,5588 € - 9,4813 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
100.0
|
||
| 29,725 € - 32,9435 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
600.0
|
||
| 36,4285 € - 40,3543 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
800.0
|
||
| 22,8575 € - 25,3278 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
400.0
|
||
| 33,456 € - 37,0743 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
700.0
|
||
| 16,3693 € - 18,1425 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
250.0
|
||
| 25,6865 € - 28,4643 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
500.0
|
||
| 18,3168 € - 20,295 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
300.0
|
||
| 9,8195 € - 10,8753 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
150.0
|
||
| 38,5605 € - 42,7323 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
850.0
|
||
| 64,6468 € - 71,6373 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1150.0
|
||
| 34,5835 € - 38,3248 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
750.0
|
||
| 108,2708 € - 119,966 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1950.0
|
||
| 21,156 € - 23,452 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
250.0
|
||
| 110,4335 € - 122,3645 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
2000.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare