Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
75,04 € - 125,06 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4150.0
|
||
77,05 € - 128,41 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4300.0
|
||
82,99 € - 138,31 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4700.0
|
||
81,38 € - 135,63 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4600.0
|
||
88,06 € - 146,77 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5050.0
|
||
85,34 € - 142,23 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4850.0
|
||
92,75 € - 154,58 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5350.0
|
||
96,16 € - 160,26 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5600.0
|
||
96,94 € - 161,57 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5650.0
|
||
70,60 € - 117,67 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3850.0
|
||
76,28 € - 127,13 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4250.0
|
||
78,66 € - 131,10 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4400.0
|
||
80,63 € - 134,38 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4550.0
|
||
62,36 € - 103,93 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3300.0
|
||
65,30 € - 108,83 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3500.0
|
||
67,39 € - 112,32 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3650.0
|
||
72,65 € - 121,08 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4000.0
|
||
69,02 € - 115,04 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3750.0
|
||
69,79 € - 116,31 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3800.0
|
||
75,47 € - 125,79 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4200.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare