Menu Ricerca

Alberi in acciaio temprato

In produzione

Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.

Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.

Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
  • Indicati per applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • Alberi realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.427 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
45,02 € - 75,04 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
2050.0
45,88 € - 76,47 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
2100.0
46,55 € - 77,58 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
2150.0
55,26 € - 92,10 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
2700.0
58,92 € - 98,20 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
2950.0
60,64 € - 101,07 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
3050.0
61,14 € - 101,90 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
3100.0
61,99 € - 103,32 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
3150.0
37,18 € - 61,97 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
1650.0
38,80 € - 64,66 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
1750.0
51,23 € - 85,39 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
2450.0
52,72 € - 87,86 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
2550.0
56,71 € - 94,52 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
2800.0
54,43 € - 90,71 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
2650.0
55,84 € - 93,07 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
2750.0
12,59 € - 20,98 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
300.0
25,03 € - 41,71 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
950.0
23,26 € - 38,76 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
850.0
31,82 € - 53,04 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
1300.0
29,60 € - 49,34 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
1150.0
  • di 72
Albero temprato 5.0 2050.0 0.4 Acciaio

20337322

Fascia di prezzo
75,04 € - 45,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.328
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 2100.0 0.4 Acciaio

20337339

Fascia di prezzo
76,47 € - 45,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.336
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 2150.0 0.4 Acciaio

20337346

Fascia di prezzo
77,58 € - 46,55 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.344
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 2700.0 0.4 Acciaio

20337452

Fascia di prezzo
92,10 € - 55,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.432
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 2950.0 0.4 Acciaio

20337506

Fascia di prezzo
98,20 € - 58,92 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.472
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 3050.0 0.4 Acciaio

20337520

Fascia di prezzo
101,07 € - 60,64 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.488
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 3100.0 0.4 Acciaio

20337537

Fascia di prezzo
101,90 € - 61,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.496
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 3150.0 0.4 Acciaio

20337544

Fascia di prezzo
103,32 € - 61,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.504
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 1650.0 0.4 Acciaio

20337247

Fascia di prezzo
61,97 € - 37,18 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.264
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 1750.0 0.4 Acciaio

20337261

Fascia di prezzo
64,66 € - 38,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.280
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 2450.0 0.4 Acciaio

20337407

Fascia di prezzo
85,39 € - 51,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.392
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 2550.0 0.4 Acciaio

20337421

Fascia di prezzo
87,86 € - 52,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.408
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 2800.0 0.4 Acciaio

20337476

Fascia di prezzo
94,52 € - 56,71 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.448
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 2650.0 0.4 Acciaio

20337445

Fascia di prezzo
90,71 € - 54,43 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.424
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 2750.0 0.4 Acciaio

20337469

Fascia di prezzo
93,07 € - 55,84 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.440
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 300.0 0.4 Acciaio

20336974

Fascia di prezzo
20,98 € - 12,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.048
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 950.0 0.4 Acciaio

20337100

Fascia di prezzo
41,71 € - 25,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.152
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 850.0 0.4 Acciaio

20337087

Fascia di prezzo
38,76 € - 23,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.136
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 1300.0 0.4 Acciaio

20337179

Fascia di prezzo
53,04 € - 31,82 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.208
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 1150.0 0.4 Acciaio

20337148

Fascia di prezzo
49,34 € - 29,60 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.184
  • Materiale
    Acciaio