Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.
Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,51 € - 12,52 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
150.0
|
||
| 53,10 € - 88,50 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
2050.0
|
||
| 57,83 € - 96,38 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
2300.0
|
||
| 33,32 € - 55,54 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
1150.0
|
||
| 91,04 € - 151,73 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
3050.0
|
||
| 42,38 € - 70,63 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
1600.0
|
||
| 174,08 € - 193,42 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
4000.0
|
||
| 67,00 € - 111,66 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
2750.0
|
||
| 71,84 € - 119,73 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
3000.0
|
||
| 65,94 € - 109,90 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
2700.0
|
||
| 48,19 € - 80,32 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
1900.0
|
||
| 49,27 € - 82,11 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
1950.0
|
||
| 56,02 € - 93,37 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
2200.0
|
||
| 24,98 € - 41,64 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
950.0
|
||
| 31,36 € - 52,26 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
1050.0
|
||
| 50,34 € - 83,90 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
2000.0
|
||
| 233,97 € - 259,97 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
5550.0
|
||
| 46,25 € - 77,08 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
1800.0
|
||
| 45,17 € - 75,29 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
1750.0
|
||
| 53,88 € - 89,80 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
2100.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare