Menu Ricerca

Alberi cavi temprati

In produzione

Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.

Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.

Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Vengono utilizzati in applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
  • Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
832 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Acquista
56,85 € - 94,75 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
1750.0
63,54 € - 105,90 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
2000.0
16,39 € - 27,32 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
400.0
71,84 € - 119,73 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
2250.0
79,77 € - 132,95 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
2550.0
81,15 € - 135,25 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
2600.0
88,09 € - 146,82 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
2850.0
47,69 € - 79,49 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
1400.0
189,27 € - 210,30 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
3300.0
85,32 € - 142,20 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
2750.0
215,87 € - 239,85 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
3800.0
225,37 € - 250,41 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
4000.0
59,68 € - 99,46 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
1850.0
66,64 € - 111,07 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
2050.0
73,23 € - 122,05 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
2300.0
31,26 € - 52,10 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
950.0
46,25 € - 77,08 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
1350.0
50,34 € - 83,90 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
1500.0
62,14 € - 103,57 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
1950.0
23,18 € - 38,63 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
700.0
  • di 42
Albero cavo temprato 20.0 1750.0 0.4 Acciaio

20288662

Fascia di prezzo
94,75 € - 56,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 2000.0 0.4 Acciaio

20288716

Fascia di prezzo
105,90 € - 63,54 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 400.0 0.4 Acciaio

20288396

Fascia di prezzo
27,32 € - 16,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 2250.0 0.4 Acciaio

20288761

Fascia di prezzo
119,73 € - 71,84 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 2550.0 0.4 Acciaio

20288822

Fascia di prezzo
132,95 € - 79,77 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 2600.0 0.4 Acciaio

20288839

Fascia di prezzo
135,25 € - 81,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 2850.0 0.4 Acciaio

20288884

Fascia di prezzo
146,82 € - 88,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 1400.0 0.4 Acciaio

20288594

Fascia di prezzo
79,49 € - 47,69 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 3300.0 0.4 Acciaio

20288976

Fascia di prezzo
210,30 € - 189,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 2750.0 0.4 Acciaio

20288860

Fascia di prezzo
142,20 € - 85,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 3800.0 0.4 Acciaio

20289072

Fascia di prezzo
239,85 € - 215,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 4000.0 0.4 Acciaio

20289119

Fascia di prezzo
250,41 € - 225,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 1850.0 0.4 Acciaio

20288686

Fascia di prezzo
99,46 € - 59,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 2050.0 0.4 Acciaio

20288723

Fascia di prezzo
111,07 € - 66,64 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 2300.0 0.4 Acciaio

20288778

Fascia di prezzo
122,05 € - 73,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 950.0 0.4 Acciaio

20288501

Fascia di prezzo
52,10 € - 31,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 1350.0 0.4 Acciaio

20288587

Fascia di prezzo
77,08 € - 46,25 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 1500.0 0.4 Acciaio

20288617

Fascia di prezzo
83,90 € - 50,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 1950.0 0.4 Acciaio

20288709

Fascia di prezzo
103,57 € - 62,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 700.0 0.4 Acciaio

20288440

Fascia di prezzo
38,63 € - 23,18 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099