Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.
Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241,99 € - 268,88 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
5750.0
|
||
| 37,28 € - 62,13 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
1350.0
|
||
| 36,35 € - 60,59 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
1300.0
|
||
| 39,29 € - 65,49 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
1450.0
|
||
| 32,35 € - 53,91 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
1100.0
|
||
| 105,36 € - 175,60 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
3600.0
|
||
| 228,02 € - 253,36 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
5400.0
|
||
| 11,50 € - 19,16 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
300.0
|
||
| 222,07 € - 246,74 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
5250.0
|
||
| 251,91 € - 279,90 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
6000.0
|
||
| 247,94 € - 275,49 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
5900.0
|
||
| 249,91 € - 277,68 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
5950.0
|
||
| 238,02 € - 264,47 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
5650.0
|
||
| 187,20 € - 208,00 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
4350.0
|
||
| 13,75 € - 22,92 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
400.0
|
||
| 10,48 € - 17,47 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
250.0
|
||
| 35,23 € - 58,72 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
1250.0
|
||
| 20,86 € - 34,77 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
750.0
|
||
| 45,17 € - 75,29 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
1750.0
|
||
| 43,24 € - 72,07 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
1650.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare