Questi adattatori di precisione offrono capacità di regolazione fine consentendo un posizionamento, un allineamento o una calibrazione accurati di un oggetto.
Sono progettati per applicazioni con spazio limitato e possono facilmente apportare modifiche minime per garantire le massime prestazioni e i risultati desiderati.
Garantiscono stabilità e riproducibilità del movimento. Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento. Questo è particolarmente importante quando vibrazioni, pressioni esterne o variazioni di temperatura possono influire sul posizionamento. Solitamente utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e dispositivi medicali.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h2 | Per bullone | d1 | Materiale | h3 | Tipo adattatore | h1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97,1393 € - 129,519 € | Richiedi il lead time qui |
77.0
|
M30
|
70.0
|
Acciaio
|
29.0
|
Con controdado
|
106.0
|
||
| 53,6998 € - 71,5963 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
M20
|
58.0
|
Acciaio inossidabile
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 42,886 € - 57,1848 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
M12
|
45.0
|
Acciaio inossidabile
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
| 53,6998 € - 71,5963 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
M24
|
58.0
|
Acciaio inossidabile
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 38,8578 € - 51,8138 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
M10
|
32.0
|
Acciaio inossidabile
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 38,8578 € - 51,8138 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
M8
|
32.0
|
Acciaio inossidabile
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 42,886 € - 57,1848 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
M10
|
45.0
|
Acciaio inossidabile
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
| 53,6998 € - 71,5963 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
M16
|
58.0
|
Acciaio inossidabile
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 34,4298 € - 45,8995 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
M5
|
25.0
|
Acciaio
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 47,4063 € - 63,2015 € | Richiedi il lead time qui |
41.0
|
M10
|
32.0
|
Acciaio
|
14.0
|
Con controdado
|
55.0
|
||
| 31,1908 € - 41,5843 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
M4
|
25.0
|
Acciaio
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 55,5858 € - 74,1178 € | Richiedi il lead time qui |
33.0
|
M20
|
70.0
|
Acciaio
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 34,4298 € - 45,8995 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
M4
|
25.0
|
Acciaio
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 42,4965 € - 56,662 € | Richiedi il lead time qui |
33.0
|
M5
|
25.0
|
Acciaio
|
10.0
|
Con controdado
|
43.0
|
||
| 41,9328 € - 55,9035 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
M8
|
32.0
|
Acciaio inossidabile
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
| 98,0413 € - 130,7183 € | Richiedi il lead time qui |
63.0
|
M16
|
58.0
|
Acciaio inossidabile
|
23.0
|
Con controdado
|
86.0
|
||
| 98,0413 € - 130,7183 € | Richiedi il lead time qui |
63.0
|
M24
|
58.0
|
Acciaio inossidabile
|
23.0
|
Con controdado
|
86.0
|
||
| 133,8445 € - 178,4525 € | Richiedi il lead time qui |
66.0
|
M20
|
70.0
|
Acciaio inossidabile
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
||
| 63,7038 € - 84,9315 € | Richiedi il lead time qui |
49.0
|
M16
|
45.0
|
Acciaio inossidabile
|
18.0
|
Con controdado
|
67.0
|
||
| 159,6335 € - 212,8413 € | Richiedi il lead time qui |
77.0
|
M24
|
70.0
|
Acciaio inossidabile
|
29.0
|
Con controdado
|
106.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare