Menu Ricerca

Adattatori di precisione

In produzione

Questi adattatori di precisione offrono capacità di regolazione fine consentendo un posizionamento, un allineamento o una calibrazione accurati di un oggetto.

Sono progettati per applicazioni con spazio limitato e possono facilmente apportare modifiche minime per garantire le massime prestazioni e i risultati desiderati.

Garantiscono stabilità e riproducibilità del movimento. Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento. Questo è particolarmente importante quando vibrazioni, pressioni esterne o variazioni di temperatura possono influire sul posizionamento. Solitamente utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e dispositivi medicali.

  • Progettati per applicazioni con spazio limitato.
  • Garantiscono stabilità e riproducibilità del movimento.
  • Utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e dispositivi medicali.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
109 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h2 Per bullone d1 Materiale h3 Tipo adattatore h1 Acquista
61,24 € - 81,65 € Richiedi il lead time qui
63.0
M24
58.0
Acciaio
23.0
Con controdado
86.0
48,70 € - 64,93 € Richiedi il lead time qui
42.0
M10
45.0
Acciaio inossidabile
25.0
Standard
67.0
30,43 € - 40,57 € Richiedi il lead time qui
15.0
M5
25.0
Acciaio
4.0
Standard
19.0
30,43 € - 40,57 € Richiedi il lead time qui
15.0
M4
25.0
Acciaio
4.0
Standard
19.0
54,23 € - 72,31 € Richiedi il lead time qui
33.0
M20
70.0
Acciaio
10.0
Standard
43.0
33,59 € - 44,78 € Richiedi il lead time qui
28.0
M4
25.0
Acciaio
15.0
Standard
43.0
54,23 € - 72,31 € Richiedi il lead time qui
33.0
M30
70.0
Acciaio
10.0
Standard
43.0
41,46 € - 55,28 € Richiedi il lead time qui
33.0
M5
25.0
Acciaio
10.0
Con controdado
43.0
41,46 € - 55,28 € Richiedi il lead time qui
33.0
M4
25.0
Acciaio
10.0
Con controdado
43.0
33,59 € - 44,78 € Richiedi il lead time qui
28.0
M5
25.0
Acciaio
15.0
Standard
43.0
46,25 € - 61,66 € Richiedi il lead time qui
41.0
M10
32.0
Acciaio
14.0
Con controdado
55.0
56,00 € - 74,67 € Richiedi il lead time qui
41.0
M10
32.0
Acciaio inossidabile
14.0
Con controdado
55.0
37,50 € - 50,00 € Richiedi il lead time qui
20.0
M4
25.0
Acciaio
4.0
Con controdado
24.0
79,61 € - 106,14 € Richiedi il lead time qui
33.0
M30
70.0
Acciaio inossidabile
10.0
Standard
43.0
36,19 € - 48,25 € Richiedi il lead time qui
15.0
M5
25.0
Acciaio inossidabile
4.0
Standard
19.0
39,35 € - 52,47 € Richiedi il lead time qui
24.0
M10
32.0
Acciaio
5.0
Con controdado
29.0
37,50 € - 50,00 € Richiedi il lead time qui
20.0
M5
25.0
Acciaio
4.0
Con controdado
24.0
45,98 € - 61,30 € Richiedi il lead time qui
24.0
M8
32.0
Acciaio
5.0
Con controdado
29.0
42,14 € - 56,19 € Richiedi il lead time qui
29.0
M12
45.0
Acciaio
7.0
Con controdado
36.0
95,65 € - 127,53 € Richiedi il lead time qui
63.0
M16
58.0
Acciaio inossidabile
23.0
Con controdado
86.0
  • di 6
Regolatore di precisione M24 58.0 86.0 Acciaio

20200770

Fascia di prezzo
81,65 € - 61,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M24
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Regolatore di precisione M10 45.0 67.0 Acciaio inossidabile

20201562

Fascia di prezzo
64,93 € - 48,70 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M10
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Regolatore di precisione M5 25.0 19.0 Acciaio

20202224

Fascia di prezzo
40,57 € - 30,43 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M5
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Regolatore di precisione M4 25.0 19.0 Acciaio

20202217

Fascia di prezzo
40,57 € - 30,43 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M4
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Regolatore di precisione M20 70.0 43.0 Acciaio

20202231

Fascia di prezzo
72,31 € - 54,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M20
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Regolatore di precisione M4 25.0 43.0 Acciaio

20202279

Fascia di prezzo
44,78 € - 33,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M4
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Regolatore di precisione M30 70.0 43.0 Acciaio

20202248

Fascia di prezzo
72,31 € - 54,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M30
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Regolatore di precisione M5 25.0 43.0 Acciaio

20202309

Fascia di prezzo
55,28 € - 41,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M5
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Regolatore di precisione M4 25.0 43.0 Acciaio

20202293

Fascia di prezzo
55,28 € - 41,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M4
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Regolatore di precisione M5 25.0 43.0 Acciaio

20202286

Fascia di prezzo
44,78 € - 33,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M5
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Regolatore di precisione M10 32.0 55.0 Acciaio

20202316

Fascia di prezzo
61,66 € - 46,25 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M10
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0
Regolatore di precisione M10 32.0 55.0 Acciaio inossidabile

20202156

Fascia di prezzo
74,67 € - 56,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M10
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0
Regolatore di precisione M4 25.0 24.0 Acciaio

20199630

Fascia di prezzo
50,00 € - 37,50 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M4
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Regolatore di precisione M30 70.0 43.0 Acciaio inossidabile

20199623

Fascia di prezzo
106,14 € - 79,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M30
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Regolatore di precisione M5 25.0 19.0 Acciaio inossidabile

20199616

Fascia di prezzo
48,25 € - 36,19 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M5
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Regolatore di precisione M10 32.0 29.0 Acciaio

20199685

Fascia di prezzo
52,47 € - 39,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M10
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Regolatore di precisione M5 25.0 24.0 Acciaio

20199647

Fascia di prezzo
50,00 € - 37,50 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M5
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Regolatore di precisione M8 32.0 29.0 Acciaio

20199678

Fascia di prezzo
61,30 € - 45,98 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M8
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Regolatore di precisione M12 45.0 36.0 Acciaio

20199708

Fascia di prezzo
56,19 € - 42,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M12
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Regolatore di precisione M16 58.0 86.0 Acciaio inossidabile

20201708

Fascia di prezzo
127,53 € - 95,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M16
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0