Gli accessori per chiusure rotative offrono massima sicurezza e praticità grazie alla tecnica a spinta.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Larghezza | Lunghezza | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| 5,4287 € - 6,0318 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 2,3343 € - 2,3343 € | 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.13 in
28.7 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
Bolt
|
||
| 10134566 | 0,1392 € - 0,1546 € | 460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Clip di fissaggio
|
|
| 0,1644 € - 0,2557 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
Clip di fissaggio
|
||
| 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Bolt
|
|||
| 0,2375 € - 0,2638 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Staffa di montaggio
|
||
| 5,8333 € - 6,4815 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 5,8333 € - 6,4815 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 6,4157 € - 7,1285 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| 6,4157 € - 7,1285 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
|||
| 7,3569 € - 8,1744 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| 5,0386 € - 5,5984 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 5,9963 € - 6,6626 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 6,8697 € - 7,6331 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 4,8264 € - 5,3626 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 5,6221 € - 6,2468 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare