Menu Ricerca

Cavo 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Acciaio

Codice articolo Essentra :

20068332

Codice articolo precedente:

2801102000E

7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 8,1744 €
5 + 7,3569 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

8,17 €

1 x 8,1744 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza 2000.0 mm
Larghezza 5.0 mm
Dimensioni foro 4.0 mm
Tipo Cable without Spring
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci