Guida ai cappucci di copertura

selezione di cappucci di copertura bianchi

Cappucci di copertura 

I cappucci di copertura, noti anche come copri viti, cappucci per viti, copri bulloni decorativi e copri dadi, hanno due scopi principali: 

  1. Proteggere le teste di bulloni, dadi e viti esposti da danni e ingresso. 
  2. Offrire un aspetto rifinito. 

In questa guida, spiegheremo questi cappucci indispensabili: 

Cappucci di copertura vs. dadi a cappuccio

I cappucci di copertura non devono essere confusi con i dadi o i copri dadi. Entrambi forniscono protezione e un aspetto decorativo. La differenza risiede in ciò che proteggono. I cappucci di copertura, come già detto, coprono le teste di bulloni, dadi o viti esposti. 

cappucci per dadi esagonali in plastica

Un cappuccio per dadi a cupola, ad esempio, copre di più, in particolare le filettature esterne di un bullone. I cappucci per bulloni – o coperture per bulloni – sono solitamente tipi di dadi di cappuccio e di forma generalmente esagonale. La forma esagonale è utile per resistere alle vibrazioni. Alcuni esempi sono i cappucci per dadi esagonali filettati mostrati qui. A volte li vedrete come coperture per dadi in plastica, ma non sono uguali ai cappucci di copertura. 

I cappucci per dadi in plastica forniscono anche altri vantaggi chiave, motivo per cui il loro utilizzo è prevalentemente industriale, che va dalla costruzione automobilistica alla tubazione. I cappucci di copertura, come i cappucci per viti in plastica, sono comunemente utilizzati per impieghi più leggeri. Sono disponibili cappucci filettati per viti, ma solitamente hanno un basso profilo.

I diversi tipi

I cappucci di copertura di solito si agganciano o si inseriscono sopra le teste di bulloni e viti. Di seguito sono riportati esempi dei diversi tipi disponibili e dei relativi usi.

Copertura di protezione

 

Copertura di protezione

  • Cappucci di copertura per bulloni e dadi 
  • Due pezzi – La base si inserisce sulla testa del rivetto e il cappuccio si incastra saldamente nella base 
  • Polipropilene (PP) 
  • Disponibili in diversi colori – è possibile combinare colori del tappo e della base. 

Solitamente utilizzati per: prodotti per punti vendita, mobili e attrezzature per esterni. 

Cappucci per viti con testa a croce

 

Cappucci per viti con testa a croce 

  • A pressione 
  • LDPE 

Solitamente usato: coprivite per la testa Phillips 

Cappucci di copertura

 

Cappucci di copertura 

  • Progettati per proteggere le teste delle viti dall'ingresso di polvere, umidità o detriti. 
  • Durevoli 
  • Disponibili in LDPE, Ottone, HDPE, nylon e PP 

Solitamente usati: cappuccio decorativo per viti 

Coprivite per viti esagonali

 

Coprivite per viti esagonali 

  • Si adatta saldamente alle teste delle viti a brugola per proteggere da polvere e sporcizia 
  • A pressione 
  • Silicone o LDPE 
  • Disponibile in bianco, nero o grigio 
  • Nota anche come cappuccio per viti a brugola 

Solitamente utilizzate: teste delle viti in metallo isolanti vicino a cavi ad alta tensione, all’interno di cassette UPS con spazio limitato 

Cappucci copriviti

 

Cappucci copriviti 

  • A pressione 
  • LDPE 
  • Disponibili in bianco, crema, marrone, marrone chiaro e teak 

Solitamente usati: per proteggere le teste delle viti nel truciolato impiallacciato 

Cappucci decorativi per viti

Cappucci decorativi per viti 

  • Con supporto adesivo per un'applicazione rapida e facile. 
  • ACRILONITRILE BUTADIENE STIRENE (ABS) 
  • Disponibili in diversi colori: avorio, cenere, mogano, noce, rovere scuro, quercia leggera, alluminio, bianco, motivo goffrato, pino, faggio, ciliegio, nero e grigio 

Solitamente utilizzati: mobili 

Cappucci per viti Torx

Cappucci per viti Torx 

  • Per viti con o senza testa svasata 
  • Finitura precisa 
  • LDPE 
  • Disponibile in bianco, nero o grigio 

Solitamente usato: protegge le teste delle viti dai danni durante il trasporto 

Cappucci di copertura Unicap

 

Cappucci di copertura Unicap 

  • Protegge e nasconde la vite o la testa del bullone  
  • Fornisce una finitura precisa 
  • Due componenti – base a rondella e cappuccio 
  • Disponibili con profili alti e bassi 
  • PP o PE 
  • Disponibile in bianco, nero, grigio, marrone, arancione, argento, dorato, pietra e selce 

Solitamente utilizzati: mobili, lavorazione dei metalli, elettrodomestici di consumo 

cappucci di copertura per armadi

Dimensioni cappuccio per viti e cappucci per bulloni

Un cappuccio di copertura può talvolta ospitare viti e bulloni di diverse dimensioni, standard (imperiale) o metrico. Tuttavia, dipende dal tipo e dal produttore. Stabilire le dimensioni di cui avete bisogno è semplice. 

Le viti sono o a testa svasata, in cui la testa è a filo con la superficie, oppure a testa tonda, in cui il fondo della testa della vite è a filo con la superficie. Esempio:

Svasata
Testa tonda

Alcuni cappucci di copertura sono specifici per il tipo di vite, come abbiamo appena visto. Ciò facilita la scelta del cappuccio. 

Per i cappucci standard: conoscete già le dimensioni della vite o del bullone. Se si utilizza una vite svasata, far corrispondere il diametro della testa della vite alla dimensione del cappuccio di copertura più vicina. Per le viti con testa tonda, l’altezza del cappuccio diventa rilevante. 

cappucci di copertura di protezione

Supponiamo che vogliate utilizzare i cappucci di protezione di Essentra Components. Anche qui, abbinare le dimensioni del bullone e del dado e l’altezza della testa per trovare le dimensioni del cappuccio giuste. La nostra tabella rende più semplice scegliere le dimensioni di cui avete bisogno, sia che si tratti di standard che metrici. 

dimensioni bulloni e dadi

Come installare i cappucci di copertura

Se i cappucci di copertura sono composti da due parti, come una rondella e un cappuccio: 

  1. Posizionare la rondella sul foro superficiale. 
  2. Inserire la vite nel foro della superficie e avvitarla. 
  3. Fissare o spingere il cappuccio sul foro della vite e sulla rondella. 

Se il cappuccio di copertura è semplicemente un cappuccio l'operazione è ancora più semplice. Una volta inserita la vite, spingere il cappuccio sulla testa. Basta un colpo per garantire una perfetta aderenza. 

Consiglio: se i cappucci sono leggermente troppo piccoli per adattarsi alla vite o alla testa del bullone, posizionarli nel congelatore per un’ora o due. Ciò li amplierà. Si installano sulla testa del rivetto e si restringono per una perfetta aderenza. 

Come rimuovere un cappuccio per viti 

Anche questo è semplice. Esistono due modi per farlo: 

Utilizzare un piccolo cacciavite a punta piatta. Spingere la lama piatta sotto il cappuccio. Fare leva verso il centro della vite e sollevarlo. Il cappuccio si deve staccare. 

Ciò può danneggiare la superficie, quindi prendere in considerazione il metodo utilizzato da molti elettricisti per rimuovere i cappucci:

Prendere una piccola quantità di vasetti adesivi o di montaggio. Posizionare sopra il cappuccio, premere e sollevare. È così facile. 

Scaricate i CAD gratuiti e provate i prodotti prima dell'acquisto   

CAD gratuiti sono disponibili per la maggior parte delle soluzioni, scaricabili gratuitamente. Potete anche richiedere dei campioni gratuiti per assicurarvi che le soluzioni che avete scelto siano esattamente ciò di cui avete bisogno. Se non siete sicuri del prodotto più adatto alla vostra applicazione, i nostri esperti sono sempre pronti a consigliarvi.

Domande?

Inviateci un'e-mail a sales@essentracomponents.it o rivolgetevi a uno dei nostri esperti per ulteriori informazioni sulla soluzione ideale per la vostra applicazione +39 051 6325 266.