Útmutató a kábelkötegelők szakítószilárdságának meghatározásához

Kábelkötegelők piros kábeleken

A kábelkötegelők erősségét és megbízhatóságát a szakítószilárdságuk határozza meg. A kábelkötegelő szakítószilárdsága elsősorban olyan tényezők kombinációján alapul, mint az anyagösszetétel és a méret. Ezt az útmutatót azért készítettük, hogy segítsen a kábelkötegelő szakítószilárdságát meghatározni, hogy Ön a megfelelőt tudja kiválasztani projektjéhez. A következőkről olvashat:

Tekintse meg a kábelkötegelők választékát

Mit jelent a kábelkötegelő szakítószilárdsága?

A kábelkötegelő szakítószilárdsága arra a maximális erőre vagy terhelésre utal, amelynek a kábelkötegelő törés vagy meghibásodás előtt ellenáll. Úgy gondoljon rá, mint a kábelkötegelő szilárdságának és tartósságának mérésére, amikor szakító- vagy húzóerőnek van kitéve.

A kábelkötegelő szakítószilárdságát jellemzően fontban (lbs) vagy kilogrammban (kg) határozzák meg. Az érték azt a maximális terhelést jelzi, amelynek a kábelkötegelők ellenállnak anélkül, hogy megtörnének vagy jelentősen deformálódnának. A nagyobb szakítószilárdsági értékek erősebb és robusztusabb kábelkötegelőket jeleznek, amelyek nagyobb terhelés kezelésére alkalmasak. Ha a legerősebb kábelkötegelőkre van szüksége, vegye figyelembe azokat, amelyek kiváló minőségű anyagokból, például rozsdamentes acélból készülnek.

Amikor egy adott alkalmazáshoz kábelkötegelőket választ, vegye figyelembe a kábelkötegelők várható feszességét vagy húzóerejét. A megfelelő kábelkötegelő szakítószilárdsága biztosítja, hogy biztonságosan rögzíthessék és támasszák a kábeleket vagy alkatrészeket.

A kábelkötegelők vagy rozsdamentes acél kábelkötegelők gyártásához használt különböző anyagok, például a nejlon vagy a rozsdamentes acél eltérő szakítószilárdsággal rendelkezhetnek a nejlon típusától vagy a rozsdamentes acél minőségétől függően. Mindig győződjön meg róla, hogy a kábelkötöző szakítószilárdsága megfelel a megbízható és biztonságos rögzítéshez.

A környezeti tényezők, mint a hőmérséklet, a páratartalom és a vegyszereknek való kitettség szintén befolyásolhatják a kábelkötegelők szakítószilárdságát. Az UV-álló vagy időjárásálló változatok kiválasztása zord körülmények között is biztosítja a tartósságot, megakadályozva az anyagkárosodás miatti korai meghibásodást.

Mi az a minimális hurkos szakítószilárdság?

Ez arra a minimális terhelhetőségre utal, amelyet a kábelkötegelők hurkos részének el kell viselnie anélkül, hogy jelentősen eltörne vagy deformálódna.

Kábelkötegelő használatakor a hurkos végét a fejen vagy a zárómechanizmuson keresztül kell behelyezni ami szorosra húzva rögzíti a kábeleket. A minimális hurok-szakítószilárdság jelzi, hogy a hurkos rész szükséges ahhoz, hogy megőrizze integritását, és biztonságosan tartsa a kábeleket vagy tárgyakat. Amikor a kábelkötegelő szakítószilárdságáról beszélünk, ezt értjük alatta.

Az Essentra Components biztosítja a kábelek minimális szakítószilárdsági értékét, ami segít a megfelelő kábelkötöző szakítószilárdság kiválasztásában a megbízható és biztonságos rögzítéshez.

Hogyan mérjük le a kábelkötegelőket?

A minimális szakítószilárdság mellett a pontos mérések segítenek annak biztosításában, hogy a kábelkötegelők alkalmasak legyenek az Ön alkalmazásához, és hatékonyan ellenálljanak a terhelésnek.

Először is segít mérni a kábelkötegelő kötegátmérőjét vagyis annak a kábelkötegnek az átmérőjét, amelyet rögzíteni kíván. Ez határozza meg a szükséges kábelkötegelők méretét. Csoportosítsa a kábelkötegelőkkel rögzíteni kívánt kábeleket vagy tárgyakat egy kötegbe. A kötegelt kábelek maximális külső átmérőjének méréséhez használjon rugalmas mérőszalagot vagy tolómérőt. Ügyeljen arra, hogy a köteg legszélesebb pontján mérjen.

A kábelkötegelők méretének megméréséhez:

  • Hossz mérése: mérőszalaggal vagy vonalzóval mérje meg a kábelkötegelő végétől való távolságot. Ez a mérés határozza meg a kábelkötegelő hasznos hosszát.

  • Szélesség mérése: mérje meg a kábelkötegelő szélességét a szíj mentén.

A vezetékklipszek, más néven kábelklipszek az alkalmazástól függően jobban szolgálhatják a célt, mint a kábelkötegelők. Ezekről az alkatrészekről többet megtudhat a Kábelklipszek útmutatójában.

Kábelkötegelők ipari környezetben

Kábelkötegelők: méretek

Fordítson különös figyelmet a középső oszlopra az alábbi kábelkötegelők mérettáblázataiban. A kötegelt kábelek vagy alkatrészek nem haladhatják meg ezt a súlyt.

Ne feledje, további méretek állnak rendelkezésre, melyeket megtekinthet a hivatkozásokra kattintva. Az egyes kábelkötegelő mérettáblázataiban szereplő példák bemutatják, mire kell odafigyelnie az alkalmazáshoz szükséges kábelkötegelő szakítószilárdságának meghatározásakor.

Standard kábelkötegelők

Standard kábelkötegelők– poliamid 6/6

Az erős, kiváló minőségű szabványos poliamid kábelkötegelők számos elektromos alkalmazáshoz használhatók. A szabványos kábelkötegelők beépített zárómechanizmussal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a véletlen eltávolítást. Hőstabilizált záródó kábelkötegelők is kaphatók. Ha az alkalmazás kültéren van, fontolja meg az időjárásálló szabványos kábelkötegelőket, amelyek ellenállnak az UV-sugárzásnak.

Méret: hossz x szélesség Minimális hurok-szakítószilárdság Maximális kábelkötegelő kötegátmérője
96 mm x 2.5 mm  8.2 kg 23.1 mm
150.1 mm x 3.6 mm 18.1 kg 37.6 mm
160 mm x 4.6 mm     22.7 kg 38.6 mm
380 mm x 6.4 mm 45.4 kg 110 mm
217.9 mm x 7.6 mm 54.4 kg 55.1 mm
380 mm x 7.6 mm 54.4 kg 110 mm
610.1 mm x 8.9 mm 79.4 kg  178.1 mm
230.1 mm x 12.7 mm 113.4 kg 63 mm

 

Szabványos kábelkötegelők – hüvelykujjal benyomva kioldható

Szabványos kábelkötegelők – hüvelykujjal benyomva kioldható

Szintén poliamid 6/6-ból készülnek, a szabványos kábelkötegelők addig zárva maradnak, amíg szándékosan a hüvelykujját a fülre nyomva ki nem oldja. Ideálisak ideiglenes kötegeléshez, vagy ha gyakori karbantartás vagy változtatás szükséges.

Kaphatók továbbá szabványos kábelkötegelők kioldható füllel.

Méret: hossz x szélesség Minimális hurok-szakítószilárdság Maximális kábelkötegelő kötegátmérője
205.6 mm x 7.6 mm 13.6 kg 47.8 mm
139.7 mm x 5.3 mm 18.1 kg 31.8 mm
1.52 mm x 4.88 mm 22.7 kg 38.1 mm
370.1 mm x 7.6 mm 22.7 kg 102.1 mm
Rozsdamentes acél kábelkötegelők

Rozsdamentes acél kábelkötegelők

Önzáró, 304 és 316 fokozatú rozsdamentes acélból készül. Könnyen felszerelhetők kézzel, és ideálisak szerelvényekhez különböző környezeti körülmények között. A rozsdamentes acél kábelkötegelők erősséget és tartósságot biztosítanak, miközben extrém hőmérsékleteknek is ellenállnak. Használja a 304-es minőséget beltéri és kültéri alkalmazásokhoz, és a 316-os minőséget, ha a környezet korrozív. Működési hőmérséklet-tartomány: -200 °C – 538 °C.

Méret: hossz x szélesség Minimális hurok-szakítószilárdság Maximális kábelkötegelő kötegátmérője
201.0 mm x 4.6 mm 45.4 kg 51.0 mm
998.0 mm x 4.6 mm 45.4 kg 304.0 mm
521.0 mm x 7.9 mm 113.4 kg 152.0 mm
838.0 mm x 7.9 mm 113.4 kg 254 mm
998.0 mm x 7.9 mm 113.4 kg 304.0 mm

 

Töltse le az ingyenes CAD-fájlokat és próbálja ki a termékett még a vásárlás előtt

A legtöbb megoldáshoz ingyenes CAD-fájlok állnak rendelkezésre. Ingyenes termékmintákat is kérhe, hogy ellenőrizze a kiválasztott megoldás pontosan az-e, amire szüksége van. Ha nem biztos benne, hogy melyik termék lenne Önnek a legmegfelelőbb, szakértőink készséggel segítenek a választásban. Igényeitől függetlenül gyors szállításra számíthat.

Kérjen ingyenes termékmintát vagy töltse le az ingyenes CAD-eket.

Kérdése van?

Írjon nekünk e-mailt az info@essentracomponents.hu címre vagy kérjen személyre szabott tanácsot szakértőinktől a +36 1 610 5845-ös számon