Mik azok vezetékklipszek és hogyan kell használni őket?

Műanyag kábelklipszek elektromos alkalmazásokhoz

A kábelklipszek hosszú vezetékek és kábelek rögzítésére használhatók a felületen. Praktikus megoldást nyújtanak a kábelek rendezett elvezetésére és védelmére, miközben segítenek elkerülni a sérüléseket és biztosítják az akadálymentességet a padlón.

Kábeleket csatlakoztathat vele falakhoz, csapkábeleket szegélylécekhez, vezetékeket vezethet elektromos szekrényeken, paneleken, szerelvényeken — mindezt a kábelklipszek segítségével.

A cikkben a következő kérdéseket és témákat tekintüjk át:

Hogyan kell használni a kábelklipszeket?

A kábelklipszek különböző kivitelben kaphatók: kerek, lapos vagy öntapadós változatban – de közös bennük, hogy mindegyik rendelkezik egy tartóval vagy kampóval, amely a kábel rögzítésére szolgál. A rögzítés módja és a felületre való felerősítés is változó lehet, ahogyan azt az alábbi különböző típusok is szemléltetik. Néhány típus furattal rendelkezik a rögzítő számára a klipsz rögzítéséhez. Természetesen a felületnek alkalmasnak kell lennie szegek vagy csavarok használatára. Öntapadó kábelklipszekkel a falakhoz szögek nélkül rögzítheti a kábelt. Húzza le a klipsz ragasztós hátoldaláról a papírt és rögzítse a kábelt a falra vagy bármely más helyre.

Amikor vezetékekre gondol, figyelembe kell vennie a gyúlékonysági besorolásokat. Tekintse meg a Szabványok a kábelvédelemben című kiadványt is. Ez segít kiválasztani a megfelelő vezetékrögzítő klipszeket nemcsak az alkalmazásához, hanem a biztonsági szabványoknak való megfeleléshez is.

Nézze meg az általunk kínált kábelklipszeket

Mi a különbség a kábelrögzítő és a kábelklipsz között?

A kábelrögzítők segítenek meghatározni a vezetékek vonalvezetését, míg a kábelklipszek ugyanolyan könnyen kábelrögzítő klipszeknek vagy vezetékszerelő klipszeknek is nevezhetők. Ez azt jelenti, hogy a kábelklipszek kábeleket vagy vezetékeket rögzítenek a felületre. Néhány kábelrögzítő ugyanolyan abból a célból használható, mint a kábelklipszek.

A kábelklipszek típusai és használatuk

A kábelklipszek közé tartoznak a vezetékklipszek, más néven kábelvezetékklipszek, valamint néhány bilincs és vezetéknyereg.

Kábelklipsz — kiterjesztett fémsín

Kábelklipsz — kiterjesztett fémsín

Az elektromos szekrényekhez DIN-sínek szükségesek, amelyek áramköri megszakítók, csatlakozóblokkok és más elektromos berendezések felszerelésére szolgálnak. Ezek a klipszek a sín hornyaiba csúsztathatók és kifejezetten a berendezés vezetékeinek és kábeleinek kezelésére használhatók.

Csavaros rögzítésű vezetékklipsz

Csavaros rögzítésű vezetékklipsz

Ez a stílus két darabból áll. Jellemzően paneleken használják, a kapocs zárósávja eltávolítható karbantartás vagy kábelek cseréjéhez. A klipsz rögzítéséhez lapos fejű gépcsavar szükséges.

Öntapadó kábelrögzítő klipsz

Öntapadós rögzítésű vezetékklipsz

Két oldalas habszalag a gyors és egyszerű telepítésért, amely a felület sérülése nélkül eltávolítható. Ezek süllyesztve ülnek azon a felületen, amelyhez rögzítették őket. A kar elhajlik, hogy rögzítse a vezetékeket vagy kábeleket, és a vastag védőhab megakadályozza a sérülést.

Állítható öntapadós rögzítésű kábelklipszek

Állítható öntapadós rögzítésű kábelklipszek

A reteszelő funkció biztonságosan tartja és rögzíti a kábelkötegeket. Magas rezgésű alkalmazásoknál használható. Ez a stílus különösen praktikus, mivel a nyomvonal változás esetén újra kinyitható, de csak akkor nyílik ki újra, ha a nyitiófül ki van oldva.

Reteszelhető kábelrögzítő

Reteszelhető kábelrögzítő

A laposkábel-klipszek optikai szálak és kábelek biztonságos rögzítésére és védelmére használhatók. Alacsony profilja ideálissá teszi sűrűn számítógépházakhoz vagy falra szerelhető szerverszekrényekhez. Használják Ethernet-kábel falirögzítőként is, valamint vezetékek falhoz rögzítésére.

Vezetéknyergek — záródó, bepattintós

Vezetéknyergek — záródó, bepattintós

Csökkenti a vezetékek és kábelek feszességét, miközben stabilan tartja őket a NYÁK-okban. A bepattintós rögzítőnek köszönhetően gyorsan és könnyen felszerelhetők.

Kábelrögzítő klipsz

Kábelrögzítő klipsz

A szalagkábel záróklipsz rögzíti a szalagkábeleket számítógépekben, kerek kábelekben és csövekben. Poliamidból vagy acetálból készülnek, ezek a csavarozható kábelklipszek elég rugalmasak ahhoz, hogy szükség esetén eltávolítsák a kábeleket anélkül, hogy magát a klipszet eltávolítanák.

Műanyag vezetékklipsz — öntapadós rögzítés

Műanyag vezetékklipsz — öntapadós rögzítés

A vezetéktartó klipsz teteje átpattan, így erősen rögzíti a 1 mm-es vezetékeket. Vezetékrögzítő fogónak is nevezik. Az öntapadós hátoldallal ezek a kis vezetékklipszek könnyen rögzíthetők egy felületre. Vezetékek vezetésére szolgál szekrények és berendezések mentén.

Acél P-bilincsek gumibetéttel

Acél P-bilincsek gumibetéttel

Ezeket kis méretekben is használhatja kábelhuzalrögzítőként, ugyanúgy, mint a klipszeket. Jellemzően autóiparban és gépekben használják.

Kábelklipszekkel rögzített vezetékek

Fém kábelklipszek vs. műanyag kábelklipszek

Az elektromos vezetékekhez használható fém klipszek rozsdamentes acél kábelklipszek, acél, alumínium vagy réz kivitelben is kaphatóak. Az acél kábelklipszek általában horgonyzott, korrózió elleni védelmet nyújtanak. Természetesen a rozsdamentes acél híres korrózióállóságáról – ahogyan az alumínium is. A gumis kábelklipszek, például a P-klipszek, általában rozsdamentes acélból vagy gumibéléssel ellátott acélból készülnek – ahogyan a fenti példában is látható. Ezek az anyagok kiváló elektromos szigetelést és rezgéselnyelést biztosítanak.

Ha van rá esély, hogy a réz vagy sárgaréz kábelklipszek horgonyzott acéllal érintkezik, válasszon másik anyagot. Az érintkezés gyors korróziót idéz elő. Ilyen esetekben nagyszerű választás a műanyag vezetékklipsz, például a poliamid kábelklipsz. A nejlon is rendkívül költséghatékony anyag a kábelek kezelésére.

Az alkalmazás helye fontos a fém és a műanyag közötti választás szempontjából. Épületkábelezés esetén semmilyen műanyag rögzítő – vagy bármilyen műanyag kábelrendező megoldás – nem használható kizárólagos tartószerkezetként. Használjon fém tartóelemeket az épület be- és kijárati útvonalain, tűz esetére – egyszerűen azért, mert a műanyag megolvad és a lelógó kábelek egyértelmű veszélyt jelentenek. Mindig ellenőrizze a helyi irányelveket és követelményeket. A műanyag biztonságos megoldás a legtöbb egyéb esetben.

Töltse le az ingyenes CAD-fájlokat és próbálja ki vásárlás előtt

Töltse le az ingyenes CAD-eket és kérjen ingyenes termékmintákat, amelyek a legtöbb megoldásunkhoz elérhetők. Nagyszerű módja annak, hogy megbizonyosodjon róla, hogy megfelelő terméket választott.

Ha nem biztos benne, hogy melyik állítható kábelklipsz a legmegfelelőbb az alkalmazásához, vegye fel velünk a kapcsolatot. Szakembereink mindig készséggel segítenek Önnek. Mindig gyors szállításra számíthat. Kérjen ingyenes termékmintát vagy töltse le az ingyenes CAD-fájlokat.

Kérdése van?

Írjon nekünk az info@essentracomponents.hu címre vagy hívja kollégánkatl, hogy megtaláljuk a legideálisabb megoldást az Ön számára . Telefonszámunk: +36 1 610 5845.