Mi az a zongorapánt?

Folyamatos zongorapántok sorai

Mi az a zongorapánt?

A zongorapánt hosszúsága miatt hosszú zsanérként is ismert. Hosszabb, mint a hagyományos zsanér — amint azt itt a zongorapántok rajza mutatja -, és kiterjesztett méretű alkalmazásokhoz használják. A két azonos méretű levél és tüske összekapcsolásával ez a típusú zsanér egyenletesen elosztja a súlyt és minimalizálja a csatlakoztatott komponens terhelését.

Tekintse meg zongorapántjainkat

 

A cikk célja, hogy minden felmerülő kérdést megválaszoljon, mint:

Zongorapántok rajza

A név az eredeti célból ered: a zongora fedelének biztosítása. Úgy terveztük, hogy lefedjék az alkalmazás teljes hosszát, az autó- és speciális járművektől a tengerészetig.

Csak néhány olyan alkalmazás, ahol folyamatos zsanérokat talál:

  • Túlméretezett ajtók, pl. edények és szekrények
  • Bútorok, például lehajtható asztalok
  • Tárolás és záródobozok
  • Hűtőegységek
  • Szekrények
  • Gépek és fémgyártás
  • Kapuk és kerítések

A zongorapántok előnyei

Nagyon alacsony költségűek, ami különösen vonzóvá teszi őket, ha szűkös a költségvetésünk. De ez csak egy a sok egyéb előnyből. A zongorapántok igazi vonzereje a hihetetlen tartósságuk.

Ha alkalmazás túlzott igénybevételnek ezért nagyfokú kopásnak van kitéve, akkor a zongorapánt kiváló választás lehet. Elosztja az ajtó folyamatos nyitásakor és zárásakor keletkezett nyomást. Egységes erőt biztosít az ajtó vagy a panel hossza mentén és sima, egyenletes elfordulást biztosít. Mivel minden levél pontosan úgy működik, mint a másik, minimálisra csökken az ajtó nyitására és zárására irányuló feszülség — függetlenül attól, hogy milyen nehéz.

Kevesebb zajt kelt, mint egy tipikus zsanér, magasfokú biztonságot ad, mivel megnöveli az ajtó élethosszát.
 

Le tudja vágni a zongorapántokat méretre?

Igen. Nincs sok variáció a zongorapántok méreteiben, így ha szükséges megfelelőhosszra tudja vágni őket. Kaphat egy 72"-os zongorapántot fémből, amelyet szükség esetén méretre vághat, hogy több kis zongorapántot hozzon létre vagy feldarabolhatja, hogy két 36” -os zongorapántot kapjon.

Érdemes megjegyezni, hogy a szélességük szabványos:  van 1" vagy 1 és 1/2” zongorapánt, általában 2 "-ig. A zsanér szélessége és vastagsága a hosszal nő.

A műanyag zongorapántok 50 láb vagy hosszabb kivitelben kaphatóak, így több zsanér is kivehető. Vághatja a zsanért, hogy megfeleljen a pontos igényeinek, gyakorlatilag olyan példákat hozva létre, mint például:

  • Szekrényzongorapántok
  • Elektromos szekrényekhez zongorapántok
  • Trailer-ajtó zongorapántok
  • Két ajtós zongorapántok
  • Vihar-ajtó/Külső ajtó zongorapánt

Milyen anyagokból készülnek?

A zongorapántok különböző anyagokból készülnek. A leggyakoribbak a következők:

Műanyag zongorapántok

Műanyag

A műanyag zongorapántok kiválóan használhatóak hosszú élettartamuk és sima, csendes működésük miatt. Ezek a zsanérok rugalmas illesztést kínálnak, ellentétben a fém zongorapántokkal és egy darab műanyagból készülnek. Hajlamosak vastagabb zsanérok az erő megerősítésének módjaként.

A Zongorapántok különböző műanyagkivitelben kaphatók, a poliolefin különösen kiváló olaj-, só-, víz-, UV-sugárzással és oldószerekkel szembeni ellenállása miatt.
 

Alumínium zongorapánt

Alumínium

Alumínium zongorapánt akkor használható, ha könnyű, mégis erős és rugalmas zsanérra van szüksége. A nagy teherbírású alumínium zongorapántok szintén gyakoriak. Az alumínium ellenáll a korróziónak és rozsdának és olcsóbb, mint a többi fém. A réz és szénacél opciók tömegének felét teszik ki.

rozsdamentes acél zongorapánt

Rozsdamentes acél

A rozsdamentes acél zongorapánt kiválóan ellenáll a korróziónak, így különösen ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol a sós permetezés gyakori. Kiváló választás medenceépületekhez és szennyvízkezelő telepekhez.

A 304-es minőségű, nagy teherbírású rozsdamentes acél zongorapánt, amint az itt látható, tartósságot és erőt kínál. A 304-es rozsdamentes acél a leggyakoribb minőség, amelyet zongorapántokban használnak, de nem az egyetlen a piacon. 

Acél

Az acél zongorapánt, az anyag természeténél fogva, nehéz ajtókhoz használható, amik állandó használatban vannak. Ha az alkalmazás kültéren van, használjon horganyzott acélt. A sima acél beltéri használatra is alkalmas.

Sárgaréz

A sárgaréz zongorapánt a legnépszerűbb, amikor esztétikáról van szó, különösen a szilárd réz kivitel. Leggyakrabban bútoroknál és építészeti alkalmazásokhoz használják őket.
 

Zongorapánt Ipari felhasználása

Hogyan kell felszerelni egy zongorapántot?

Könnyű ajtóknál a zongorapántok felszereléséhez az alábbi szerszámok szükségesek:

  • Mérőszalag
  • Ceruza
  • Fém fűrész
  • Kalapács
  • Szög
  • Fémfűrész
  • Fúró
  • Csavarok

1. Lépés: Határozza meg a szükséges zsanérméretet

  • Mérje meg az ajtókeret magasságát a padlótól a keretfejléc aljáig.
  • Vonjon ki a 7/8 -ot ebből a mérésből. Ez azt mutatja, hogy mekkora hosszúságú zongorapántra van szüksége.

2. Lépés: Vágja a zsanért a megfelelő hosszra

  • Ha méretre kell vágni, jelölje meg a zsanért aholl vágni fogja. Ha fedelet használ a zsanér elrejtéséhez, jelölje meg azt is méretre.
  • Zárja be a zsanért, hogy ne lássa a süllyesztett csavarfuratokat. Mindkét levél hátuljának láthatónak kell lennie.
  • Vágja le a zsanért és fedje le a hosszra.
  • Rögzítse le a zsanér széleit, hogy simábbak legyenek. Tegye ugyanezt a fedéllel.

3. Lépés: Felkészülés a telepítésre

  • Helyezzen be egy szöget a zsanér kisebb részének tetejére.
  • Egy kalapáccsal nyomja ki a csukló hegyét a csőből. Ez a hegy fedelként szolgál, amelyet vissza kell helyezni a zsanér alsó részébe. Kalapáccsal koppontson rá hogy a helyére ugorjon. Újra kell szerelnie ezt a csúcsot, hogy a zsanértüske az ajtó felszerelése után a helyén maradjon.

4. Lépés

  • Rögzítse a zsanért a keret felületére. A zsanért úgy helyezze el, hogy az ajtó csukott állapotában teljesen síkban feküdjön az ajtó és a keret között.
  • Hagyjon 1/8" rést a zsanér felső része és a keret felső része között, valamint 1/16” rést a keret oldala és a zsanérhordó középvonala között.
  • Ha a zsanérok csavarral vannak ellátva, használja azokat a rögzítésükre vagy használjon 3/4"-os önmetsző csavarokat.
  • Helyezze be a csavarokat a zsanér minden előre fúrt furatába, hogy megfelelően működjön.

5. Lépés

  • Helyezze az ajtót a nyílásba.
  • Igazítsa az ajtó tetejét a zsanér tetejével. Az ajtó szélének 1/16"re kell lennie a zsanérhordó középvonalától.
  • Csavarokkal rögzítse a zsanért az ajtóhoz.

 

Töltse le az ingyenes CAD-fájlokat és próbálja ki vásárlás előtt

A legtöbb megoldáshoz ingyenes CAD-ek állnak rendelkezésre, melyeket letölthet. A zsanér rögzítéséhez rögzítőelemekre is szüksége lehet. Ingyenes termékmintákat is kérhet, így ki tudja próbálni a terméket. 

Ha nem biztos benne, hogy melyik termék lenne a legjobb Önnek, szakértőink készséggel adnak tanácsot. Igényeitől függetlenül gyors szállításra számíthat. Kérjen ingyenes termékmintát vagy töltse le az ingyenes CAD-eket

Kérdése van?

Írjon nekünk e-mailt az info@essentracomponents.hu címre vagy kérje kollégáink segítségét telefonon +36 1 610 5845.