Hogyan válasszuk ki a zárózsanérokat?
Nem létezik olyan, hogy bármilyen régi zsanér megteszi, különösen, ha kültéri elektromos csatlakozódoboz, szerverszekrény vagy hasonló burkolat tervezéséről van szó. A zsanérok a védőburkolatok szerves részét képezik és a megfelelő kiválasztása nagyban befolyásolhatja a burkolat miőségét, tartósságát és megjelenését.
A különböző típusú szekrényzsanérok közötti választás nehézséget jelent, mert rengeteg választási lehetőség van. Kiemelőzsanérok, kiálló pántok, zongorapántok és rejtett zsanérok, hogy csak néhányat említsünk. Különböző anyagokban és erősségben kaphatók.
Honnan tudhatja tehát, hogy melyik zsanértípus rendelkezik a megfelelő tulajdonságokkal az Ön burkolatához?
A döntés megkönnyítése érdekében itt van egy ellenőrző lista, amelyet a tervezéshez használhat.
| Tegye fel a kérdést: | Miért fontos? |
|---|---|
| Levehető az ajtó? | Ez határozza meg, hogy a zsanérnak két részre kell-e válnia, hogy az ajtó a szereléshez eltávolítható legyen-e a keretből. Lehet, hogy Ön kiemelhető vagy elkapó/kioldó változatot szeretne kialakítani. |
| Mekkora a nyitási szög? | Gondolja át, hogyan pozicionálhatja a zsanér a nyitott ajtót. Vagy talán a pozicionálás szögét a felhasználó határozza meg? Vegye figyelembe a teljes mozgástartományt vagy a zsanérnyílás maximális szögét. |
| Melyik anyag illik legjobban az alkalmazásához? | A zsanérok különböző anyagokból készülnek. A rozsdamentes acél zsanérok például ellenállnak a korróziónak, így kiválóak kültéri használatra. Az anyagok befolyásolhatják a maximális munkaterhelést és felületkezelési lehetőségeket is. A nagy teherbírású acélzsanérok például jól működnek tűzvédelmi ajtóknál. Egy másik példa: a réz vagy acél zongorapánt. A réz jó választás, ha számít a kinézet. A nagy teherbírású rozsdamentes acél zongorapánt viszont jobb, ha erős megoldásra van szükség, de a műanyag is jól funkcionál, és nem korrodálódik. |
| Hogyan csatlakozik a zsanér a kerethez? | Gondolja át, hogy hegesztett, menetes csavarra, átmenő csavarra, szegecsre vagy csavaros rögzítésre van-e szüksége. |
| Milyen az ajtóvastagság? | Ez határozza meg a kiválasztott zsanér méretét. |
| Mennyire fontos a kinézet? | A rejtett ajtópántokra gyakran azért van szükség, mert különleges ipari megjelenésre van szükség vagy mert fontos a vandálbiztos kialakítás. Érdemes megfontolni a belső zsanérok, hegesztett, menetes vagy csapos furatú zsanérok használatát. |
| Milyen szintű korrózióvédelem szükséges? | Válasszon megfelelő szintű korrózióállóságot biztosító zsanérokat. Ezt általában az ASTM B-117 szabvány szerinti sószórási expozíció óraszámában adják meg. |
| Funkcióvezérlésre van szüksége? | A beágyazott zsanér a burkolatházba van beépítve és olyan extra funkciókat biztosít, mint például a pozíciószabályozás. |
| Ön milyen pozíciószabályozást keres? | A zsanér és az ajtó helyzetének szabályozására szolgáló lehetőségek között szerepel a reteszelés, az állandó nyomaték, az állítható nyomaték, az önzárás és a csillapított működés. |
| Milyen a burkolati környezet? | Figyelembe kell vennie, hogy a zsanér milyen szintű környezeti tömítettséget igényel (azaz meg kell-e akadályoznia, hogy por, víz és egyéb szennyeződések jussanak a burkolatba). A legtöbb zsanér megfelelő tömítéssel megfelelő védelmet biztostíthat. |
| Maximálisan ki kell használnia a belső teret? | A külső zsanér a szekrény külső felületére szerelhető, egyszerű telepítést biztosít, és teljes mértékben hasznosíthatóvá teszi a szekrény belsejében lévő teret. |
| Földrengésállónak kell lennie? | Előfordulhat, hogy a szekrénynek földrengésvédelmi minősítéssel kell rendelkeznie, ami meghatározza, hogy speciális zsanérra van-e szükség. |
| Az Ön igénye | Külső | Rejtett | Beágyazott |
| Maximalizálja a rendelkezésre álló helyet a szekrényen belül |
✔ |
||
| Bepattanós csereelem, mely megfelel a legtöbb szabványos panel-előkészítésnek |
✔ |
||
| Nyitva vagy zárva tartja az ajtót |
✔ |
||
| Nagy teherbírású szekrények |
✔ |
||
| Az ajtó szerszám nélkül rögzíthető vagy eltávolítható |
✔ |
||
| Csukott ajtónál a zsanér nem látható/ a szekrény belsejében helyezkedik el/rejtett rögzítés |
✔ |
||
| Egyszerű telepítés |
✔ |
||
| A retesz kioldásakor egy tárgy kilökődik |
✔ |
||
| Fröccsöntött vagy rejtett rápattintható fedéllel |
✔ |
||
| Dönthető és forgatható mechanizmus a több tengelyen történő forgatás vezérléséhez |
✔ |
||
| Könnyebbé teszi a nehéz tárgyak mozgatását |
✔ |
Zsanérok és alkalmazások
Ez a táblázat segít kiválasztani az Ön igényeinek megfelelő megoldást.
| Alkalmazás | Zsanér típusa | Ajánlás |
|---|---|---|
| HVAC | Külső | HVAC-zsanér |
| Fémszekrények — pl. kültéri közüzemi szekrények | Rejtett | Menetes rejtett zsanér |
| Gépfedelek – pl. ipari generátor alkatrészei | Rejtett | Külső fém sarokpánt, csavarozható rejtett zsanér |
| Panelajtók – pl. kültéri elektromosdoboz-szekrények | Beágyazott | Állítható nyomatékú zsanérok – lapos csavarral |
| Süllyesztve rögzített ajtók — pl. adatközpont szerverszekrénye | Külső | Süllyesztett rögzítésű szárnyas zsanérok, menetes szárral történő rögzítés |
| Tehergépkocsi-felépítmény, pótkocsik, élelmiszeripari berendezések | Beágyazott | Hegeszthető golyózsanér |
| Nagyméretű szekrény ajtajai - pl. kültéri kábeldobozok kábeltároló szekrényei | Külső | Kiemelő szerelőcsavar |
| Kis és közepes teherbírású alkalmazások, például hozzáférési panelek és HVAC-rendszer részeinek támogatása | Külső | Zongorazsanérok - műanyag |
| Illesztőtálcák az optikai szálak védelemhez | Rejtett | Speciális zsanér |
Töltse le az ingyenes CAD-fájlokat és próbálja ki vásárlás előtt
A legtöbb termékhez ingyenesen letölthető CAD-ek állnak rendelkezésre. Kérhet ingyenes mintákat is, hogy megbizonyosodjon arról, hogy pontosan azt választotta, amire szüksége van. Ha nem biztos benne, hogy melyik megoldás felel meg legjobban az Ön számára, szakértőink készséggel adnak tanácsot vagy segítenek a választásban.
Bármi legyen is az Ön igénye, a gyors kiszállítás mindig garantált. Kérjen ingyenes termékmintát vagy töltse le az ingyenes CAD-fájlokat most.
Kérdése van?
Írjon nekünk e-mailt az info@essentracomponents.hu címre, vagy forduljon szakértőinkhez a a 06 1 610 5845-ös számon, ha további információt szeretne kapni az Ön igényeinek megfelelő megoldásról.