Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
These Aluminium Linear Guide Rails are a form of linear motion bearing that enables precise and accurate linear movement. They are normally made up of a base rail, a slider block, and rolling parts. The base rail is through hardened on which the rolling components travel and the slider block holds the rolling elements and is coupled to the moving item.
These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth moveements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, corrosion resistance and fatigue.
In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely used in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.
These Flanged Standard Carriages are a type of linear bearing utilised for heavy-duty and accurate linear motion applications. They provide accuracy, stability, and reliability. Their steel rails are through hardened for increased durability and wear resistant life span.
The flange design provides both a greater surface area for the moving component to be mounted to, but also the ability to fasten to the moving part from either above or below the carriage.
The carriages will be provided separately from the rails and mounted on dummy blocks. To put the carriage onto the rails, align the dummy block to the end of the rail and slide it on. It is used in many applications, including equipment, automation, material handling systems, medical devices, etc.
A hosszú középponti peremes lineáris golyós perselyek, amelyek lineáris mozgatási alkalmazásokban használatosak, hogy egyenletes és precíz mozgást biztosítsanak a lineáris tengely mentén. A középen lévő perem lehetővé teszi a könnyű szerelést, a megnövelt hosszúság pedig nagyobb teherbírást kínál. Egy házból állnak, amelyben egy sor 4–6 kerek gömbkör van egy csészében.
Alacsony súrlódással rendelkeznek a kisebb kopás érdekében, emellett nagy terheléseknek is ellenállnak, mivel a golyóscsapágyak egyenletesen osztják el a terhelést a perselyen, minimalizálva a feszültségkoncentrációt és meghosszabbítva a rendszer élettartamát. Tömítéssel rendelkeznek, ami szintén segít megvédeni a csapágy belső alkatrészeit a portól és a szennyeződésektől. A csapágyak -20C és +80C közötti hőmérsékletnek képesek ellenállni, és ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint az automatizálási rendszerek, élelmiszer-csomagoló gépek és gyártási folyamatok.
Ezeket a kompakt lineáris golyós perselyeket egyenletes és precíz lineáris mozgáshoz terveztük korlátozott hellyel rendelkező alkalmazásokban. Egy házból állnak, amelyben egy sor 4–6 kerek gömbkör van egy csészében. A kompakt kialakítás lehetővé teszi a hatékony helykihasználást olyan alkalmazásokban, ahol a szűkös hely problémát jelent. Emellett lehetővé teszi, hogy kompakt környezetben maximalizálja a rendelkezésre álló helyet, és optimális teljesítményt érjen el.
Benyomva könnyen felszerelhető, alacsony súrlódással a csökkentett kopás és a meghosszabbított élettartam, valamint a magas terhelhetőség érdekében. A tömítése olajálló, a ház pedig korrózióálló. -20C és +80C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni, és ideális automatizálási rendszerekhez, CNC-gépekhez és gyártási folyamatokhoz.
These Linear Bushing Carriages are used in linear motion systems to guide and support moving parts. The housing offers an easy solution when mounting this carriage to the moving part in the application.
The aluminium housing helps to keep the weight down whilst the hardened steel balls inside the bushing take the loads and facilitate the movement. Only to be used on hardened linear shafts.
It can withstand temperatures from 20C to +80C. However, steel ball retainers can be provided for higher temperature applications up to +120C without end seals. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.
Ezek a nyitott lineáris csapágyperselyek lineáris mozgatási rendszerekben használatosak, és úgy terveztük, hogy egyenletes és precíz mozgást biztosítsanak egy lineáris tengely mentén, elősegítve a pontos pozicionálást és mozgásvezérlést. Egy házból állnak, amelyben egy sor 4–6 kerek gömbkör van egy csészében. A golyók közvetlenül érintkeznek a lineáris tengellyel, egy hengeres rúddal, amelyen a persely végigcsúszik, így alacsony súrlódást és nagy teherbírást biztosítanak.
Ezek általában tengelytámasztó sínnel együtt használatosak. -20C és +80C közötti hőmérsékletnek is ellenáll. Ideális alkalmazásokban, például autóipari berendezésekben, lyukasztóprésekben és nyomdagépekben való használatra.
These Open Linear Ball Bushing Carriages are used in linear motion systems to guide and support moving parts. These are to be used only with hardened steel shafts and the ball bearings allow the carriage to move smoothly along the rail. They are particularly useful for heavy weights and long stroke applications.
The aluminium housing helps to keep the weight down whilst the hardened steel balls inside the bushing take the loads and facilitate the movement. Only to be used on hardened linear shafts.
Its unflanged design enables a simple compact installation and integration into existing systems. It can withstand temperatures from 20C to +80C. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.
A peremes lineáris golyós perselyek, amelyek lineáris mozgatási alkalmazásokban használatosak, hogy egyenletes és precíz mozgást biztosítsanak a lineáris tengely mentén. Egy házból állnak, amelyben egy sor 4–6 kerek gömbkör van egy csészében. A szerelőkarima lehetővé teszi, hogy a persely csavarok segítségével egyszerűen rögzíthető legyen a felületen. A hosszú karimás lineáris golyós perselyeknél a hossznövekedés nagyobb terhelhetőséget és nagyobb stabilitást biztosít az azonos méretű szabványos golyós perselyekhez képest.
Alacsony súrlódással rendelkeznek a kisebb kopás érdekében, emellett nagy teherbírásúak, mivel a golyóscsapágyak egyenletesen osztják el a terhelést a perselyen, minimalizálva a feszültségkoncentrációt és meghosszabbítva a rendszer élettartamát. -20C és +80C közötti hőmérsékletnek képesek ellenállni, és ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint az automatizálási rendszerek, CNC-gépek, összeszerelő rendszerek és gyártási folyamatok.
A Superball nyitott lineáris golyós perselyek nagy pontosságú mozgatásra és egyenletes mozgásra szolgálnak fokozottabb igénybevételt jelentő alkalmazásokban. Egy házból állnak, amelyben egy sor 4–6 kerek gömbkör van egy csészében. Ez a perselytípus a hagyományos lineáris perselyekhez képest háromszor nagyobb terhelhetőséggel és 27-szer hosszabb élettartammal rendelkezik, és csak edzett tengelyekkel való használatra ajánlott. Nyitott kialakításúak, ami lehetővé teszi, hogy tengelytartó sínekkel együtt lehessen őket használni.
Önbeállítást biztosít, ami meghosszabbítja az út élettartamát azáltal, hogy minimalizálja a tengely és a golyók közötti súrlódást, és lehetővé teszi a tengely és a csapágy közötti enyhe eltéréseket. A csapágyak -20C és +80C közötti hőmérsékletnek képesek ellenállni, és ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint az automatizálási rendszerek, élelmiszer-csomagoló gépek és gyártási folyamatok.
A Superball zárt lineáris golyós perselyek a fokozottabb igénybevételt jelentő alkalmazásokban használatosak, és úgy terveztük, hogy nagy pontosságú mozgatást és egyenletes mozgást biztosítsanak. Egy házból állnak, amelyben egy sor 4–6 kerek gömbkör van egy csészében. Ez a perselytípus a hagyományos lineáris perselyekhez képest háromszor nagyobb terhelhetőséggel és 27-szer hosszabb élettartammal rendelkezik. Önbeállítást biztosítanak, ami meghosszabbítja az út élettartamát azáltal, hogy minimalizálja a tengely és a golyók közötti súrlódást, és lehetővé teszi a tengely és a csapágy közötti enyhe eltéréseket.
Zárt kialakítású, amely megvédi a belső csapágyelemeket a portól és egyéb szennyeződésektől, és csak edzett tengelyekkel való használatra készült. A csapágyak -20C és +80C közötti hőmérsékletnek képesek ellenállni, és ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint az automatizálási rendszerek, élelmiszer-csomagoló gépek és gyártási folyamatok.
A tengelyvégtámaszok stabilitást, pozicionálást és alátámasztást biztosítanak a lineáris tengelyeknek. Ezek az alkatrészek arra szolgálnak, hogy a szabványos átmérőjű tengelyeket szilárdan a helyükön tartsák, miközben lehetővé teszik a lineáris persely egyenletes és precíz mozgását.
Szilárdan a helyén tartják a tengelyt, és korlátozzák az oldalirányú vagy radiális mozgást, amely elferdülést vagy túlzott kopást okozhat. Többek között szerszámgépekben, orvosi eszközökben és ipari automatizálási berendezésekben használják.
These Unflanged Stainless Carriages are a type of linear bearing particularly useful for heavy loads in various applications where linear motion is guided and supported. Their rails are made of contoured aluminium, with two hardened stainless steel shafts pressed to serve as raceways for the runner block balls.
Because of its low friction, the unflanged design provides a larger surface contact area with the linear guide, ensuring increased stability and precision in motion. The lack of flanges also allows for additional flexibility in terms of space and location. Ball retainers in the carriages allow for far larger parallelism and mounting base height offsets, allowing for considerable misalignment and allowing the carriages to be withdrawn from the rail without losing any balls.
Its structure is highly corrosion resistant, making it perfect for use in areas with moisture, chemicals, or severe temperatures. It can withstand temperatures ranging from -20C to +120C. It can be used in various applications, including machinery, handling technology, machine enclosures, medical, food, etc.
Ezek a lineáris csapágyperselyek lineáris mozgatási rendszerekben használatosak, és úgy terveztük, hogy egyenletes és precíz mozgást biztosítsanak egy lineáris tengely mentén, elősegítve a pontos pozicionálást és mozgásvezérlést. Egy házból állnak, amelyben egy sor 4–6 kerek gömbkör van egy csészében.
Három típus van a termékcsoportban: zárt lineáris golyós perselyek, rozsdamentes csapágperselyek és hosszú lineáris golyós perselyek.
Az állítható lineáris csapágyperselyek lineáris mozgatási rendszerekben használatosak, és úgy terveztük, hogy pontos pozicionálást biztosítsanak egy lineáris tengely mentén. Egy házból állnak, amelyben egy sor 4–6 kerek gömbkör van egy csészében. A test hosszában egy vékony résszel rendelkeznek, amely a belső és a külső futógyűrű közötti hézagot zárja le a golyók és a tengely között, amikor a holtjáték kiküszöbölése érdekében szorosan illeszkedő házba vannak szerelve.
Lineáris tengelyre szerelve a golyóscsapágyak a belső és a külső futógyűrű között keringenek, egyenletes, lineáris mozgást biztosítva. -20C és +80C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni. Ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek gyakori változtatásokat vagy finom beállításokat igényelnek, mint például a nyomdagépek, hangrögzítő berendezések és gyártási folyamatok.
Ezek az alumínium tengelyek sokoldalú, nem mágneses és könnyű alternatívát jelentenek különböző ágazatok számára, amelyek erős és tartós alkatrészt igényelnek. Nagyszerű szilárdság-tömeg-aránnyal, korrózióállósággal és hővezető képességgel rendelkeznek. A korrózióállóság hosszabb élettartamot biztosít a tengelyek számára, és elkerülhető a rendszeres karbantartás vagy csere.
Hatalmas terheléseket képes elviselni, és deformáció vagy meghibásodás nélkül működik zord körülmények között. Nem golyós perselyes lineáris csapágyakkal, hanem önkenő kerámia perselyekkel való használatra készültek. -130 C és +200 C közötti hőmérsékletet képes elviselni. Ezen tulajdonságok miatt gyakran alkalmazzák például olaj- és gázipari berendezésekben, orvosi eszközökben, az építőiparban és az autóiparban.
A Belleville alátétrugók kifejezetten alkalmasak olyan alkalmazásokhoz, ahol kis területen magas terhelés lép fel. Sorozatba kombinálva őket valamennyi méret számos teherbírási lehetőséget nyújt. Rugóacél (karbonacél) vagy rozsdamentes acél kivitelben rendelhető
These Crossed Roller Rail Sets are linear motion systems that provide applications with positioning and smooth guiding. Its design, which consists of two parallel rails with crossed roller bearings, allows for high-precision linear motion and outstanding load-carrying capability.
They evenly distribute loads, resulting in minimum deflection and great repeatability, allowing for precise motion control. Because of their small shape, they are perfect for applications where space is restricted or a compact design is required.
It comes in four rails, each with two roller cages and eight head bolts. They are corrosion-resistant and can withstand temperatures from -40 C to +80C. Used in applications such as industrial automotive, medical equipment, machine tools and defence.
Az osztott csapágyperselyek tökéletes megoldást nyújtanak az acéllemezekben levő tengelyek vagy szelepek körülkerítésére. Az osztott kialakításnak köszönhetően egyszerű csavarással beszerelhetők.
Ezek az edzett acéltengelyek robusztus és megbízható alkatrészek, amelyeket különböző mechanikai alkalmazásokban használnak. Mindenféle lineáris perselytípushoz használhatók. Ötvözik a kivételes méretpontosságot, egyenességet és koncentráltságot, hogy csökkentsék a kopást a nagy sebességű alkalmazásokban.
A tengelyek kiváló minőségű acélból készülnek, amely speciális edzési eljáráson megy keresztül, ez pedig fokozott szilárdságot, hosszú élettartamot, kopás- és korrózióállóságot eredményez. Lineáris golyós persellyel kombinálva egyenletes és pontos forgómozgást biztosít. Anyaguk alkalmassá teszi őket a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz, például ipari gépekhez, autóipari rendszerekhez és orvosi eszközökhöz.
Az edzett rozsdamentes tengelyek nagy szilárdságot, tartósságot és megbízhatóságot kínálnak. Lineáris csapágyakkal használatosak, és alkalmasak olyan fokozottabb igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz, amelyek korróziónak, kopásnak és zord körülményeknek való ellenállást – például nedvesség- vagy vegyszerállóságot – igényelnek a szerkezeti integritás feláldozása nélkül.
A tengelyek hosszú élettartamúak és kevés karbantartást igényelnek, ami csökkenti az állásidőt és a működés összköltségét. Llineáris golyós persellyel együtt használva egyenletes és precíz lineáris mozgást biztosítanak. Olyan alkalmazásokban található meg, mint az élelmiszer-feldolgozó berendezések, autóipari rendszerek és orvosi eszközök.
Az edzett üreges tengelyek robusztus és megbízható alkatrészek, amelyeket különböző mechanikai alkalmazásokban használnak. Ezek a lineáris perselyekkel együtt használatosak, amikor súlycsökkentés szükséges, de a szerkezeti sértetlenség megmarad. Ez a súlycsökkenés nagyobb hatékonyságot, alacsonyabb energiafelhasználást és nagyobb manőverezhetőséget tesz lehetővé.
Kialakítása lehetővé teszi, hogy folyadékok, gázok vagy elektromos vezetékek haladjanak át a közepén. Lineáris csapágypersellyel párosítva egyenletes és precíz forgómozgást biztosít. Olyan alkalmazásokban használatosak, ahol nagy szilárdságra és tartósságra van szükség, és ahol a súlycsökkentés is fontos, például ipari gépek, autóipari rendszerek és orvosi eszközök esetében.
A minden oldalán egyenes perselyes csapágyak poliamid, PTFE és szénszál, vagy poliamid PFTE és üvegszál keverékekből készülnek, amelyek ellenállnak a nagy nyomásterhelésnek, és karbantartás nélküli működést biztosítanak.
Fixing clips are placed into the seated position, before the ball unit is fitted, locking the unit securely in position.
These Flanged Aluminium Carriages are a type of linear bearing that is particularly useful for heavy loads in a range of applications where they guide and support linear motion. Their rails are made of contoured aluminium with two hardened stainless steel shafts pressed to act as the runner block balls' raceways.
-The flange design provides both a greater surface area for the moving component to be mounted to, but also the ability to fasten to the moving part from either above or below the carriage.
It works well in harsh conditions or weight critical applications since it is more lightweight and corrosion-resistant than steel ones. It can be used in various applications, including machinery, aerospace, handling technology, machine enclosures, medical, food, etc.
These Flanged Linear bushing Carriages are used in linear motion systems to guide and support moving parts. It comprises of a steel linear bushing inside a flanged aluminium housing providing a great surface area to mount to.
The aluminium housing helps to keep the weight down whilst the hardened steel balls inside the bushing take the loads and facilitate the movement. Only to be used on hardened linear shafts.
The open bearing carriages are only for use with shaft support rails. It can withstand temperatures from 20C to +80C. However, steel ball retainers can be provided for higher temperature applications up to +120C without end seals. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz