Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(8 Termékek)
A kis sűrűségű polietilén kúpos kupakok és dugók ellenálló fala és gyűrűs tömítései maximális biztonságot nyújtanak. A kúpos profilnak köszönhetően ez a sokoldalú alkatrész többféle belső átmérőjű alkatrész bedugaszolására, illetve többféle külső átmérőjű alkatrész takarására használható Termékeink piros vagy fehér színben kaphatók.
A szabványos kúpos kupakokat és dugókat dugóként vagy kupakként való használatra terveztek. A kúpos profil lehetővé teszi a több belső átmérő csatlakoztatását vagy több külső átmérő lefedését.
Ezeket a kétfunkciós dugókat vagy sapkákat általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.
Ezek a kétfunkciós alkatrészek könnyen felszerelhetők és eltávolíthatók. Ebben a csoportban több mint 300 alkatrész található, amelyek mérete 2,9 mm-től 345 mm-ig terjed.
A széles karimás kúpos kupakok és dugók további védelmet nyújtanak a csapágyfelület környező részének. A szélesebb karima megakadályozza, hogy az alkatrész véletlenül lenyomódjon az illeszkedő részen keresztül. Az alkatrészeket dugóként vagy kupakként való használatra tervezték. A kúpos profil lehetővé teszi, hogy az alkatrész több belső átmérőt tömítsen, vagy több külső átmérőt lefedjen.
Ezeket a kétfunkciós dugókat és sapkákat általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.
Ezek a kétfunkciós alkatrészek könnyen felszerelhetők és eltávolíthatók.
Menetes védődugók – Az NPT menetes védődugókat széles körben használják a hidraulikus, pneumatikus és általános gépiparban. A fej megfogását recézés segíti, kiváló védelmet nyújtanak szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen. Elérhető UNF, NPT, metrikus és BSP/Gas menetekkel.
Ezek a nagy teherbírású csősapkák használhatók névleges csőméretekhez, költséghatékonyak, mégis kiváló minőségűek. Fekete vagy sárga polietilénből készülnek. A belső bordák biztosítják a szoros illeszkedést és kioldódást nyomás alatt. A sapkák szellőző furattal vagy anélkül kaphatók.
Rugalmas csősapkáink széles tartományban használhatók nagyobb méretekhez. A rugalmas PE anyag könnyebb alkalmazást biztosít.
A sapkák szabványos csőmérethez alacsony költségű védősapkák, de kiváló minőségű felületkezeléssel.
Az öntött kupakokat úgy tervezték, hogy megragadják a menetes és menet nélküli csővégek külső átmérőjét, megakadályozva az idegen anyagok bejutását a tárolás és a szállítás során.
A sapka kialakítása belső bordákkal rendelkezik, amelyek szoros illeszkedést biztosítanak. Ezenkívül a termékcsalád olyan kupakokat tartalmaz, amelyek kis szellőzőnyílással rendelkeznek a légnyomás felhalmozódásának elkerülése érdekében, és megfelelnek az ANSI és DIN előírásoknak.
A süllyesztett sapkák csövek szélét és a belső falát védik a korróziótól és sérüléstől. Képesek daruhorgok befogadására a csövek mozgatásához a tárolás, a szállítás és a fektetés során.
Kínálatunk kétféle anyagban érhető el. Az alacsony sűrűségű polietilén (LDPE), fekete színű változat alkalmas a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz. Ellenáll a -30 és +60 C közötti hőmérsékletnek. A sárga színű polietilén (PE) változat rendkívül rugalmas. A puha anyag könnyű illeszkedést biztosít a nagyobb csőméretekhez.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz