Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(6 Termékek)
A benyomós csúszótalpak vagy csőbetétek általában csőszerű termékek, például széklábak alján használatosak. A benyomós csúszótalp nemcsak az összeszereléshez, hanem az alatta lévő felületnek is védelmet nyújt. Ideális fapadló, szőnyeggel borított és egyéb felületek védelmére.
A benyomós csúszótalp termékkínálatunk anyagi lehetőségek széles skáláját kínálja, többek között, de nem kizárólagosan; poliamid (PA), polietilén (PE), akrilnitril-butadién-sztirol (ABS), filc és acél; valamint különféle felületkezelések és színek közül választhat.
Kínálatunk számos stílust tartalmaz: domború, szögletes, fémkaros, bordázott, menetes, könnyű és nagy teherbírású. Plusz rengeteg forma, amelyek megfelelnek az alkalmazási igényeknek: kerek, ovális, téglalap és négyzet alakú.
A kerek simafalú csúszóbetétek csúszótalpkánt vagy védődugóként is használhatók. A kúpos fedél könnyű behelyezést és biztonságos rögzítést kínál. Ideális a csővégek védelmére és befejezésére közepes vagy nagy teherbírású alkalmazásoknál
A kerek betétek a cső alakú termékek végének befejezésére szolgálnak, vizuálisan kellemes és tiszta megjelenést biztosítva. A kiváló minőségű felület ideális termékbemutatóhoz.
A kerek betét bordázott szárral rendelkezik, amely megkönnyíti a behelyezést. Ez pozitív megfogási erőt is biztosít, hogy segítse a betét megtartását a szerelvényben.
Kínálatunkban kétféle krómozott végzáró szerepel: krómbevonatú négyszögletes végzárók és négyszögletes krómvégzárók. A krómbevonatú négyszögletes végzárókon bordák segítik a behelyezést és szoros illeszkedést, a krómozott sapka pedig esztétikus megjelenést biztosít. 1,0-2,0 mm falrészhez alkalmasak. A krómvégzárók szintén esztétikus megjelenést adnak a terméknek, magasfényű krómbevonat fedi őket. Króm és és sötétített króm felülettel rendelhetők
Műanyag kábeltömítéseink világszerte használhatók áruk rögzítésére import és export során. Jellemző alkalmazások: szállító konténerek, rakomány konténerek, vasúti teherszállítás, teherautók és pótkocsik.
A tömítés továbbfejlesztett reteszelő mechanizmussal és manipulációt jelző funkciókkal rendelkezik. A tömítés ugyanakkor nagyon nagy szakítószilárdságú, a következő opciókkal: 120 kg (1,5 mm átmérő) és 150 kg (2,0 mm átmérő).
A négyzet alakú betétek és csúszkák egyfajta befejező termékek, amelyeket négyzet alakú cső alakú termékekhez használnak. Úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítsanak különféle csőszerű termékeken, és megakadályozzák a padló vagy egyéb felületek károsodását, valamint megvédjék a csövet a külső elemektől. Gyakran használják különféle alkalmazásokban, beleértve a bútorokat, a kiskereskedelmi felszereléseket és az ipari berendezéseket.
Számos opció és stílus érhető el: szabványos négyzet alakú bordázott betétek, könnyű négyzet alakú betétek és króm négyzet alakú betétek.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz