Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(37 Termékek)
Ezek a fekete, alacsony sűrűségű polietilén négyzetes végzárók lefedik a négyzet alakú csőbetéteket, SQR, LSQR és SIG sorozatú alkatrészeket. Használhatók a termék esztétikus külalakjának biztosításához, védelemre, illetve általában csövek éles peremének eltakarására.
A négyzet alakú menetes csövet a cső éles szélei elleni védelemre és esztétikus megjelenés biztosítására használják. A benyomható csőbetét menettel van ellátva, amely lehetővé teszi a lábak vagy a görgő beállítását. Csökkenti a fúrás szükségességét, ami időt és erőfeszítést takaríthat meg. Állítható magasságú lábak, görgők, csúszótalpak vagy bármilyen külső alkatrész hozzáadására tervezték.
A négyzet alakú fém menetes betétek többféle változatban kaphatók: teljesen fém menetes betétek, szabványos, négyzet alakú, fém, nagy teherbírású négyzet alakú betétek és vízszintes betétek négyzet alakú csövekhez.
A négyzet alakú betétek és csúszkák egyfajta befejező termékek, amelyeket négyzet alakú cső alakú termékekhez használnak. Úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítsanak különféle csőszerű termékeken, és megakadályozzák a padló vagy egyéb felületek károsodását, valamint megvédjék a csövet a külső elemektől. Gyakran használják különféle alkalmazásokban, beleértve a bútorokat, a kiskereskedelmi felszereléseket és az ipari berendezéseket.
Számos opció és stílus érhető el: szabványos négyzet alakú bordázott betétek, könnyű négyzet alakú betétek és króm négyzet alakú betétek.
Ezek a fekete, ovális végzárósapkák esztétikus takaróelemek ovális csövekhez. Használhatók a termék esztétikus külalakjának biztosításához, védelemre, illetve általában csövek éles peremének eltakarására. A PVC anyag rugalmasságot kínál a könnyű felszerelés és eltávolítás érdekében.
Az ovális kialakítású csőbetét ideális az alkalmazás kiváló minőségű, befejezett megjelenéséhez.
Általában bútor- és szekrénygyártási alkalmazásokban használják ezeket a betéteket ovális csövek, például székek és asztallábak végeibe. Ideálisak a népszerű méretű mérőeszközökhöz.
Kínálatunkban számos lehetőség található, amelyek lehetővé teszik az egyszerű fel- és leszerelést, valamint a biztonságos rögzítést. A bordázott opciók könnyű belépést és pozitív illeszkedést biztosítanak. Esztétikailag tetszetősebb lehetőségeket is kínálunk, króm felületkezeléssel a jobb megjelenés érdekében.
Hosszú élettartamú és tartós - biztosan talál majd betétet a következő projektjéhez.
A rugóbetétes csúszótalp egy darabként használható az alkalmazás megkönnyítése érdekében. A benyomós csúszótalpak kerek profilúak, különböző anyagkivitelben és talpbefejezéssel kaphatók az alkalmazásának megfelelően.
A rányomható ferde csúszótalpak csuklós csúszótalpak rugós betéttel. A betét és a csúszótalp egy darabként használható az alkalmazás megkönnyítése érdekében. A csúszótalpak csővégzáró sapkákkal használhatók a mutatós befejezésért, illetve golyós vagy zsebes befejezést választhat a ferde kinézet eléréséhez. A kínálatban különböző talpak szerepelnek a lehető legtöbb alkalmazáshoz.
A teflon csúszótalp csavarral rögzül, így biztosítva erős tartást a szerelési felületen. A 4,5 mm átmérőjű furat fix belépést biztosít a csavarnak anélkül, hogy az alátét megsérülne. Az acél alátét PTFE bevonatú a maximális siklásért.
A zárretesz sorozat egy nagy teherbírású, benyomással záródó zár, amely leginkább nagy szekrényekhez alkalmas. A zárak belülről kinyithatók a nyelv mozgatásával. A becsapódó művelethez zárszerkezet szükséges, amely 016A71E cikkszám alatt rendelhető meg. Az anyagválaszték, egyforma kulcsos és különböző kulcsos kivitel, valamint az IP54 besorolás megoldást kínál az alkalmazási környezetnek és a továbbfejlesztett biztonságra.
Az állítható állítható kábelszorítók a kábelkötegeket rögzítő és zároló reteszelőmechanizmussal rendelkeznek. Ezek a kábelrögzítők a nyomvonal változása esetén kinyithatók.
Kínálatunk poliamid 6/6-ból készül, és olyan opciókat tartalmaz, amelyek már öntapadó szalaggal vannak felszerelve a kábelkötegek kényelmes és egyszerű rögzítéséhez. Azok számára, amelyekhez nincs ragasztószalag, ezt külön kell megvásárolni - kérjük, nézze meg a szalagjaink kínálatát a megfelelő opciókért.
öntapadós alapjának köszönhetően gyorsan és könnyen rögzíthető. A rögzítők tetejét a fedél alá nyomva rögzítik a kábeleket. Két különböző méret különböző kötegátmérőkhöz. Szürke UL94 V-0 besorolású PVC akrilragasztóval. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
Ragasztóval könnyen rögzíthető. Nincs szükség átmenő furatra. A zárószerkezet rögzíti a kábelt, de ki is nyitható. Többféle színben és anyagból, többféle típus rendelhető. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz