Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

ANSI Vízalapú Ragasztó

 (2 Termékek)

Lista Táblázat

Öntapadós emelt peremű karimavédők

Raktáron Gyártás alatt

A megemelt karimavédők öntapadó hátúak, könnyen lehúzható és felragasztható kialakítással. A speciális ragasztó biztonságosan tapad, és normál alkalmazási körülmények között nem hagy maga után visszamaradó anyagot.

A lemez alakú védőelemek teljes karimavédelmet nyújtanak. A termékcsalád használható DIN és ANSI perem specifikációkhoz. Elérhetők furattal belső furatú homokfúváshoz, szabványos vastagságuk pedig 1,5 mm.

A lemezek ózon- és időjárásállóak, valamint ellenállnak a benzinnek, az olajnak és a nem oxidáló savaknak. Ellenállnak a -15 C és +70 C közötti hőmérsékleteknek.

‌Nincs szükség rögzítőkre.

  • Anyag: gumi
  • Színe: Fekete

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Öntapadós teljes felületet takaró karimavédők

Raktáron Gyártás alatt

A teljes karimavédők öntapadó hátúak, könnyen lehúzható és felragasztható kialakítással. A speciális ragasztó biztonságosan tapad, és normál alkalmazási körülmények között nem hagy maga után visszamaradó anyagot.

A védőelemek teljes felületű külső átmérőjű karimavédelmet nyújtanak. Megfelelnek az ANSI B16.5 és ASME B16.47 specifikációknak, 15 fontos (lb) besorolással.

Nincs szükség rögzítőelemekre.

  • Anyag: polietilén (PE)
  • Színe: Fekete

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)