Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(10 Termékek)
Az öntapadó ütközők párnázást és védelmet biztosítanak számos felület számára, számos alkalmazási területen.
A termékcsalád fekete öntapadó korongokat tartalmaz egyoldalas habbal, amely csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. Négy darabos kiszerelésben kapható, amelyek tekercsen vagy alátéten vannak; ezeket a sokoldalú korongokat úgy tervezték, hogy számos felülethez tapadjanak, beleértve a hullámkartont, forgácslapot, fát, alacsony felületi energiájú műanyagokat és porlakkokat.
Tartalmaz továbbá csúszásgátló párnákat is, amelyek PE habszalagból készülnek, és szilikon bevonatú papírbélést tartalmaznak. Alkalmasak -29 és 66 C közötti hőmérséklettartományú alkalmazásokhoz.
A hátlapi reteszelőtámaszokat a szerelvénylap aljáról kell beszerelni. A félgömbfejű kialakításnak köszönhetően csak minimálisan emelkedik ki alul a szerelvénylap síkjából. A NYÁK-támasz teteje négy kivitelben kapható: benyomós, bajonett, nyílfejes és lapos.
Ezeket a támaszokat a szerelvénylap aljáról kell beszerelni, és alig emelkednek ki a lap alsó síkjából. A szerelvénylapon egy 0,375 x 0,313 négyszögletes lyukba szerelhetők, ami megakadályozza, hogy elforduljanak. A NYÁK-ot egy kioldható éltartó kar rögzíti a helyén.
Az optikaiszál-vezetők a tekercselést segítik, a sarokvezetők pedig 90 fokos kanyarban biztosítják a kanyar megfelelő sugarát. Fekete és natúr poliamidból készül, UL94 V0 és UL94 V2 besorolású opcióként.
Az öntapadós rögzítésű kábelkötegelő tartó sokoldalúságot kínál a szerelési lehetőségek szempontjából. Ragasztóval szállítjuk, és csavaros rögzítés is lehetséges. Fix négyutas kábelkötegelő szerelési iránnyal vagy csuklós tartóval kapható. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
A tekert-omega kötegelők használata egyszerű: csak tegye be a kábelt a nyitott részbe, majd a két kart összetekerve szorítsa meg, és rögzítse. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
Ezek a szálrendezők poliamidból vagy polipropilénből (PP) készülnek. Sokféle slot- és rögzítési módban kaphatók, és akár 24 szálcsatlakozást is képesek összetartani. UL94 V0 és V2 opció áll rendelkezésre. A választható színek: fekete, kék, zöld, natúr, piros és sárga.
A tekert-omega kötegelők használata egyszerű: csak tegye be a kábelt a nyitott részbe, majd a két kart összetekerve szorítsa meg, és rögzítse. A távtartó segítségével a tekert-omega kötegelő rögzíti a kábelt, és eltartja a paneltől. Olyan áramköri lapoknál és elektromos paneleknél ideális, ahol ki kell küszöbölni az interferenciát.
Öntapadós kábelklipsz 1 mm-es vezetékekhez, fix vagy karimás kivitelben. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
A vezetékek és kábelek könnyedén becsúszhatnak ezekbe a kerek vezetéknyergekbe. A vezetéknyereg tartja és irányítja az áthaladó vezetékeket anélkül, hogy záró mechanizmusra lenne szükség.
Ezek a vezetéknyergek csavaros rögzítéssel vagy öntapadós hátoldali opciókkal kaphatók. Az öntapadós opció magas minőségű ragasztószalaggal rendelkezik.
Kerek alakjának köszönhetően ezek a vezetéknyergek a kábelátmérők széles skálájához alkalmasak.
Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz