Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Műanyag Vízalapú Csavarrögzítés

 (11 Termékek)

Lista Táblázat

Dokumentum tartók

Raktáron Gyártás alatt

A dokumentum tartók biztosítják a dokumentáció tartalmának könnyű hozzáférhetőségét a gépfedeleken, elektromos paneleken és hasonló alkalmazásokon. A tartókat öntapadó szalagokkal szállítjuk a gyors rögzítésért.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Díszítő csavartakarók

Raktáron Gyártás alatt

Ezek a díszítő csavartakarók csavarfuratok könnyű és gyors elrejtésére használhatók. Öntapadó hátoldaluk van, sokféle bútorszínhez illenek.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Optikai kábel vezetők

Raktáron Gyártás alatt

Az optikaiszál-vezetők a tekercselést segítik, a sarokvezetők pedig 90 fokos kanyarban biztosítják a kanyar megfelelő sugarát. Fekete és natúr poliamidból készül, UL94 V0 és UL94 V2 besorolású opcióként.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Ragasztós rögzítésű kábelkötegelő tartó

Raktáron Gyártás alatt

Az öntapadós rögzítésű kábelkötegelő tartó sokoldalúságot kínál a szerelési lehetőségek szempontjából. Ragasztóval szállítjuk, és csavaros rögzítés is lehetséges. Fix négyutas kábelkötegelő szerelési iránnyal vagy csuklós tartóval kapható. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Szerelhető omega kötegelők

Raktáron Gyártás alatt

A tekert-omega kötegelők használata egyszerű: csak tegye be a kábelt a nyitott részbe, majd a két kart összetekerve szorítsa meg, és rögzítse. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Szálrendezők

Raktáron Gyártás alatt

Ezek a szálrendezők poliamidból vagy polipropilénből (PP) készülnek. Sokféle slot- és rögzítési módban kaphatók, és akár 24 szálcsatlakozást is képesek összetartani. UL94 V0 és V2 opció áll rendelkezésre. A választható színek: fekete, kék, zöld, natúr, piros és sárga.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Álló omega kötegelők

Raktáron Gyártás alatt

A tekert-omega kötegelők használata egyszerű: csak tegye be a kábelt a nyitott részbe, majd a két kart összetekerve szorítsa meg, és rögzítse. A távtartó segítségével a tekert-omega kötegelő rögzíti a kábelt, és eltartja a paneltől. Olyan áramköri lapoknál és elektromos paneleknél ideális, ahol ki kell küszöbölni az interferenciát.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Öntapadó csúszótalpak

Raktáron Gyártás alatt

Az öntapadó csúszótalpak ideálisak fabútorok lábán a padló védelmére és a zaj csökkentésére. Ezek a csúszótalpak politetrafluor-etilénből (PTFE) készülnek; ez az anyag sima siklást biztosít, és az öntapadó hátlapnak köszönhetően könnyen alkalmazható.

  • Alakok: téglalap, kerek és négyzet
  • Szín: szürke.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Öntapadós emelt peremű karimavédők

Raktáron Gyártás alatt

A megemelt karimavédők öntapadó hátúak, könnyen lehúzható és felragasztható kialakítással. A speciális ragasztó biztonságosan tapad, és normál alkalmazási körülmények között nem hagy maga után visszamaradó anyagot.

A lemez alakú védőelemek teljes karimavédelmet nyújtanak. A termékcsalád használható DIN és ANSI perem specifikációkhoz. Elérhetők furattal belső furatú homokfúváshoz, szabványos vastagságuk pedig 1,5 mm.

A lemezek ózon- és időjárásállóak, valamint ellenállnak a benzinnek, az olajnak és a nem oxidáló savaknak. Ellenállnak a -15 C és +70 C közötti hőmérsékleteknek.

‌Nincs szükség rögzítőkre.

  • Anyag: gumi
  • Színe: Fekete

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Öntapadós teljes felületet takaró karimavédők

Raktáron Gyártás alatt

A teljes karimavédők öntapadó hátúak, könnyen lehúzható és felragasztható kialakítással. A speciális ragasztó biztonságosan tapad, és normál alkalmazási körülmények között nem hagy maga után visszamaradó anyagot.

A védőelemek teljes felületű külső átmérőjű karimavédelmet nyújtanak. Megfelelnek az ANSI B16.5 és ASME B16.47 specifikációknak, 15 fontos (lb) besorolással.

Nincs szükség rögzítőelemekre.

  • Anyag: polietilén (PE)
  • Színe: Fekete

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Öntapadós vezetékklipsz

Raktáron Gyártás alatt

Öntapadós kábelklipsz 1 mm-es vezetékekhez, fix vagy karimás kivitelben. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)