Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(12 Termékek)
A dokumentum tartók biztosítják a dokumentáció tartalmának könnyű hozzáférhetőségét a gépfedeleken, elektromos paneleken és hasonló alkalmazásokon. A tartókat öntapadó szalagokkal szállítjuk a gyors rögzítésért.
Ezek a díszítő csavartakarók csavarfuratok könnyű és gyors elrejtésére használhatók. Öntapadó hátoldaluk van, sokféle bútorszínhez illenek.
Az optikaiszál-vezetők a tekercselést segítik, a sarokvezetők pedig 90 fokos kanyarban biztosítják a kanyar megfelelő sugarát. Fekete és natúr poliamidból készül, UL94 V0 és UL94 V2 besorolású opcióként.
Az átlátszó műanyag lapos nyelves pántokat vagy lapos zsanérokat könnyű terhek megtartására használnak olyan alkalmazásoknál, ahol a csavarrögzítő furatokra és a forgási szögre nem nehezedik nyomás.
Az öntapadós rögzítésű kábelkötegelő tartó sokoldalúságot kínál a szerelési lehetőségek szempontjából. Ragasztóval szállítjuk, és csavaros rögzítés is lehetséges. Fix négyutas kábelkötegelő szerelési iránnyal vagy csuklós tartóval kapható. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
A tekert-omega kötegelők használata egyszerű: csak tegye be a kábelt a nyitott részbe, majd a két kart összetekerve szorítsa meg, és rögzítse. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
Ezek a szálrendezők poliamidból vagy polipropilénből (PP) készülnek. Sokféle slot- és rögzítési módban kaphatók, és akár 24 szálcsatlakozást is képesek összetartani. UL94 V0 és V2 opció áll rendelkezésre. A választható színek: fekete, kék, zöld, natúr, piros és sárga.
A tekert-omega kötegelők használata egyszerű: csak tegye be a kábelt a nyitott részbe, majd a két kart összetekerve szorítsa meg, és rögzítse. A távtartó segítségével a tekert-omega kötegelő rögzíti a kábelt, és eltartja a paneltől. Olyan áramköri lapoknál és elektromos paneleknél ideális, ahol ki kell küszöbölni az interferenciát.
Az öntapadó csúszótalpak ideálisak fabútorok lábán a padló védelmére és a zaj csökkentésére. Ezek a csúszótalpak politetrafluor-etilénből (PTFE) készülnek; ez az anyag sima siklást biztosít, és az öntapadó hátlapnak köszönhetően könnyen alkalmazható.
A megemelt karimavédők öntapadó hátúak, könnyen lehúzható és felragasztható kialakítással. A speciális ragasztó biztonságosan tapad, és normál alkalmazási körülmények között nem hagy maga után visszamaradó anyagot.
A lemez alakú védőelemek teljes karimavédelmet nyújtanak. A termékcsalád használható DIN és ANSI perem specifikációkhoz. Elérhetők furattal belső furatú homokfúváshoz, szabványos vastagságuk pedig 1,5 mm.
A lemezek ózon- és időjárásállóak, valamint ellenállnak a benzinnek, az olajnak és a nem oxidáló savaknak. Ellenállnak a -15 C és +70 C közötti hőmérsékleteknek.
Nincs szükség rögzítőkre.
A teljes karimavédők öntapadó hátúak, könnyen lehúzható és felragasztható kialakítással. A speciális ragasztó biztonságosan tapad, és normál alkalmazási körülmények között nem hagy maga után visszamaradó anyagot.
A védőelemek teljes felületű külső átmérőjű karimavédelmet nyújtanak. Megfelelnek az ANSI B16.5 és ASME B16.47 specifikációknak, 15 fontos (lb) besorolással.
Nincs szükség rögzítőelemekre.
Öntapadós kábelklipsz 1 mm-es vezetékekhez, fix vagy karimás kivitelben. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz