Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(28 Termékek)
A rugós aljzat rugórendszerrel záródik és nyílik és működteti a záró és kioldó mechanizmust. Ez az ajtózár két, a szerelési követelményeknek megfelelő önállóan rendelhető rugóval is kompatibilis.
Mágneses zárak - besüllyesztés a keretbe és süllyesztett hatás elérése. A termékcsalád különféle bepattanós megoldásokat kínál a gyors telepítésért, vagy csavaros megoldást az erősebb tartásért. A termék különböző panelvastagsághoz és erőkhöz használható.
Kínálatunkban számos fém és műanyag záróelemet és ütközőt talál. Az ütközők természetes polioximetilén, felületkezelt acél, illetve poliamid anyagváltozatban érhetők el, a záróelemek különböző poliamid kivitelben rendelhetők. Az ütközőt az alapjánál fogva lehet az ajtóra vagy a levehető panel külső oldalára csavarozni. A záróelem fából készült szekrényekre vagy panelre szerelhető fel
Az öntapadó ütközők párnázást és védelmet biztosítanak számos felület számára, számos alkalmazási területen.
A termékcsalád fekete öntapadó korongokat tartalmaz egyoldalas habbal, amely csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. Négy darabos kiszerelésben kapható, amelyek tekercsen vagy alátéten vannak; ezeket a sokoldalú korongokat úgy tervezték, hogy számos felülethez tapadjanak, beleértve a hullámkartont, forgácslapot, fát, alacsony felületi energiájú műanyagokat és porlakkokat.
Tartalmaz továbbá csúszásgátló párnákat is, amelyek PE habszalagból készülnek, és szilikon bevonatú papírbélést tartalmaznak. Alkalmasak -29 és 66 C közötti hőmérséklettartományú alkalmazásokhoz.
A dokumentum tartók biztosítják a dokumentáció tartalmának könnyű hozzáférhetőségét a gépfedeleken, elektromos paneleken és hasonló alkalmazásokon. A tartókat öntapadó szalagokkal szállítjuk a gyors rögzítésért.
A huzalhurok-zárat vagy huzalrögzítést sokféle alkalmazásban használják. Nagyobb teherbírásúak, mint a középre elhelyezett fedett fiókzárak. A termékcsalád különböző illesztési pozíciókkal, anyagkivitelben, méretben és zárással rendelhető a nagyobb biztonságért.
Ezek a díszítő csavartakarók csavarfuratok könnyű és gyors elrejtésére használhatók. Öntapadó hátoldaluk van, sokféle bútorszínhez illenek.
Különböző ellendarabjaink ideálisak normál esetben ellendarab nélkül kapható zárakhoz, illetve ha további ellendarabokra van szükség
A távtartók menetes vége egy hatlapú anyával biztonságosan rögzíthető. A felső végén egy bepattintható bajonettzár tartja a helyén a NYÁK-ot.
A csavaros mágneses zárak felületre vannak szerelve, és általában nagyobb igénybevételre szolgálnak, mint a bepattanós változat. A termékskála alkalmas különböző panelvastagsághoz és -erősséghez.
Menetes mágneszáraink különböző színben és formában, különböző húzóerővel kaphatók, különböző felszerelési irányokhoz, hogy az igényeinek megfeleljenek.
Különböző mágneses érintőzár-kínálatunk esztétikus megjelenésének és kiváló tervezésének köszönhetően ideális megoldást jelentenek olyan helyzetekben, ahol nem lehet gombokat vagy fogantyúkat használni. Felszínre szerelhető és süllyesztett kivitelben érhetők el, többféle stílusban.
Süllyesztett mágneszáraink kínálata ideális, ha süllyesztett megoldásra van szükség: nem csak esztétikus, de számos funkcionális előnye is van, például a könnyű felszerelhetőség és a nagyobb biztonság.
A negyedfordulatos zárak nyelve felemelkedik és visszazár, amikor becsukja az ajtót. A termékcsalád balos vagy jobbos szerelést kínál 5 mm dupla fejes hajtással.
Egy karos, rugalmas kábelklipszek a vezetékek könnyű lefogásához, miközben továbbra is hozzáférhetők maradnak. Vinil bevonattal vagy anélkül kaphatók.
Az optikaiszál-vezetők a tekercselést segítik, a sarokvezetők pedig 90 fokos kanyarban biztosítják a kanyar megfelelő sugarát. Fekete és natúr poliamidból készül, UL94 V0 és UL94 V2 besorolású opcióként.
A panelkapcsok szekrényajtókra és takarópanelekre szerelhetők és egy fogóelemmel együtt rögzítik a panelt. A panelkapcsok záráskor és elengedéskor hangot adnak, és jól használhatók burkolatok rögzítésére.
A panelkapocs-fogóelemek szekrényajtókra és takarópanelekre szerelhetők, és egy kapoccsal együtt rögzítik a panelt. A panelkapocs-fogóelemek záráskor és elengedéskor hangot adnak, és jól használhatók burkolatok rögzítésére.
Az öntapadós rögzítésű kábelkötegelő tartó sokoldalúságot kínál a szerelési lehetőségek szempontjából. Ragasztóval szállítjuk, és csavaros rögzítés is lehetséges. Fix négyutas kábelkötegelő szerelési iránnyal vagy csuklós tartóval kapható. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
A rugós zsanérok használhatók fa vagy fém alkalmazásokhoz. A termékcsalád kapoccsal vagy anélkül kérhető ütközővel vagy ütköző nélkül, amikor nyitva van. Egy furaton keresztül keretre vagy ajtóra szerelhető.
A tekert-omega kötegelők használata egyszerű: csak tegye be a kábelt a nyitott részbe, majd a két kart összetekerve szorítsa meg, és rögzítse. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
Ezek a szálrendezők poliamidból vagy polipropilénből (PP) készülnek. Sokféle slot- és rögzítési módban kaphatók, és akár 24 szálcsatlakozást is képesek összetartani. UL94 V0 és V2 opció áll rendelkezésre. A választható színek: fekete, kék, zöld, natúr, piros és sárga.
A tekert-omega kötegelők használata egyszerű: csak tegye be a kábelt a nyitott részbe, majd a két kart összetekerve szorítsa meg, és rögzítse. A távtartó segítségével a tekert-omega kötegelő rögzíti a kábelt, és eltartja a paneltől. Olyan áramköri lapoknál és elektromos paneleknél ideális, ahol ki kell küszöbölni az interferenciát.
Az öntapadó csúszótalpak ideálisak fabútorok lábán a padló védelmére és a zaj csökkentésére. Ezek a csúszótalpak politetrafluor-etilénből (PTFE) készülnek; ez az anyag sima siklást biztosít, és az öntapadó hátlapnak köszönhetően könnyen alkalmazható.
A megemelt karimavédők öntapadó hátúak, könnyen lehúzható és felragasztható kialakítással. A speciális ragasztó biztonságosan tapad, és normál alkalmazási körülmények között nem hagy maga után visszamaradó anyagot.
A lemez alakú védőelemek teljes karimavédelmet nyújtanak. A termékcsalád használható DIN és ANSI perem specifikációkhoz. Elérhetők furattal belső furatú homokfúváshoz, szabványos vastagságuk pedig 1,5 mm.
A lemezek ózon- és időjárásállóak, valamint ellenállnak a benzinnek, az olajnak és a nem oxidáló savaknak. Ellenállnak a -15 C és +70 C közötti hőmérsékleteknek.
Nincs szükség rögzítőkre.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz