Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(19 Termékek)
Az öntapadó ütközők párnázást és védelmet biztosítanak számos felület számára, számos alkalmazási területen.
A termékcsalád fekete öntapadó korongokat tartalmaz egyoldalas habbal, amely csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. Négy darabos kiszerelésben kapható, amelyek tekercsen vagy alátéten vannak; ezeket a sokoldalú korongokat úgy tervezték, hogy számos felülethez tapadjanak, beleértve a hullámkartont, forgácslapot, fát, alacsony felületi energiájú műanyagokat és porlakkokat.
Tartalmaz továbbá csúszásgátló párnákat is, amelyek PE habszalagból készülnek, és szilikon bevonatú papírbélést tartalmaznak. Alkalmasak -29 és 66 C közötti hőmérséklettartományú alkalmazásokhoz.
A dokumentum tartók biztosítják a dokumentáció tartalmának könnyű hozzáférhetőségét a gépfedeleken, elektromos paneleken és hasonló alkalmazásokon. A tartókat öntapadó szalagokkal szállítjuk a gyors rögzítésért.
Ezek a díszítő csavartakarók csavarfuratok könnyű és gyors elrejtésére használhatók. Öntapadó hátoldaluk van, sokféle bútorszínhez illenek.
A távtartók menetes vége egy hatlapú anyával biztonságosan rögzíthető. A felső végén egy bepattintható bajonettzár tartja a helyén a NYÁK-ot.
A belső menetes rögzítésre alkalmas távtartók közepén egy hengeres üreg fut keresztül. Az önmetsző csavar biztosan rögzíti a műanyag távtartót. A távtartó több hosszban, számos csavarmérethez kapható.
Ezek az állványok kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A hengeres távtartók számos helyen alkalmazhatók, jól használhatók nagy mechanikai szilárdsági követelmények esetén, és erős, szigetelt távtartóként szolgálnak nagy teljesítményű elektromos alkalmazásoknál. Sárgaréz betétes poliamidból készülnek, és megfelelnek az UL94 V-2 szabványnak.
A belső/belső menetes rögzítésű távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. Számos helyen alkalmazhatók, és a menetes betétnek köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. Különböző menetméretekben és hosszban kaphatók hatszögletes és kerek kivitelben.
Egy karos, rugalmas kábelklipszek a vezetékek könnyű lefogásához, miközben továbbra is hozzáférhetők maradnak. Vinil bevonattal vagy anélkül kaphatók.
Az optikaiszál-vezetők a tekercselést segítik, a sarokvezetők pedig 90 fokos kanyarban biztosítják a kanyar megfelelő sugarát. Fekete és natúr poliamidból készül, UL94 V0 és UL94 V2 besorolású opcióként.
Az öntapadós rögzítésű kábelkötegelő tartó sokoldalúságot kínál a szerelési lehetőségek szempontjából. Ragasztóval szállítjuk, és csavaros rögzítés is lehetséges. Fix négyutas kábelkötegelő szerelési iránnyal vagy csuklós tartóval kapható. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
A tekert-omega kötegelők használata egyszerű: csak tegye be a kábelt a nyitott részbe, majd a két kart összetekerve szorítsa meg, és rögzítse. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
Ezek a szálrendezők poliamidból vagy polipropilénből (PP) készülnek. Sokféle slot- és rögzítési módban kaphatók, és akár 24 szálcsatlakozást is képesek összetartani. UL94 V0 és V2 opció áll rendelkezésre. A választható színek: fekete, kék, zöld, natúr, piros és sárga.
Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
A tekert-omega kötegelők használata egyszerű: csak tegye be a kábelt a nyitott részbe, majd a két kart összetekerve szorítsa meg, és rögzítse. A távtartó segítségével a tekert-omega kötegelő rögzíti a kábelt, és eltartja a paneltől. Olyan áramköri lapoknál és elektromos paneleknél ideális, ahol ki kell küszöbölni az interferenciát.
Az öntapadó csúszótalpak ideálisak fabútorok lábán a padló védelmére és a zaj csökkentésére. Ezek a csúszótalpak politetrafluor-etilénből (PTFE) készülnek; ez az anyag sima siklást biztosít, és az öntapadó hátlapnak köszönhetően könnyen alkalmazható.
A megemelt karimavédők öntapadó hátúak, könnyen lehúzható és felragasztható kialakítással. A speciális ragasztó biztonságosan tapad, és normál alkalmazási körülmények között nem hagy maga után visszamaradó anyagot.
A lemez alakú védőelemek teljes karimavédelmet nyújtanak. A termékcsalád használható DIN és ANSI perem specifikációkhoz. Elérhetők furattal belső furatú homokfúváshoz, szabványos vastagságuk pedig 1,5 mm.
A lemezek ózon- és időjárásállóak, valamint ellenállnak a benzinnek, az olajnak és a nem oxidáló savaknak. Ellenállnak a -15 C és +70 C közötti hőmérsékleteknek.
Nincs szükség rögzítőkre.
A teljes karimavédők öntapadó hátúak, könnyen lehúzható és felragasztható kialakítással. A speciális ragasztó biztonságosan tapad, és normál alkalmazási körülmények között nem hagy maga után visszamaradó anyagot.
A védőelemek teljes felületű külső átmérőjű karimavédelmet nyújtanak. Megfelelnek az ANSI B16.5 és ASME B16.47 specifikációknak, 15 fontos (lb) besorolással.
Nincs szükség rögzítőelemekre.
Öntapadós kábelklipsz 1 mm-es vezetékekhez, fix vagy karimás kivitelben. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
A vezetékek és kábelek könnyedén becsúszhatnak ezekbe a kerek vezetéknyergekbe. A vezetéknyereg tartja és irányítja az áthaladó vezetékeket anélkül, hogy záró mechanizmusra lenne szükség.
Ezek a vezetéknyergek csavaros rögzítéssel vagy öntapadós hátoldali opciókkal kaphatók. Az öntapadós opció magas minőségű ragasztószalaggal rendelkezik.
Kerek alakjának köszönhetően ezek a vezetéknyergek a kábelátmérők széles skálájához alkalmasak.
Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz