Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Rozsdamentes acél Gombfej Vállas csavarok

 (2 Termékek)

Lista Táblázat

Szellőző vállas fejes csavarokat

Raktáron Gyártás alatt

A szellőző vállas csavarok és szellőző rögzítőelemek lehetővé teszik a menetes furat alján összegyűlt gázok eltávolítását a furaton keresztül. Ez biztosítja a légáramlást a szerelvényben, megakadályozva a hő és nedvesség kialakulását. A csavarok általánosan használhatók a HV és UHV rendszerekben, mivel a központi szellőztető funkciójuk csökkenti a virtuális szivárgást a magas vákuumos rendszerekből.

A szellőző csavarok ezen sorozata gombfejjel és hatlapú behajtóval rendelkezik. A csavarok szellőző kialakítása lehetővé teszi az irányított légáramlást, ezáltal ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol különösen fontos a szellőzés. A csavarok váll funkciója további felületet biztosít a jobb tapadáshoz.

Ideális megoldás tömített kamrákhoz, házakhoz és gépekhez. Rozsdamentes acélból készültek.

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • AISI 304, 1.4301
  • Erősségi osztály: 50

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Vállas csavarok – fejes csavar

Raktáron Gyártás alatt

A vállas csavarok ezen sorozata gombfejjel és hatlapú behajtóval rendelkezik. A hatlapú behajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez és olyan esetekben használhatók optimálisan, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.

Ausztenit rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • AISI 303, 1, 4305
  • Szakítószilárdság: 550 N/mm²
  • Nyomásállóság minimum: 190 N/mm²

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)