Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Műanyag Optikai szál konzolok Üvegszáloptikai és kábelrendezési kiegészítők

 (3 Termékek)

Lista Táblázat

Fibre Bracket - Quarter Turn

Raktáron Gyártás alatt

These Fibre Brackets help minimize interference and prevent damage or stress on the fibre entering the clip. They securely hold the fiber optic cable in place, preventing fibre from coming loose or shifting during use.

Mounts and unmounts easily and quickly in a standard 19"" rack with a quarter turn. Used for panels and components, including electronics, machinery, and enclosures.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Fibre Bracket - Coiling Clip

Raktáron Gyártás alatt

Optical Fibre Coiling Clip is made of two extruded clips that snap into each other to form a smooth and curved surface to accommodate fibre optic bundles and limit the bend radius of the fibre. Each part is sold separately.

The clip's unique design allows easy attachment to the fibre bracket, making it easy to install and remove as necessary. The coiling clip provides a tight grip on the cable while avoiding sagging. Used for applications in industrial and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Splice Holders

Raktáron Gyártás alatt

These fibre Splice Holders are made from Nylon or Polypropylene (PP). They come in a variety of slot and mounting method configurations, and can hold up to 24 splice connections. UL94 V0 and UL94 V2 options available. Colour choices include; Black, Blue, Green, Natural, Red and Yellow.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)