Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
A benyomós lábak, közismert nevén zárógyűrűs lábak, ideális választást jelentenek számos alkalmazáshoz. Számos hasznos tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek felületvédelmet, rezgéscsillapítást, szilárdságtartást és csúszásgátlót biztosítanak.
A benyomós láb termékcsaládunkat úgy tervezték, hogy egyszerűen benyomják a lyukasztott vagy fúrt furatokba, a csővégekbe vagy a bútorok aljába – így azok gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Stabilitást és támogatást nyújthatnak különféle alkalmazásokban és iparágakban, beleértve a következőket: irodai és kiskereskedelem, kis- és nagygépek, bútorok és szekrények, házak és ládák, üvegpolcok és asztallaptartók gyártása, rakásolás, elektromos és elektronikai berendezések gyártása - és még sok más.
A felcsavarozható süllyesztett ütközők használhatók kis berendezések és egyéb kiskereskedelmi termékek talpának. Ezek a lábak külön csavarral, anyával vagy szegeccsel rögzülnek a szerelvényhez, és karcálló anyagból készülnek, hogy védjék a felületeket.
A hidraulikus gyorskioldó porvédő dugók ISO A és ISO B hidraulikacsatlakozók tömítésére használható belülre illeszkedő betétek. Kialakításuk révén a tömlőkhöz csatlakoznak, és kiváló védelmet nyújtanak a szennyeződésekkel, nedvességgel és korrózióval szemben.
Hidraulikus alkalmazásokban használt gyorskioldó sapka. A belső menetes fitting alkalmas ISO 7241-1 A és B-sorozatú gyorskioldó kupakok védelmére.
A kupakot ügy tervezték, hogy a tömlőhöz csatlakozzon. Korrózióállóságot és kiváló védelmet kínál a szennyeződés és nedvesség behatolása elleni.
Kúpos maszkoló dugók mint egy tömör dugó vagy üreges kivitelben a kompresszió elősegítéséhez. Az újrahasználható dugók kiváló vegyszerállóságúak, szilikon vagy EPDM kivitelben kaphatók, és alkalmasak hőmérsékletnek kitett használatra.
A karima nélküli maszkoló dugók a környező terület takarása nélkül védik a furatot. A kúpos gyűrűknek és üreges magnak köszönhetően sokféle méretű furatot lehet vele eltakarni. Húzófülének köszönhetően könnyű feltenni és levenni.
A kerek zárókupakokon nincs menet; többféle méretben rendelhetők. Ideálisak menetes és menet nélküli csövekre, szárakra. Szabványos, rövid és hosszú kupakok is rendelhetők. A rövid változatok általános lezárásra használhatók, a hosszú változatok pedig nagyobb hosszúságukkal és bordázott szélükkel szoros illeszkedést biztosítanak. Ezen hosszabb kupakok kialakítása megakadályozza, hogy véletlenül elcsússzanak. Mindegyik számos méretben kapható.
A közép húzódugók könnyű, gyors megoldást kínálnak olyan helyzetekben, amikor kevés a rendelkezésre álló hely. A fülek kellően hosszúak ahhoz, hogy szükség esetén kesztyűben is használhatók legyenek.
A laposfejű vakdugókat a fémlemeziparban használják éles peremek elleni védelemre; panelek zárt üregeiben ideálisak. Letisztult megjelenést és gyors megoldást biztosítanak. Nagy választékban állnak rendelkezésre, így mindenféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz használhatók. -40 C és +135 C közötti hőmérsékletet viselnek el.
A maszkoló húzódugók ideálisak menetes és sima átmenő furatokhoz. A húzófülnek köszönhetően egészen be lehet tenni a furatba, illetve akkor is hasznos, ha a furat nagyon szoros. Anyaga rugalmas, így a maszkolandó méret kis mértékben változhat.
Ezek a nagy teherbírású csősapkák használhatók névleges csőméretekhez, költséghatékonyak, mégis kiváló minőségűek. Fekete vagy sárga polietilénből készülnek. A belső bordák biztosítják a szoros illeszkedést és kioldódást nyomás alatt. A sapkák szellőző furattal vagy anélkül kaphatók.
Az oldalsó húzódugók menetes és sima alkatrészek védelmére használhatók; oldalsó húzófüllel rendelkeznek, mellyel gyorsan eltávolíthatók. Kúpos kivitelüknek köszönhetően minden méret több belső átmérőhöz is használható; ellenállnak a vegyszereknek és szennyeződésnek.
A peremes sapkák szárak menetének védelmére használhatók. A gépjárműgyártásban és gépgyártásban széles körben alkalmazzák őket általános védelemre. A profilok pereme különböző méretű lehet, így az adott alkatrészen a védő levétele nélkül is használható csőkulcs. Különböző anyagokat kínálunk, úgymint LDPE, TPR, PVC és szilikon. A natúr, piros és fekete termékek különböző méretben kaphatók, így biztosan megfelelnek az Ön alkalmazásának.
A szabványos csőméretekhez tervezett védősapkák széles választéka olcsó, mégis jó minőségű választást kínál. Szabványos méretű csősapkáink többféle anyagból állnak rendelkezésre; LDPE és rugalmas PE, és a méretek széles skáláját fedi le.
Ezeket az öntött kupakokat úgy tervezték, hogy megragadják a csövek külső átmérőjét, és megakadályozzák az idegen anyagok bejutását a tárolás és a szállítás során. Dizájnjuk lehetővé teszi a gyors és egyszerű összeszerelést és eltávolítást, akár kézzel, akár automatizált berendezés használatával.
A kínálatban szereplő belső bordás sapkák biztosítják a szoros illeszkedést és kioldódást nyomás alatt. Ezen kívül a termékcsalád olyan kupakokat is tartalmaz, amelyek kis szellőzőnyílással rendelkeznek. A szellőzőnyílás lehetővé teszi a kupak megfelelő rögzítését, ami szintén segít a légnyomás megszüntetésében.
A Szegecstalp ideálisan segíti a bútorok manőverezését, valamint magas szintű felületvédelmet nyújt. Szegecstartó lábaink egyszerű kialakítása gyors és egyszerű, szerszámmentes megoldássá teszi őket.
Szegecstalp termékcsaládunk UL94 HB besorolású, fekete TPE-ből készült gyorstalpat tartalmaz, szürke acetál szegeccsel, amely ideálisak fa szekrényekhez, berendezések burkolataihoz, szabadon álló elektromos és elektronikai berendezésekhez. Lágy gyorstalpak is kaphatók ebben a kínálatban, amelyek anyaga 86 Shore; szintén fekete TPE-ből készülnek, és polipropilén tüskével rendelkeznek. Rendelkezésre állnak továbbá UL94 V2 besorolású, 6/6 poliamidból készült bepattintós szegecses lábak, amelyek TPE talppal rendelkeznek. Ezek segítenek megvédeni a padlót és a csővégeket, ha szegecssel rögzítik a szerelvényhez.
A szegecslábak felszerelése egyenes előretolással történik. Használhatók csúszótalpként, lökhárítóként, záróelemként, csúszóelemként és ütközőként az alkalmazások és szerelvények széles körében. Az integrált nyomószegecsek benyomhatók előfúrt furatokba. A láb teljesen leszedhető.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz