Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Rozsdamentes acél Gombfej Tömítőcsavarok

 (2 Termékek)

Lista Táblázat

Gombfejű tömítőcsavarok vásárlása

Raktáron Gyártás alatt

A tömítőcsavarok olyan tömítési funkcióval rendelkeznek, amely biztonságos és vízhatlan csatlakozást biztosít számos alkalmazáshoz, csökkentve a rezgés vagy mozgás által okozott kilazulás veszélyét. Megakadályozzák a víz, por vagy más szennyezőanyagok bejutását, biztosítva a megbízható csatlakozást.

A tömítőcsavarok menetes és nem menetes furatokban használhatók, olyan alkalmazásra, mint szekrények vagy gépjárműipari, gyártóipari és elektromos szerelvények.
A tömítőcsavarok ezen sorozata hatszögű menettel rendelkező gombfejjel van ellátva, beépített O-gyűrűvel, amely a fej és az illeszkedési felület közé van beszúrva, ezáltal rögzítve a tömítést. Rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást biztosít és enyhén mágneses.

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • AISI 303, 1.4305 vagy AISI 316, 1.440
  • Szakítószilárdság: 550 N/mm² vagy 480 N/mm²

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Hengeresfejű tömítőcsavarokat

Raktáron Gyártás alatt

A tömítőcsavarok olyan tömítési funkcióval rendelkeznek, amely biztonságos és vízhatlan csatlakozást biztosít számos alkalmazáshoz, csökkentve a rezgés vagy mozgás által okozott kilazulás veszélyét. Megakadályozzák a víz, por vagy más szennyezőanyagok bejutását, biztosítva a megbízható csatlakozást.

A tömítőcsavarok menetes és nem menetes furatokban használhatók, olyan alkalmazásra, mint szekrények vagy gépjárműipari, gyártóipari és elektromos szerelvények.

A tömítőcsavarok ezen sorozata hatszögű menettel rendelkező gombfejjel van ellátva, beépített O-gyűrűvel, amely a fej és az illeszkedési felület közé van beszúrva, ezáltal rögzítve a tömítést. Rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást biztosít és enyhén mágneses.

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • AISI 303, 1.4305 vagy AISI 316, 1.440
  • Szakítószilárdság: 550 N/mm² vagy 480 N/mm²

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)