Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(6 Termékek)
These brass pad thrust screws are designed to provide a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached while minimising axial movement or damage to the mating surface. It guarantees smooth, controlled action while reducing friction and wear.
As the screw turns, the brass pad applies pressure on the surface it touches, allowing for controlled movement or adjustment. It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.
It is simple to install under pressure, softly clamp or push threaded spindles, shafts, or surface-treated parts, and place more delicate parts. It is frequently utilised in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.
These plastic pad thrust screws are designed to provide a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached while minimising axial movement or damage to the mating surface. It guarantees smooth, controlled action while reducing friction and wear.
As the screw turns, the plastic pad applies pressure on the surface it touches, allowing for controlled movement or adjustment. It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.
It is simple to install under pressure, softly clamp or push threaded spindles, shafts, or surface-treated parts, and place more delicate parts. It is frequently utilised in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.
A műanyag tárcsahelyzet-számlálók bármely helyzetben felszerelhetők a vezérlőtengelyekre, a gép alkatrészének aktuális helyzete olvasható le velük. Ultrahanggal hegesztett szerkezete megakadályozza, hogy szétváljon, illetve por kerüljön bele. A kijelző olyan szögben áll, hogy 5 számjegyet megjelenítő számlálója felül legyen.
A lehajtható rögzítőkarokat általánosan használják ablakokhoz, vonóhorgokhoz és szerszámgépek beállító-alkatrészeihez. A fogantyú a kézikar testével párhuzamos; ez fokozza a biztonságot és használaton kívül csökkenti a helyigényt.
Az egyenes fogantyús öntött fix rögzítőkarok ideálisan használhatók ablakokhoz, vonóhorgokhoz, kereskedelmi berendezésekhez és szerszámgépek beállító-alkatrészeihez. Egyenes fogantyújuknak köszönhetően gyorsan, könnyen forgathatók.
Az egyenes fogantyús öntött fix rögzítőkarokat általánosan használják szerszámgépek és kereskedelmi berendezések beállító-alkatrészeihez. Tartós műanyagból készülnek, mely ellenáll a környezeti hatásoknak és esztétikus felületet biztosít.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz