Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(8 Termékek)
A rögzítő csavarok biztonságos rögzítőelemek, amelyek teljes kioldás esetén is rögzítve maradnak az alkatrészhez, amelybe azokat beszerelték. Ez kényelmes, biztonságos és egyszerűen használható megoldás számos alkalmazásban. Használatunk népszerű olyan alkalmazásokban, ahol a csavarokat gyakran kell kivenni, vagy ahol fontos a biztonság. Ennek oka, hogy ezek a csavarok pontosan a helyükön maradnak és nem válnak le a szerelvényről. Ezeket a csavarokat általában elektronikában, ipari gépezetekben, szekrényekben, panelekben és orvosi eszközökben használják.
A rögzítő csavarok ezen sorozata gombfejjel és torx menettel rendelkezik. A torx behajtók egy pozitív rögzítésű, gyors módot biztosítanak a behajtó nyomaték átvitelére kevesebb lefele irányuló nyomással. Kiváló rögzítési megoldások menet nélküli furatokkal ellátott panelekhez. Megfelelnek a gépekre vonatkozó 2006/42/EC direktívának, és általánosan az ISO 14583 követelményeinek, amelyek szerint a rögzítőknek kilazításkor a rögzítőelemekhez vagy alkatrészekhez rögzítve kell maradniuk.
A csavarok rozsdamentes acélból készülnek, ami ellenáll a korróziónak és enyhén mágneses.
Kérjük, ne feledje, hogy mivel ezek a csavarok kisebb szár átmérővel rendelkeznek, nem az azonos menetméretű csavarokhoz ajánlott nyomatékkal kell azokat meghúzni.
A kézi rögzítőcsavarok ezen termékcsaládja alacsony fejjel rendelkezik. Ideális megoldást jelentenek a nem menetes furatokkal rendelkező panelek felszereléséhez. A 2006/42/EK gépekről szóló irányelvnek való megfelelés érdekében használatosak.
A rögzítőcsavarokat általában menetes rögzítő alátétekkel (külön megvásárolható) használják együtt.
A csavarok ausztenites rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot és megmunkálhatóságot biztosít. Ez az anyag népszerű az építőiparban és az autóiparban.
Vegye figyelembe, hogy ezeknek a csavaroknak csökkentett átmérőjű a száruk, és nem szabad őket egyenértékű csavarokhoz ajánlott nyomatékkal meghúzni.
A kézi rögzítőcsavarok ezen termékcsaládja alacsony fejjel és hornyos hajtással rendelkezik. A horonyos hajtások szabványos csavarhúzókat fogadnak, és kisebb lefelé irányuló nyomást igényelnek a hajtáshoz, mint a süllyesztett nyílásúak. A csúszás minimalizálása érdekében megfelelően kell illeszteni a csavarhúzót.
Ezek a csavarok ideális megoldást jelentenek a nem menetes furatokkal rendelkező panelek felszereléséhez. A 2006/42/EK gépekről szóló irányelvnek való megfelelés érdekében használatosak. Általában a menetes rögzítő alátétekkel (külön vásárolható) használják együtt.
A csavarok ausztenites rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot és megmunkálhatóságot biztosít. Ez az anyag népszerű az építőiparban és az autóiparban.
Vegye figyelembe, hogy ezeknek a csavaroknak csökkentett átmérőjű a száruk, és nem szabad őket egyenértékű csavarokhoz ajánlott nyomatékkal meghúzni.
A kézi rögzítőcsavarok ezen termékcsaládja hosszú fejjel rendelkezik. Ideális megoldást jelentenek a nem menetes furatokkal rendelkező panelek felszereléséhez. A 2006/42/EK gépekről szóló irányelvnek való megfelelés érdekében használatosak.
A rögzítőcsavarokat általában menetes rögzítő alátétekkel (külön megvásárolható) használják együtt.
A csavarok ausztenites rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot és megmunkálhatóságot biztosít. Ez az anyag népszerű az építőiparban és az autóiparban.
Vegye figyelembe, hogy ezeknek a csavaroknak csökkentett átmérőjű a száruk, és nem szabad őket egyenértékű csavarokhoz ajánlott nyomatékkal meghúzni.
A rögzítőcsavarok ezen termékcsaládja domború fejjel és hatlapfejes hajtással rendelkezik. Torx meghajtással rendelkezik, amely pozitívan rögzítő, gyorsan pozicionáló módszert biztosít, amely kisebb lefelé irányuló nyomással továbbítja a meghajtónyomatékot. Emellett jó rögzítési megjelenést is biztosítanak, ideálisak a késztermékek bemutatásához.
Ezek a csavarok ideális megoldást jelentenek a nem menetes furatokkal rendelkező panelek felszereléséhez. Az M8-as méretek csökkentett Torx-szal rendelkeznek. A 2006/42/EK gépekről szóló irányelvnek való megfelelés érdekében használatosak - általában az ISO 14583 szabvány szerint. A rögzítőcsavarokat általában menetes rögzítő alátétekkel (külön megvásárolható) használják együtt.
Ezek a csavarok ausztenites rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot és megmunkálhatóságot biztosít. Ez az anyag népszerű az építőiparban és az autóiparban.
Vegye figyelembe, hogy ezeknek a csavaroknak csökkentett átmérőjű a száruk, és nem szabad őket egyenértékű csavarokhoz ajánlott nyomatékkal meghúzni.
A rögzítőcsavarok ezen termékcsaládja hengeres fejjel és hatlapfejes hajtással rendelkezik. A hatlapfejes hajtások ideálisak a precíziós szereléshez, és optimálisan használhatók ott, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.
Ideális megoldást jelentenek a nem menetes furatokkal rendelkező panelek felszereléséhez. A 2006/42/EK gépekről szóló irányelvnek való megfelelés érdekében használatosak - általában az ISO 1207 szabvány szerint. A rögzítőcsavarokat általában menetes rögzítő alátétekkel (külön megvásárolható) használják együtt.
Ezek a csavarok rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot és megmunkálhatóságot biztosít. Ez az anyag népszerű az építőiparban és az autóiparban.
Vegye figyelembe, hogy ezeknek a csavaroknak csökkentett átmérőjű a száruk, és nem szabad őket egyenértékű csavarokhoz ajánlott nyomatékkal meghúzni.
A rögzítőcsavarok ezen termékcsaládja hengeres fejjel és hatlapfejes hajtással rendelkezik. A hatlapfejes hajtások ideálisak a precíziós szereléshez, és optimálisan használhatók ott, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.
Ideális megoldást jelentenek a nem menetes furatokkal rendelkező panelek felszereléséhez. A 2006/42/EK gépekről szóló irányelvnek való megfelelés érdekében használatosak - általában az ISO 4762 szabvány szerint. A rögzítőcsavarokat általában menetes rögzítő alátétekkel (külön megvásárolható) használják együtt.
Ezek a csavarok rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot és megmunkálhatóságot biztosít. Ez az anyag népszerű az építőiparban és az autóiparban.
Vegye figyelembe, hogy ezeknek a csavaroknak csökkentett átmérőjű a száruk, és nem szabad őket egyenértékű csavarokhoz ajánlott nyomatékkal meghúzni.
A rögzítő csavarok biztonságos rögzítőelemek, amelyek teljes kioldás esetén is rögzítve maradnak az alkatrészhez, amelybe azokat beszerelték. Ez kényelmes, biztonságos és egyszerűen használható megoldás számos alkalmazásban. Használatunk népszerű olyan alkalmazásokban, ahol a csavarokat gyakran kell kivenni, vagy ahol fontos a biztonság. Ennek oka, hogy ezek a csavarok pontosan a helyükön maradnak és nem válnak le a szerelvényről. Ezeket a csavarokat általában elektronikában, ipari gépezetekben, szekrényekben, panelekben és orvosi eszközökben használják.
A rögzítő csavarok ezen sorozata egy süllyesztett és egy hatlapú behajtóval rendelkezik. A hatlapú behajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez és olyan esetekben használhatók ahol kisebb felület áll rendelkezésre. Megfelelnek a gépekre vonatkozó 2006/42/EC direktívának, és általánosan az ISO 1207 követelményeinek, amelyek szerint a rögzítőknek kilazításkor a rögzítőelemekhez vagy alkatrészekhez rögzítve kell maradniuk.
A csavarok rozsdamentes acélból készülnek, ami ellenáll a korróziónak és enyhén mágneses.
Kérjük, ne feledje, hogy mivel ezek a csavarok kisebb szár átmérővel rendelkeznek, nem az azonos menetméretű csavarokhoz ajánlott nyomatékkal kell azokat meghúzni.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz