Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(6 Termékek)
A műanyag tárcsahelyzet-számlálók bármely helyzetben felszerelhetők a vezérlőtengelyekre, a gép alkatrészének aktuális helyzete olvasható le velük. Ultrahanggal hegesztett szerkezete megakadályozza, hogy szétváljon, illetve por kerüljön bele. A kijelző olyan szögben áll, hogy 5 számjegyet megjelenítő számlálója felül legyen.
A negyedfordulatos szálbilincsek támogatják a szabványos rack bilincseket, amelyek egy 19 hüvelykes rackbe rögzíthetők, negyed fordulattal. Optikai szálak vezetésére használhatók rack egységekben. UL94 V0 besorolású fekete poliamidból készül.
Az optikai PVC szálkonzol klipsz két préselt klipsszel rendelkezik, amelyek egymásba pattanva sima, ívelt felületet képeznek a száloptika kötegek befogadására, és korlátozza a szál görbülési sugarát. Fekete megjelenés. UL94 V0 besorolású.
A lehajtható rögzítőkarokat általánosan használják ablakokhoz, vonóhorgokhoz és szerszámgépek beállító-alkatrészeihez. A fogantyú a kézikar testével párhuzamos; ez fokozza a biztonságot és használaton kívül csökkenti a helyigényt.
Ezek a szálrendezők poliamidból vagy polipropilénből (PP) készülnek. Sokféle slot- és rögzítési módban kaphatók, és akár 24 szálcsatlakozást is képesek összetartani. UL94 V0 és V2 opció áll rendelkezésre. A választható színek: fekete, kék, zöld, natúr, piros és sárga.
Az egyenes fogantyús öntött fix rögzítőkarokat általánosan használják szerszámgépek és kereskedelmi berendezések beállító-alkatrészeihez. Tartós műanyagból készülnek, mely ellenáll a környezeti hatásoknak és esztétikus felületet biztosít.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz