T-fogantyú Acél

 (5 Termékek)

Árajánlatra van szüksége?

Nagy mennyiségek és testre szabott termékek esetén tegye azokat a kosárba és kattintson a „Kérjen árajánlatot” lehetőségre, vagy írjon e-mailt az info@essentracomponents.hu címre és 2 munkanapon belül válaszolunk Önnek.

Termékek szűrése

Lista Táblázat

Forgófogantyús nyelves zárak – T-fogantyú

Raktáron Gyártás alatt

A T-forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Forgófogantyús zárak – T-fogantyús zár

Raktáron Gyártás alatt

A HVAC zár egy külső zárórendszer, amely biztonságot kínál nyomás alatt lévő ajtóknál. Ez a balos és jobbos zár választható T vagy L fogantyúval.

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Kompressziós zárak - T-fogantyús

Raktáron Gyártás alatt

A T-fogantyús kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. A retesz 6 mm kompressziót kínál a zajszigetelés növelése érdekében. Normál ütköző nélküli nyelvekre van szükség, és 2 különböző kivágás érhető el ehhez a termékcsaládhoz.

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Kompressziós zárak - állítható/T-fogantyús

Raktáron Gyártás alatt

Az állítható T-fogantyús kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. A zár 6 mm-es kompressziót biztosít a zajszigetelés növelése érdekében. 3 alternatív nyelv áll rendelkezésre a nyelv előre és hátra mozgatásához. Az állítható csavarral széles zárási mélység érhető el. 2 különböző kivágás érhető el ehhez a termékcsaládhoz.

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Állítható T-fogantyús kompressziós zárak

Raktáron Gyártás alatt

Az állítható T-fogantyús kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. Zárható és nem zárható kivitelben is rendelhetők.

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)