Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Recézett gombok Szorító karok

 (17 Termékek)

Lista Táblázat

Fluted Grip Knobs

Raktáron Gyártás alatt

Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Fluted Grip Knobs - Threaded Insert

Raktáron Gyártás alatt

Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Cam Levers - Threaded Insert

Raktáron Gyártás alatt

Internal Thread Cam Levers allow quick fastening or unfastening without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. Releasing the handle disengages the lever for tightening or loosening while the insert or stud remains stationary.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Cam Levers - Threaded Stud

Raktáron Gyártás alatt

External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Thumb Screw Knobs - Knurled

Raktáron Gyártás alatt

Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Double Clamping Levers

Raktáron Gyártás alatt

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Quick Tightening Knurled Knobs

Raktáron Gyártás alatt

Quick Tightening Knurled Knobs features a knurled surface that allows for a better grip and easier turning. It can be quickly tightened or loosened using only your fingers without requiring additional tools by only a slight clamping force. This can save time and effort in situations where changes are required regularly.

The knob is inserted obliquely on the threaded stud and then placed in the axial position to fit onto the stud threads. At this point, it can be locked with a small rotation.

These are widely utilised in a variety of industrial applications, including in automotive, aerospace, and medical equipment.

  • Material: Turned and burnished steel, blackened.
  • Tensile strength class 5.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Diamond Knurled Knobs

Raktáron Gyártás alatt

Diamond Knurled Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto threaded applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Waist Shaped Knobs

Raktáron Gyártás alatt

Waist Shaped Knobs have a curvy, hourglass shape that provides a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit on to threaded applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Knurled Knob - Threaded Insert

Raktáron Gyártás alatt

Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Clamping Levers - Teardrop Handle/Threaded Insert

Raktáron Gyártás alatt

Teardrop Female Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space and keeping the handle out of the way.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Clamping Levers - Teardrop Handle/Threaded Stud

Raktáron Gyártás alatt

Teardrop Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space to keep the handle out of the way.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Clamping Levers - Tapered Handle/Threaded Insert

Raktáron Gyártás alatt

Tapered Female Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The tapered handle allows for convenient positioning for maximum leverage when mounted onto male threaded applications.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Clamping Levers - Tapered Handle/Threaded Stud

Raktáron Gyártás alatt

Tapered Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The tapered handle allows for convenient positioning for maximum leverage when mounted onto female threaded applications.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Grip Hand Wheels & Knobs - Female

Raktáron Gyártás alatt

Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Self-Assembly Knobs

Raktáron Gyártás alatt

Self-Assembly Knobs are designed without internal fasteners and allow for a wide range of threaded male and female insert options and come in a wide range of styles to suit any application. These press-fit knobs allow flexibility across standard hardware and socket head screws.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Control Knobs - With Marking

Raktáron Gyártás alatt

Control Knobs with Markings are ideal on applications that require fine, precise position adjustments. These knobs are designed with an ergonomically shaped knurled rim and indicator mark for accurate setting and adjustment.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)