Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Mindenhova illeszkedő Szorító karok

 (9 Termékek)

Lista Táblázat

Cam Levers - Threaded Insert

Raktáron Gyártás alatt

Internal Thread Cam Levers allow quick fastening or unfastening without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. Releasing the handle disengages the lever for tightening or loosening while the insert or stud remains stationary.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Cam Levers - Threaded Stud

Raktáron Gyártás alatt

External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Double Clamping Levers

Raktáron Gyártás alatt

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Open/Closed Universal Cable Bushings

Raktáron Gyártás alatt

Open Bushings that are universal in nature feature an easy to push in design. This allows them to easily lock into place at common panel thickesses. The split design allows side entry of pre-assembled cords, cables or tubes that have segments larger than the bushings internal diameter, such as connectors.

They offer ideal protection for wires, cables and tubing from unfinished, sharp edges. The open design allows the bushing to be assembled into holes that already contain a bundle. They can be adjusted to accept various diameters and shapes. Effortlessly installed with fingertip pressure, meaning no tools are required for installation.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black
  • UL94 V2 Flame Rated

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Clamping Levers - Teardrop Handle/Threaded Insert

Raktáron Gyártás alatt

Teardrop Female Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space and keeping the handle out of the way.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Clamping Levers - Teardrop Handle/Threaded Stud

Raktáron Gyártás alatt

Teardrop Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space to keep the handle out of the way.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Clamping Levers - Tapered Handle/Threaded Insert

Raktáron Gyártás alatt

Tapered Female Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The tapered handle allows for convenient positioning for maximum leverage when mounted onto male threaded applications.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Clamping Levers - Tapered Handle/Threaded Stud

Raktáron Gyártás alatt

Tapered Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The tapered handle allows for convenient positioning for maximum leverage when mounted onto female threaded applications.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Universal Cable Bushings

Raktáron Gyártás alatt

Universal Bushings that is designed to protect wires, cables, tubing and other irregular shaped items from sharp, unfinished edges in panels.

The bushing helps to absorb shock and vibration, and also benefits from insulation properties. The web or shutters on the bushing diameter provide a fit for various sizes, while providing a clean finished appearance.

Installation is simple and fast - simply apply fingertip pressure to snap the bushing into position. No tools are needed.

  • Materials: Heat Stabilised Nylon 6/6 or Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)