Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Kábelcsatorna Szorító karok

 (12 Termékek)

Lista Táblázat

Cam Levers - Threaded Insert

Raktáron Gyártás alatt

Internal Thread Cam Levers allow quick fastening or unfastening without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. Releasing the handle disengages the lever for tightening or loosening while the insert or stud remains stationary.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Cam Levers - Threaded Stud

Raktáron Gyártás alatt

External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Double Clamping Levers

Raktáron Gyártás alatt

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Cable Duct

Raktáron Gyártás alatt

Cable Duct is a versatile cable management product. With both adhesive and screw mounting options available there is added flexibility in the application.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Cable Conduit

Raktáron Gyártás alatt

The Cable Conduit range has been developed and tested to the most demanding quality standards and have been awarded quality approvals and compliance worldwide. The range supports plastic conduit systems and accessories. Plastic conduit is highly flexible and has a high fatigue life. Its high impact strength aids to its recovery capability when crushed. Typical applications for this type of conduit include general factory wiring and connections to machines. Comes in a variety of materials depending on your requirements.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Cable Conduit Kits

Raktáron Gyártás alatt

Polypropylene Contractor Packs include 10m of Polypropylene Conduit as well as 10 fittings and lock nuts. It's all supplied in a handy carry pack for easy ordering, storage and usage. Typical applications construction particularly when buried in concrete and plaster. The conduit is acid resistant and self-extinguishing

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Clamping Levers - Teardrop Handle/Threaded Insert

Raktáron Gyártás alatt

Teardrop Female Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space and keeping the handle out of the way.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Clamping Levers - Teardrop Handle/Threaded Stud

Raktáron Gyártás alatt

Teardrop Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space to keep the handle out of the way.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Clamping Levers - Tapered Handle/Threaded Insert

Raktáron Gyártás alatt

Tapered Female Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The tapered handle allows for convenient positioning for maximum leverage when mounted onto male threaded applications.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Clamping Levers - Tapered Handle/Threaded Stud

Raktáron Gyártás alatt

Tapered Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The tapered handle allows for convenient positioning for maximum leverage when mounted onto female threaded applications.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Conduit Edge Clips

Raktáron Gyártás alatt

These clips are designed to mount onto the edge of a panel, requiring no through hole. They come in several styles that hold different corrugated tube sizes.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Protective Conduit Fitting

Raktáron Gyártás alatt

This range of conduit fittings is available in plastic and metal options. They are a two-part fitting comprising of shell and body. There is also a choice between a Fixed External Thread Fitting and Swivel External Thread Fitting.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)