Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
A benyomós lábak, közismert nevén zárógyűrűs lábak, ideális választást jelentenek számos alkalmazáshoz. Számos hasznos tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek felületvédelmet, rezgéscsillapítást, szilárdságtartást és csúszásgátlót biztosítanak.
A benyomós láb termékcsaládunkat úgy tervezték, hogy egyszerűen benyomják a lyukasztott vagy fúrt furatokba, a csővégekbe vagy a bútorok aljába – így azok gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Stabilitást és támogatást nyújthatnak különféle alkalmazásokban és iparágakban, beleértve a következőket: irodai és kiskereskedelem, kis- és nagygépek, bútorok és szekrények, házak és ládák, üvegpolcok és asztallaptartók gyártása, rakásolás, elektromos és elektronikai berendezések gyártása - és még sok más.
A benyomó rögzítésű ütközők csúszótalpnak, ütközőnek, lezárónak, csúszósínnek és féknek használhatók számos helyzetben. A benyomó rögzítésű csap szorosan rögzíti az ütközőt, mely megakadályozza, hogy a felületek összeérjenek.
A vakdugókat a fémlemeziparban használják éles peremek elleni védelemre; panelek zárt üregeiben ideálisak. Letisztult megjelenést és gyors megoldást biztosítanak. Nagy választékban állnak rendelkezésre, így mindenféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz használhatók.
Az öntapadó ütközők párnázást és védelmet biztosítanak számos felület számára, számos alkalmazási területen.
A termékcsalád fekete öntapadó korongokat tartalmaz egyoldalas habbal, amely csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. Négy darabos kiszerelésben kapható, amelyek tekercsen vagy alátéten vannak; ezeket a sokoldalú korongokat úgy tervezték, hogy számos felülethez tapadjanak, beleértve a hullámkartont, forgácslapot, fát, alacsony felületi energiájú műanyagokat és porlakkokat.
Tartalmaz továbbá csúszásgátló párnákat is, amelyek PE habszalagból készülnek, és szilikon bevonatú papírbélést tartalmaznak. Alkalmasak -29 és 66 C közötti hőmérséklettartományú alkalmazásokhoz.
A vakdugókat a fémlemeziparban használják éles peremek elleni védelemre; panelek zárt üregeiben ideálisak. Letisztult megjelenést és gyors megoldást biztosítanak. Nagy választékban állnak rendelkezésre, így mindenféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz használhatók.
A vakdugókat a fémlemeziparban használják éles peremek elleni védelemre; panelek zárt üregeiben ideálisak. Letisztult megjelenést és gyors megoldást biztosítanak. Nagy választékban állnak rendelkezésre, így mindenféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz használhatók.
A hegesztőanyák menettel rendelkeznek, és létfontosságú, hogy a menetbe ne kerüljön be a porszórás vagy a felületkezelés. A maszkoló húzódugó termékcsaládunkat kifejezetten a nem menetes vagy menetes átmenő furatok maszkolásához terveztük, és ideálisak a hegesztőanyák maszkolásához.
A maszkoló hegesztőanyák húzófüllel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a gyors és egyszerű eltávolítást. A dugó teste fogakkal rendelkezik, amelyek belekapnak a menetbe. Ez biztosítja a pozitív illeszkedést, amely biztosan tartja a maszkolóegységet. A maszkoló hegesztőanyák anyaga szilikon, amely vegyszerálló és rugalmas, hogy jobban illeszkedjen az alkalmazáshoz.
Kúpos maszkoló dugók mint egy tömör dugó vagy üreges kivitelben a kompresszió elősegítéséhez. Az újrahasználható dugók kiváló vegyszerállóságúak, szilikon vagy EPDM kivitelben kaphatók, és alkalmasak hőmérsékletnek kitett használatra.
A karima nélküli maszkoló dugók a környező terület takarása nélkül védik a furatot. A kúpos gyűrűknek és üreges magnak köszönhetően sokféle méretű furatot lehet vele eltakarni. Húzófülének köszönhetően könnyű feltenni és levenni.
A kúpos dugók általános, számos célra alkalmazható dugók. Egyszerűen feltehetők és levehetők, konvex oldaluk erős illeszkedést biztosít.
A laposfejű vakdugókat a fémlemeziparban használják éles peremek elleni védelemre; panelek zárt üregeiben ideálisak. Letisztult megjelenést és gyors megoldást biztosítanak. Nagy választékban állnak rendelkezésre, így mindenféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz használhatók. -40 C és +135 C közötti hőmérsékletet viselnek el.
A maszkoló húzódugók ideálisak menetes és sima átmenő furatokhoz. A húzófülnek köszönhetően egészen be lehet tenni a furatba, illetve akkor is hasznos, ha a furat nagyon szoros. Anyaga rugalmas, így a maszkolandó méret kis mértékben változhat.
A vakdugókat a fémlemeziparban használják éles peremek elleni védelemre; panelek zárt üregeiben ideálisak. Letisztult megjelenést és gyors megoldást biztosítanak. Nagy választékban állnak rendelkezésre, így mindenféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz használhatók.
A magas hőmérsékleten használható alátét dugók két anyagból rendelhetők: natúr szilikongumiból vagy fekete EPDM gumiból. Menetes és sima furatokban használhatók dugónak, valamint a furat körüli felszínt is eltakarják. Az integrált alátét és dugó kombinációja egy egységként funkcionál
A peremes sapkák szárak menetének védelmére használhatók. A gépjárműgyártásban és gépgyártásban széles körben alkalmazzák őket általános védelemre. A profilok pereme különböző méretű lehet, így az adott alkatrészen a védő levétele nélkül is használható csőkulcs. Különböző anyagokat kínálunk, úgymint LDPE, TPR, PVC és szilikon. A natúr, piros és fekete termékek különböző méretben kaphatók, így biztosan megfelelnek az Ön alkalmazásának.
A tüskecsavar egy olyan csavaros rögzítési megoldás, amelyet általában az egyik alkatrész a másikhoz való biztonságos csatlakoztatására használatos. Egyedi kialakítása lehetővé teszi, hogy anyák használata nélkül megkönnyítsék a biztonságos rögzítést vagy összekapcsolást. Ez eltér a hagyományos csavaroktól és csavarszerelvényektől. A hernyócsavar teljesen menetes, és a meglévő furatokba és aljzatokba is behajtható, így nem kell új furatokat készíteni.
Termékcsaládunk szilikon bevonattal ellátott lágyacélból készül – így ideális a maszkolóalkalmazásokhoz. Különösen ideális agresszív festékszórásos és magas hőmérsékletű porszórásos alkalmazásokhoz. Ezen felül ezek a csavarok biztonságosan rögzíthetők, és egy imbuszkulccsal könnyen felhelyezhetők vagy eltávolíthatók (nem tartozék).
Az USB és RJ dugókkal a használaton kívüli aljzatok védhetők a szennyeződés és nedvesség bejutásától. Termékeink többféle alakban és méretben rendelhetők, így többféle igényt is kielégítenek.
A vakdugókat a fémlemeziparban használják éles peremek elleni védelemre; panelek zárt üregeiben ideálisak. Letisztult megjelenést és gyors megoldást biztosítanak. Nagy választékban állnak rendelkezésre, így mindenféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz használhatók.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz