Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Nagy teherbírású Süllyesztett fejű Mechanikus alkatrészek

 (2 Termékek)

Lista Táblázat

Szellőző süllyesztett gépipari csavarokat

Raktáron Gyártás alatt

A szellőző csavarok és szellőző rögzítőelemek lehetővé teszik a menetes furat alján összegyűlt gázok eltávolítását a furaton keresztül. Ez biztosítja a légáramlást a szerelvényben, megakadályozva a hő és nedvesség kialakulását. A csavarok általánosan használhatók a HV és UHV rendszerekben, mivel a központi szellőztető funkciójuk csökkenti a virtuális szivárgást a magas vákuumos rendszerekből.

A szellőző csavarok ezen sorozata egy süllyesztett és egy hatlapú behajtóval rendelkezik. A hatlapú behajtók megfelelnek a precíziós szereléshez és korlátozott felület esetén. Ideális megoldás tömített kamrákhoz, házakhoz és gépekhez. Rozsdamentes acélból készültek.

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • AISI 304, 1.4301
  • Erősségi osztály: 70

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Süllyesztett rögzítő csavarokat

Raktáron Gyártás alatt

A rögzítő csavarok biztonságos rögzítőelemek, amelyek teljes kioldás esetén is rögzítve maradnak az alkatrészhez, amelybe azokat beszerelték. Ez kényelmes, biztonságos és egyszerűen használható megoldás számos alkalmazásban. Használatunk népszerű olyan alkalmazásokban, ahol a csavarokat gyakran kell kivenni, vagy ahol fontos a biztonság. Ennek oka, hogy ezek a csavarok pontosan a helyükön maradnak és nem válnak le a szerelvényről. Ezeket a csavarokat általában elektronikában, ipari gépezetekben, szekrényekben, panelekben és orvosi eszközökben használják.

A rögzítő csavarok ezen sorozata egy süllyesztett és egy hatlapú behajtóval rendelkezik. A hatlapú behajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez és olyan esetekben használhatók ahol kisebb felület áll rendelkezésre. Megfelelnek a gépekre vonatkozó 2006/42/EC direktívának, és általánosan az ISO 1207 követelményeinek, amelyek szerint a rögzítőknek kilazításkor a rögzítőelemekhez vagy alkatrészekhez rögzítve kell maradniuk.

A csavarok rozsdamentes acélból készülnek, ami ellenáll a korróziónak és enyhén mágneses.

Kérjük, ne feledje, hogy mivel ezek a csavarok kisebb szár átmérővel rendelkeznek, nem az azonos menetméretű csavarokhoz ajánlott nyomatékkal kell azokat meghúzni.

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • AISI 303, 1.4305
  • Szakítószilárdság: 550 N/mm²
  • Nyomásállóság min. 190 N/mm²

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)