Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Kerek Négyzetes fejű SR 6449

 (27 Termékek)

Lista Táblázat

Benyomó lábak

Raktáron Gyártás alatt

A benyomós lábak, közismert nevén zárógyűrűs lábak, ideális választást jelentenek számos alkalmazáshoz. Számos hasznos tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek felületvédelmet, rezgéscsillapítást, szilárdságtartást és csúszásgátlót biztosítanak.

A benyomós láb termékcsaládunkat úgy tervezték, hogy egyszerűen benyomják a lyukasztott vagy fúrt furatokba, a csővégekbe vagy a bútorok aljába – így azok gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Stabilitást és támogatást nyújthatnak különféle alkalmazásokban és iparágakban, beleértve a következőket: irodai és kiskereskedelem, kis- és nagygépek, bútorok és szekrények, házak és ládák, üvegpolcok és asztallaptartók gyártása, rakásolás, elektromos és elektronikai berendezések gyártása - és még sok más.

  • Különféle anyag kivitelben áll rendelkezésre, beleértve a poliamid 6/6-ot, a szilikon gumit, a kis sűrűségű polietilént (LDPE) és a hőre lágyuló elasztomert (TPE).
  • Formák: téglalap, derékszög, kerek és négyzet alakú
  • Színek: fekete, barna, szürke, natúr és átlátszó
  • UL94 HB minősítésű opciók.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Benyomó rögzítésű ütközők és gumitalpak – ütközőtalp

Raktáron Gyártás alatt

A benyomó rögzítésű ütközőtalpak csúszótalpnak, ütközőnek, lezárónak, csúszósínnek és féknek használhatók számos helyzetben. Benyomó rögzítésű kialakításával szorosan rögzíti az ütközőt, és megakadályozza, hogy a felületek összeérjenek.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Bepattanó záródugaszok

Raktáron Gyártás alatt

A vakdugókat a fémlemeziparban használják éles peremek elleni védelemre; panelek zárt üregeiben ideálisak. Letisztult megjelenést és gyors megoldást biztosítanak. Nagy választékban állnak rendelkezésre, így mindenféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz használhatók.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Csővégzáró dugók

Raktáron Gyártás alatt

A tégely zárófedelek hatékony módszert kínálnak kerek keresztmetszetű csövek tömítésére. Használhatók papírcsövek, tégelyek szoros lezárására és műanyag csövek bedugaszolására. Biztonsággal lezárja a kartontubusokat, tégelyeket

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Domború bepattanós záródugaszok

Raktáron Gyártás alatt

A vakdugókat a fémlemeziparban használják éles peremek elleni védelemre; panelek zárt üregeiben ideálisak. Letisztult megjelenést és gyors megoldást biztosítanak. Nagy választékban állnak rendelkezésre, így mindenféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz használhatók.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Domború falú karimás dugók

Raktáron Gyártás alatt

A vakdugókat a fémlemeziparban használják éles peremek elleni védelemre; panelek zárt üregeiben ideálisak. Letisztult megjelenést és gyors megoldást biztosítanak. Nagy választékban állnak rendelkezésre, így mindenféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz használhatók.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Felcsavarozható ütközőtalpak

Raktáron Gyártás alatt

A felcsavarozható süllyesztett ütközők használhatók kis berendezések és egyéb kiskereskedelmi termékek talpának. Ezek a lábak külön csavarral, anyával vagy szegeccsel rögzülnek a szerelvényhez, és karcálló anyagból készülnek, hogy védjék a felületeket.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Flexidugók

Raktáron Gyártás alatt

Rugalmas PVC dugóink szakadás- és kopásállók, tökéletesen alkalmasak menetes és sima furatok bedugaszolására. Kiváló védelmet nyújtanak sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen tárolás és szállítás során. Ezek a termékek metrikus és UNF menetméretekhez használhatók.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Húzófüles sapkák

Raktáron Gyártás alatt

A vinil húzófüles sapkákon nagy húzófül van, mellyel könnyen leválaszthatók az alkatrészről. Az ezekhez a termékekhez használt PVC vagy EVA anyag jó szakítószilárdságot, mechanikai erőt és fokozott rugalmasságot biztosít. A fekete, piros és sárga termékek különböző méretben kaphatók, így biztosan megfelelnek az Ön alkalmazásának.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Hőálló kúpos dugók

Raktáron Gyártás alatt

Kúpos maszkoló dugók mint egy tömör dugó vagy üreges kivitelben a kompresszió elősegítéséhez. Az újrahasználható dugók kiváló vegyszerállóságúak, szilikon vagy EPDM kivitelben kaphatók, és alkalmasak hőmérsékletnek kitett használatra.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Karima nélküli maszkoló dugók

Raktáron Gyártás alatt

A karima nélküli maszkoló dugók a környező terület takarása nélkül védik a furatot. A kúpos gyűrűknek és üreges magnak köszönhetően sokféle méretű furatot lehet vele eltakarni. Húzófülének köszönhetően könnyű feltenni és levenni.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Kerek akasztós sapkák

Raktáron Gyártás alatt

A fekete PVC kerek akasztós sapkák attraktívak és kényelmes akasztóval rendelkeznek. Rugalmasak, így könnyen feltehetők, és hatékonyan védik az alkatrészt az időjárástól, amivel jó választás kültéri alkalmazásokhoz.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Kerek láb végzárósapkák – kúpos

Raktáron Gyártás alatt

A kúpos kerek lábú végzárók, más néven véghegyek, gondoskodnak a csövek, rudak és olykor a menetek védelméről is. A végzárók tengely- vagy csővédelmet kínálnak kemény felületekkel való találkozáskor, valamint padlóvédelmet és tapadást nyújtanak a járássegítő alkalmazásoknál. A PVC-ből készülő kúpos profil nagyobb stabilitást kínál az alkalmazásban. A végzárók elérhetők fekete, fehér vagy natúr színben, így tökéletesen illeszkednek az alkalmazáshoz.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Kerek láb végzárósapkák – szabványos

Raktáron Gyártás alatt

A standard kerek lábú végzárók, más néven véghegyek, gondoskodnak a csövek, rudak és olykor a menetek védelméről is. A végzárók tengely- vagy csővédelmet kínálnak kemény felületekkel való találkozáskor, valamint padlóvédelmet és tapadást nyújtanak a járássegítő alkalmazásoknál. PVC vagy LDPE kivitelben különböző termékkeménységek közül választhat az Önnek szükséges alkalmazásokhoz. A végzárók elérhetők piros, fekete, fehér vagy natúr színben, így tökéletesen illeszkednek az alkalmazáshoz.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Kerek vinyl zárókupakok

Raktáron Gyártás alatt

A benyomós vinil zárókupakok rugalmas PVC-ből szakadás, repedés, szétfoszlás nélkül, szorosan illeszkednek nagyobb átmérőkre. A fényes, tetszetős felületkezelésnek köszönhetően ez a kupak ideális díszítő zárókupak. Termékeink fekete vagy piros színben kaphatók.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Kerek, menet nélküli PVC távtartók

Raktáron Gyártás alatt

Kerek, menet nélküli, PVC-ből (polivinil-klorid) készült távtartók olyan alkalmazásokhoz, ahol jó elektromos szigetelés és kémiai ellenállás szükséges. A termékek világosszürke színben és különféle méretekben érhetők el.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Kerti nádkerítés kupakok

Raktáron Gyártás alatt

Hasznos sapka keresztfejű kialakítással, amelyet általában kerti vesszők, fémrudak és egyéb botok hegyére alkalmaznak.

Fő funkciójuk, hogy megvédjék az alkalmazást a sérülésektől és az idegen szennyeződések behatolásától, valamint némi időjárás elleni védelmet is nyújtanak.

Védőpufferként is szolgálnak, mivel lezárják a vesszők és rudak szabadon lévő éles végeit, amelyekkel a felhasználók érintkezésbe kerülhetnek, így elkerülhető a véletlen sérülés.

Anyaga: polivinil-klorid (PVC) Színek: zöld és sárga

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Könnyen lehúzható maszkolósapkák

Raktáron Gyártás alatt

A könnyen lehúzható maszkoló sapkák optimális védelmet nyújtanak a végprofiloknak, például rudaknak, csöveknek és vezetékeknek a gyártási folyamat során. Szokásos alkalmazásai közé tartozik a galvanizálás, szórás, porbevonat, e-bevonat, lemezelés és általános festés.

Ez a termékcsalád többféle stílussal rendelkezik, beleértve a karimás kialakítású és a biztonságos illeszkedést biztosító belső tömítést, vagy az ergonomikus húzófület a könnyebb eltávolítás érdekében.

A sapkák könnyen illeszthetők, a lehető legjobb illeszkedés biztosítása érdekében a belső átmérő méretének körülbelül 10 százalékkal kisebbnek kell lennie, mint a maszkolt alkatrész külső átmérője.

Termékpalettánk többféle anyagváltozatban érhető el, különféle előnyös tulajdonságokkal. A szilikon egy prémium maszkolóanyag, magas hőmérséklet- és vegyszerállósággal. Az EPDM egy gazdaságosabb anyagopció, alacsonyabb hőállósággal. Mind a szilikon, mind az EPDM opció többször használható. Ezzel szemben a lágy PVC gazdaságosabb megoldás vegyszerállósággal, csökkentett hőállósággal és egyszeri használatra alkalmas.

  • Anyagok: szilikongumi 600F (316C), EPDM 425F (218C) és lágy polivinil-klorid (PVC) 425F (218C)
  • Színek: natúr, fekete és sárga
  • Keménység: durométer (Shore A) 55 + 5 és 85 +/-2

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Nagy teherbírású csősapkák

Raktáron Gyártás alatt

Ezek a nagy teherbírású csősapkák használhatók névleges csőméretekhez, költséghatékonyak, mégis kiváló minőségűek. Fekete vagy sárga polietilénből készülnek. A belső bordák biztosítják a szoros illeszkedést és kioldódást nyomás alatt. A sapkák szellőző furattal vagy anélkül kaphatók.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Nyitott átvezetők – gyors illesztésű gyűrűk

Raktáron Gyártás alatt

A gyorsan felszerelhető gyűrűk kerekített széllel rendelkeznek, ami lehetővé teszi a gyorsabb beszerelést, és a panelre rögzítéshez csak egyik oldalról kell benyomni. Ideális megoldás, ha a panel egyik oldalának hozzáférése korlátozott.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Peremes sapkák

Raktáron Gyártás alatt

A peremes sapkák szárak menetének védelmére használhatók. A gépjárműgyártásban és gépgyártásban széles körben alkalmazzák őket általános védelemre. A profilok pereme különböző méretű lehet, így az adott alkatrészen a védő levétele nélkül is használható csőkulcs. Különböző anyagokat kínálunk, úgymint LDPE, TPR, PVC és szilikon. A natúr, piros és fekete termékek különböző méretben kaphatók, így biztosan megfelelnek az Ön alkalmazásának.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Párhuzamos oldalú védődugók

Raktáron Gyártás alatt

Párhuzamos oldalú védődugóink népszerű általános célú dugók. Széles méretskálán kínált natúr alacsony sűrűségű polietilén párhuzamos védődugóink kiváló védelmet nyújtanak sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen tárolás és szállítás során.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Rugalmas zárókupakok – olaj- és zsírálló

Raktáron Gyártás alatt

Az olaj- és zsírálló rugalmas zárókupakok vinilből készülnek; igen rugalmasak, menetek és menet nélküli hegyek védelmére használhatók, és igen jól ellenállnak a dörzsölésnek.A zöld vagy fekete PVC kiváló olajos és zsíros alkalmazásokhoz.Lelógó füles kivitelben készülnek, mely a függesztő kampóknak biztosít kapcsolódási pontot.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Rugalmas zárókupakok – szabványos

Raktáron Gyártás alatt

Magas hőmérsékletű rugalmas véglezáró sorozatunk különböző méretekben kapható, amelyek megfelelnek metrikus, BSP és UNF menetekhez. Ezek a Flexikupakok ideális megoldást nyújtanak számos felhasználásra; esztétikus műanyag megjelenésük miatt különösen jól használhatók bevonatos alkalmazásokhoz.

Rugalmas PVC-ből készültek (90 Shore), sárga színben, amely ellenáll akár 210C üzemi hőmérsékletnek. Ezek a rendkívül rugalmas kupakok kiváló vegyi ellenállással rendelkeznek és gazdaságos megoldás nyújtanak egyszeri használatra. Szokásos alkalmazásai közé tartozik a porbevonat, e-bevonat, lemezelés és általános festés. A speciális összetételű PVC ellenáll az időjárásnak, oxidációnak, olajoknak és nedvességnek.

  • A gyártási átmérőnél akár 15%-kal bővebbre nyújtható
  • Kiváló minőségű fényezett bevonat.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Sapkák szabványos csőmérethez

Raktáron Gyártás alatt

A szabványos csőméretekhez tervezett védősapkák széles választéka olcsó, mégis jó minőségű választást kínál. Szabványos méretű csősapkáink többféle anyagból állnak rendelkezésre; LDPE és rugalmas PE, és a méretek széles skáláját fedi le.

Ezeket az öntött kupakokat úgy tervezték, hogy megragadják a csövek külső átmérőjét, és megakadályozzák az idegen anyagok bejutását a tárolás és a szállítás során. Dizájnjuk lehetővé teszi a gyors és egyszerű összeszerelést és eltávolítást, akár kézzel, akár automatizált berendezés használatával.

A kínálatban szereplő belső bordás sapkák biztosítják a szoros illeszkedést és kioldódást nyomás alatt. Ezen kívül a termékcsalád olyan kupakokat is tartalmaz, amelyek kis szellőzőnyílással rendelkeznek. A szellőzőnyílás lehetővé teszi a kupak megfelelő rögzítését, ami szintén segít a légnyomás megszüntetésében.

  • Anyaga: lineáris és kis sűrűségű polietilén (LLDPE és LDPE), polivinil-klorid (PVC) és rugalmas polietilén (PE)
  • Színek; fekete, szürke, piros és sárga
  • Megfelel az ANSI és DIN szabványnak

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)
  • / 2