Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
These Ball Shim Levellers have a maximum tilt angle of 4 and are intended to compensate for uneven surfaces. They are adjustable and re-adjustable for optimal precision and vertical alignment of your applications.
It has three features: a fine-threaded mounting bolt, a threaded base nut, and an end-stop. The mounting bolt and base's fine thread allow for precision adjustment and simple re-adjustment using a hook spanner.
It is simple and quick to install, and it is suited for usage with heavy loads, both static and dynamic. Commonly used in engines, machinery, laboratory equipment and defence manufacturing.
These Spacers are used to bridge gaps in applications when the height adjustment is insufficient. They offer the appropriate clearance and alignment to components that may not be completely perpendicular or parallel.
It generates a gap or distance by improving the application's performance, dependability, and lifetime. It aids in the equal distribution of loads and pressures, lowering the possibility of stress concentrations or premature wear, and is essential in applications involving vibrations or movement.
They are easy to install and are frequently utilised in heavy-load applications such as automotive, industrial machinery, and electrical devices.
Csőcsatlakozók több cső összekötésére. A csőcsatlakozók a csövekbe nyomhatók, nincs szükség rögzítésre. Különböző irányú és többféle négyzet alakú csőcsatlakozó közül választhat. Ideális megoldás csőkeret vagy csőhálózat készítéséhez.
Alacsony profilú raklaplábak, amelyeket gyakran hegesztési csészének neveznek. Szabványos fém talpú csúszótalpakhoz illeszkednek, és további erőt és védelmet nyújtottak.
A sima lágyacél anyag védi az aljzatot, csökkenti a zajszintet, valamint teljesen körbezárja és védi a fémtalpat.
A legnagyobb oszlopméret a szerkezeti acél tömlőhasználatával érhető el. Ez a palettatalp termékcsalád ideális fém raklapokhoz és palettákhoz.
Kerek menetes betétek különböző opcióban és stílusban. A teljes fémmenetes végzárók öntött alumíniumötvözetből készülnek, nagy terhelés elviselésére alkalmasak. A fémmenetes végzárók szintén alkalmasak nagy terhelés elviselésére. Ideálisan használhatók állítható lábakkal, dönthető talpakkal és görgőkkel. M8 vagy M10 menettel és lágyacél anyával erősen rögzíthetők. A fémmenet sima ismételhető beállítást tesz lehetővé, és a két jól illeszkedő fröccsöntött darab könnyen betehető a csövekbe.
A magas hőállóságú görgők ideálisak olyan berendezésekhez, mint a péksütő kerekei, valamint olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy meleg várható - például ipari sütőberendezések és autoklávok. Plusz más alkalmazások, amelyek magas hőállóságot igényelnek. Kínálatunkban csavarfuratos, rögzített lemezes és forgólemezes görgők találhatók. Ezek különféle anyag- és színválasztékokban kaphatók, beleértve a hőre lágyuló műanyagot, a rozsdamentes acélt és a gumit. Különböző terhelési kapacitással és méretekben kaphatók.
A menetes falú menetes betétek a lecsupaszított vagy elszakadt meneteket erősebb menetekkel helyettesítik, garantálva a stabil csatlakozást. Belső menettel rendelkeznek, amely lehetővé teszi egy csavar vagy anya behelyezését és szilárd rögzítését.
Egyszerű fel- és leszerelés, és segíthet elkerülni a menetcsupaszodást vagy -torzulást, amely akkor fordulhat elő, ha egy csavart vagy anyát ismételten behelyezik és kioldják az anyagból. A behelyezett betét biztonságos rögzítést kínál, amely nem mozdul el.
Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóipart, a repülőgépipart és az orvosi berendezéseket. A menetes betétek metrikus vagy hüvelykes méretben, vagy metrikus és hüvelyk kombinációban állnak rendelkezésre.
A menetes falú menetes betétek a lecsupaszított vagy elszakadt meneteket erősebb menetekkel helyettesítik, garantálva a stabil csatlakozást. Belső menettel rendelkeznek, amely lehetővé teszi egy csavar vagy anya behelyezését és szilárd rögzítését.
Egyszerű fel- és leszerelés, és segíthet elkerülni a menetcsupaszodást vagy -torzulást, amely akkor fordulhat elő, ha egy csavart vagy anyát ismételten behelyezik és kioldják az anyagból. A behelyezett betét biztonságos rögzítést kínál, amely nem mozdul el.
Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóipart, a repülőgépipart és az orvosi berendezéseket. A menetes betétek különböző méretekben állnak rendelkezésre, metrikus vagy hüvelykes méretben, vagy metrikus és hüvelyk kombinációban.
A merev fémtalpas, Menetes száras szintezőtalpak olcsó megoldást kínálnak kis igénybevétel esetére. Ezek a szintezőtalpak irodabútorokhoz, polcokhoz, árubemutató állványokhoz és kisebb gépekhez használhatók.
Négyszögletes csőcsatlakozók több cső összekötésére. A csőcsatlakozók a csövekbe nyomhatók, nincs szükség rögzítésre. Különböző irányú és többféle négyzet alakú csőcsatlakozó közül választhat. Ideális megoldás csőkeret vagy csőhálózat készítéséhez.
A négyzet alakú menetes csövet a cső éles szélei elleni védelemre és esztétikus megjelenés biztosítására használják. A benyomható csőbetét menettel van ellátva, amely lehetővé teszi a lábak vagy a görgő beállítását. Csökkenti a fúrás szükségességét, ami időt és erőfeszítést takaríthat meg. Állítható magasságú lábak, görgők, csúszótalpak vagy bármilyen külső alkatrész hozzáadására tervezték.
A négyzet alakú fém menetes betétek többféle változatban kaphatók: teljesen fém menetes betétek, szabványos, négyzet alakú, fém, nagy teherbírású négyzet alakú betétek és vízszintes betétek négyzet alakú csövekhez.
These Precision Adjusters give fine-tuning capabilities, allowing for accurate placement, alignment, or calibration of an object.
They are designed for applications with limited space and may easily make minute modifications to ensure maximum performance and desired outcomes.
It provides movement stability and reproducibility. Once adjusted, it maintains its position, guaranteeing stability during operation. This is especially critical when vibrations, external pressures, or temperature changes may impact placement. Commonly used in electronics, robotics, machine tools, and medical devices.
These Tilt Head Precision Adjusters provide fine-tuning capabilities, allowing for exact item positioning, alignment, or calibration. The tilt mechanism is the adjusters heart, allowing for exact angular adjustment of the mounting platform.
They are designed for applications with limited space and may be modified to provide optimal performance and desired outcomes.
Once adjusted, it retains its position, ensuring steadiness during operation. This is especially important when vibrations, external forces, or temperature changes may affect installation. Commonly found in electronics, robotics, machine tools, and medical equipment.
A szellőződugaszok hűtőventilátorok, mozgó elemek és hőt kibocsátó alkatrészek szellőzését biztosítják
Gépszintező lábaink olcsó megoldást kínálnak kis igénybevétel esetére. Ezek a szintezőtalpak irodabútorokhoz, polcokhoz, árubemutató állványokhoz és kisebb gépekhez használhatók.
A fémcsuklós talpas, Menetes száras szintezőtalpak tartós megoldást kínálnak szerszámgépek vagy szállítószalagok felszerelésére. Ezek a talpak csuklóval, valamint pontos, erős menettel gyártott szárral rendelkeznek.
Ideális választás az élelmiszer- és vendéglátóipar számára, ezeket a vendéglátóipari görgőket valószínűleg olyan berendezéseken használják, mint pl. hostess kocsik, sütők és egyéb hordozható főzőberendezések, hulladéktárolók, konyhai egységek, tárolórekeszek és egyebek. Kínálatunkban olyan anyagokból készült gumiabroncsok szerepelnek, mint például poliuretán, rozsdamentes acél és poliamid. Különböző teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
Ezek a krómozott, állítható lábak gazdaságos megoldást jelentenek kis teherbírású alkalmazásokhoz kissé egyenetlen felületeken, beleértve az irodabútorokat, polcokat, vásárlási hely display-eket, szekrényeket és kisgépeket. A termékcsalád krómozott fekete polietilénből (PE) készül.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz