Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(184 Termékek)
A tömítőcsavarok olyan tömítési funkcióval rendelkeznek, amely biztonságos és vízhatlan csatlakozást biztosít számos alkalmazáshoz, csökkentve a rezgés vagy mozgás által okozott kilazulás veszélyét. Megakadályozzák a víz, por vagy más szennyezőanyagok bejutását, biztosítva a megbízható csatlakozást.
A tömítőcsavarok menetes és nem menetes furatokban használhatók, olyan alkalmazásra, mint szekrények vagy gépjárműipari, gyártóipari és elektromos szerelvények.
A tömítőcsavarok ezen sorozata hatszögű menettel rendelkező gombfejjel van ellátva, beépített O-gyűrűvel, amely a fej és az illeszkedési felület közé van beszúrva, ezáltal rögzítve a tömítést. Rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást biztosít és enyhén mágneses.
Hernyócsavaros tömlőbilincseink 2 típusban rendelhetők. A 9 mm széles szalag ajánlott legnagyobb meghúzási nyomatéka 3,0 Nm, a 12 mm széles szalagé pedig 5,0 Nm. Szalagjuk tömör, jobb védelmet nyújt a tömlőnek, mint perforált alternatívája. Háza ponthegesztett, a C7 hatszögű fejnek köszönhetően a felszerelés és levétel szabványos szerszámokkal végezhető. Az AISI 304/W4 változat szalagja nem perforált, hanem préselt, széle felfelé hajlik, így rugalmas gumitömlők befogásakor nem torzul el a tömlő
Az ívelt formájú húzófogantyúk félig lapos profilúak, ideálisak, ha két fogantyúra van szükség panelek nyitásához. Elülső és hátsó illesztés elérhető a különböző felületkezelések mellett, így minden esztétikai követelménynek megfelel.
Az ívelt húzófogantyúk könnyűek és stílusosabb, ergonomikus befejezést kínálnak. A termékcsalád különböző szerelési típusokat (elülső és hátsó szerelés) kínál.
Az integrált tömítéses csavaroknál a tömítési funkció biztonságos és vízhatlan csatlakozást biztosít különböző alkalmazásokban. Ez csökkenti a rezgés vagy mozgás által okozott kilazulás veszélyét. Megakadályozzák a víz, por vagy más szennyezőanyagok bejutását, biztosítva a megbízható csatlakozást.
Az integrált tömítéses csavarok menetes és menet nélküli furatokban használhatók, olyan alkalmazásokban, mint csövek, szelepek vagy szivattyúk.
A tömítőcsavarok ezen sorozata hatlapú fejjel van ellátva, és beépített O-gyűrűvel rendelkezik, amely a fej és az illeszkedési felület közé van beszúrva, ezáltal rögzítve a tömítést. Rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást biztosít és enyhén mágneses.
Kerek menetes betétek különböző opcióban és stílusban. A teljes fémmenetes végzárók öntött alumíniumötvözetből készülnek, nagy terhelés elviselésére alkalmasak. A fémmenetes végzárók szintén alkalmasak nagy terhelés elviselésére. Ideálisan használhatók állítható lábakkal, dönthető talpakkal és görgőkkel. M8 vagy M10 menettel és lágyacél anyával erősen rögzíthetők. A fémmenet sima ismételhető beállítást tesz lehetővé, és a két jól illeszkedő fröccsöntött darab könnyen betehető a csövekbe.
Sokoldalú és erős távtartó, amely ideális dekorációs alkalmazásokhoz. A termékskála különféle méretben kapható rozsdamentes acélból vagy nikkel bevonatú sárgarézből.
A középső fedett fiókzárak felülete sima és esztétikus, és kampóval használható. Biztonságosan összehúznak két komponenst a zár közepe fölé tolva. Ez a zárcsalád kis teherbírású a drótzárakhoz hasonlítva. Kis konténereken, fém dobozokon és könnyű ipari tisztítógépeken használhatók. Az anyagválasztéknak köszönhetően különböző környezetekbe alkalmas.
A lapos fém kiemelőpánttal szerelt ajtó gyorsan, egyszerűen levehető; a pánt 180 fokos szögben forog. Balos és jobbos verzióban is rendelhető.
A szárnyas gombos kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. A retesz 6 mm kompressziót kínál a zajszigetelés növelése érdekében. Normál ütköző nélküli nyelvekre van szükség, és 2 különböző kivágás érhető el ehhez a termékcsaládhoz.
Az állítható kompressziós zárak megfelelnek az IP65 szabványnak, és fekete porszórt cinköntvényből készülnek. 6 mm-es behúzást biztosítanak és 3 fajta nyelvvel rendelhetők: lapos, kiemelkedő és mély. A nyelv előre- és hátrafelé is működik, és a zár jó behúzást és zajszigetelést biztosít. 2 rögzítőmérettel rendelhető: 20,2 mm x 22,2 mm és 19,2 mm x 22,2 mm
A nyomógombos zárak nyomógombbal nyílnak és becsukva bezáródnak. Egyetlen furattal, könnyen felszerelhetők és többféle panelvastagsághoz használhatók. Különböző kivágások, anyagok és zárási biztonságok állnak rendelkezésre kulccsal vagy kulcs nélkül.
Hasznos kétutas csatlakozó bilincs belépési ponttal két cső számára. Rozsdamentes acél vagy alumínium opcióval különböző furatméretekhez.
A kézi rögzítőcsavarok ezen termékcsaládja alacsony fejjel rendelkezik. Ideális megoldást jelentenek a nem menetes furatokkal rendelkező panelek felszereléséhez. A 2006/42/EK gépekről szóló irányelvnek való megfelelés érdekében használatosak.
A rögzítőcsavarokat általában menetes rögzítő alátétekkel (külön megvásárolható) használják együtt.
A csavarok ausztenites rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot és megmunkálhatóságot biztosít. Ez az anyag népszerű az építőiparban és az autóiparban.
Vegye figyelembe, hogy ezeknek a csavaroknak csökkentett átmérőjű a száruk, és nem szabad őket egyenértékű csavarokhoz ajánlott nyomatékkal meghúzni.
A kézi rögzítőcsavarok ezen termékcsaládja alacsony fejjel és hornyos hajtással rendelkezik. A horonyos hajtások szabványos csavarhúzókat fogadnak, és kisebb lefelé irányuló nyomást igényelnek a hajtáshoz, mint a süllyesztett nyílásúak. A csúszás minimalizálása érdekében megfelelően kell illeszteni a csavarhúzót.
Ezek a csavarok ideális megoldást jelentenek a nem menetes furatokkal rendelkező panelek felszereléséhez. A 2006/42/EK gépekről szóló irányelvnek való megfelelés érdekében használatosak. Általában a menetes rögzítő alátétekkel (külön vásárolható) használják együtt.
A csavarok ausztenites rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot és megmunkálhatóságot biztosít. Ez az anyag népszerű az építőiparban és az autóiparban.
Vegye figyelembe, hogy ezeknek a csavaroknak csökkentett átmérőjű a száruk, és nem szabad őket egyenértékű csavarokhoz ajánlott nyomatékkal meghúzni.
A kézi rögzítőcsavarok ezen termékcsaládja hosszú fejjel rendelkezik. Ideális megoldást jelentenek a nem menetes furatokkal rendelkező panelek felszereléséhez. A 2006/42/EK gépekről szóló irányelvnek való megfelelés érdekében használatosak.
A rögzítőcsavarokat általában menetes rögzítő alátétekkel (külön megvásárolható) használják együtt.
A csavarok ausztenites rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot és megmunkálhatóságot biztosít. Ez az anyag népszerű az építőiparban és az autóiparban.
Vegye figyelembe, hogy ezeknek a csavaroknak csökkentett átmérőjű a száruk, és nem szabad őket egyenértékű csavarokhoz ajánlott nyomatékkal meghúzni.
A kupolás hatlapú anyák ideálisan használhatók kiálló csavarfejek takarására és védelmére
A külső fém sarokpántok gépburkolatokhoz és elektromos panelekhez használhatók. Különböző profilú és méretű változatok kaphatók, rögzítésük csappal vagy csavarral történik.
A fém lapos alátét a rögzítőelem-szerelvény elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál. Jó egyensúlyt biztosít a mechanikai szilárdság és a jó hőmérséklet-, vegyi- és kopásállóság között, így számos ipari alkalmazásban használható.
Hozzájárulhat a biztonságos és stabil csatlakozáshoz, és csökkentheti a rögzítendő anyag vagy magának a rögzítőnek a károsodásának kockázatát. Teljes szigetelést, párnázást és távolságot biztosítanak.
A hegeszthető lapos kiemelőpánt két hengerelt acélból készült, legömbölyített végű darabból áll. Ideálisan használható ipari egységek keretére hegesztve
A menetes lapos kiemelőpánt két hengerelt acélból készült, legömbölyített végű darabból áll. Ideálisan használható ipari egységek keretére csavarozva
A lapos és szárnyas ajtópántok ideálisak az ajtó levételéhez olyan helyzetekben, amikor a szekrény belseje nehezen hozzáférhető. Kínálatunkban többféle profilú és anyagú pántot talál
Kovácsolt, egy darabból álló acélötvözet szemek, szakítószilárdságuk legalább 180 000 psi. Fekete oxidált felületük fokozott korrózióállóságot biztosít. Ugyanazt a névleges terhet képesek hordani a csavar tengelyétől számított 0 – 90 szögben. 360 elfordulás, 180 döntés terhelés alatt. A nagy teherbírású emelőszemek megfelelnek a MIL-STD 209 és az ANSI/ASME B30.26 szabványnak. Minimális tervezési tényező: 5:1. ASTM 1444 szabvány szerinti mágnesesrészecske-vizsgálatnak vetjük alá őket. A maximális teherbírás érdekében nagy teherbírású csavarokat kell használni. Tilos a maximális névleges terhelést meghaladó mértékben terhelni.
A méretezett biztonsági emelőszemek ugyanazt a névleges terhet képesek hordani a csavar tengelyétől számított 0 – 90 szögben. 360 elfordulás, 180 döntés terhelés alatt. Tervezési tényező: 5:1. Az acélötvözet-változat szakítószilárdsága legalább 180 000 psi, ASTM 1444 szabvány szerinti mágnesesrészecske-vizsgálatnak vetjük alá, korrózióállóságát fekete oxidációs felületkezelés fokozza. A 300 rozsdamentes acél változatot a MIL-STD-50032 és ASTME 1417 szabványnak megfelelő NDT 100% folyadékbehatolás-tesztnek vetjük alá, tisztítási folyamat: ASTM A 967 és QQ-P-35 Type II szabványnak megfelelő tisztítás és passziválás. A maximális teherbírás érdekében nagy teherbírású csavarokat kell használni. Tilos a maximális névleges terhelést meghaladó mértékben terhelni.
These Lifting Eye Bolts with female thread, offer a safe and convenient lifting and hoisting point for various heavy loads. Keeping the face in solid contact with the mating surface is essential when in use.
It features a solid cylindrical shank with a threaded end for attachment and an open-ended eye on the other end. The looped eye serves as a safe connecting point for hooks, chains, and other lifting equipment. The female design provides a strong and reliable connection, allowing for safe and quick lifting operations. They are not intended for repeated lifting and should not be utilised at lift angles more than 45 or with swivelling loads.
It can resist temperatures ranging from -20 C to +200C. It can even work at slightly higher temperatures, but this will diminish the load rating by 10% to 25%. It is often used for hooks, chains, and other lifting equipment in construction sites, industrial settings, and automotive applications.
These Lifting Eye Bolts with male thread, offer a safe and convenient lifting and hoisting point for various heavy loads. When in use, keeping the face in solid contact with the mating surface is essential.
It features a threaded shank and a looped eye at the top. The threaded shank makes it simple to install into a pre-drilled hole or threaded insert, and the looped eye provides a secure connection point for hooks, chains, or other lifting equipment. The male design offers a strong and dependable connection, permitting safe and fast lifting operations. They are not intended for repeated lifting and should not be utilised at lift angles more than 45 or with swivelling loads.
It can resist temperatures ranging from -20 C to +200C. It can even work at slightly higher temperatures, but this will diminish the load rating by 10% to 25%. It is often used for hooks, chains, and other lifting equipment in construction sites, industrial settings, and automotive applications.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz