Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(9 Termékek)
A szárnyas gombos kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. A retesz 6 mm kompressziót kínál a zajszigetelés növelése érdekében. Normál ütköző nélküli nyelvekre van szükség, és 2 különböző kivágás érhető el ehhez a termékcsaládhoz.
Az állítható kompressziós zárak megfelelnek az IP65 szabványnak, és fekete porszórt cinköntvényből készülnek. 6 mm-es behúzást biztosítanak és 3 fajta nyelvvel rendelhetők: lapos, kiemelkedő és mély. A nyelv előre- és hátrafelé is működik, és a zár jó behúzást és zajszigetelést biztosít. 2 rögzítőmérettel rendelhető: 20,2 mm x 22,2 mm és 19,2 mm x 22,2 mm
T-csavaros tömlőbilincseink megfelelnek a DIN 3017 szabványnak. Csövek és tömlők csatlakoztatására terveztük őket nagy nyomáson, erős kialakításúak, teljes perselyekkel. Az AISI 304/W4 változat szalagjának széle felfelé hajlik, így nem vág bele a tömlőbe. A hídnak, a tömör gyűrűknek és a 3 pontos hegesztésnek köszönhetően erősek, fokozottan biztonságosak, a kiemelt csavaros fej megkönnyíti a szorosra húzást. A C7 hatszögű fejnek köszönhetően a fel- és leszerelés szabványos szerszámokkal végezhető
A kompressziós nyelves zárak T-alakú fogantyúval rendelkeznek. Úgy tervezték, hogy biztonságos hozzáférést biztosítsanak a panelekhez és az ajtókhoz, a forgó nyelv (kilincs) jóvoltából.
A nyelv rögzítése a hátoldalon lévő keret vagy tartó rögzítésével történik. Ezek a reteszek szabványos technológiával készülnek. Ideális jobb tömítést igénylő szekrényekhez rezgő körülményekben.
A negyed fordulatos rugós zárak ideálisak kapcsolószekrényekhez és dobozokhoz. Hét fejforma és hat fogási tartomány áll rendelkezésre, valamint kétféle anyagból (rozsdamentes acél és cinköntvény) választhat kivitelt. Ennél a terméknél számtalan variáció áll rendelkezésre.
Lakat szerelhető rájuk, így lakattal lezárva még biztonságosabbá tehetők. Ezenkívül a szigetelésüket gumitömítés fokozza. Jobbos és balos ajtókhoz, több zárási mélységhez kínáljuk őket
Ez a negyedfordulatos zár rezgésálló, balos és jobbos használatra egyaránt alkalmas. A zár nyitása csak a hajtóegység benyomásával és elfordításával lehetséges a kulcs segítségével. Ezt a negyedfordulatos zárat különböző hajtással és felületkezeléssel kínáljuk számos alkalmazáshoz - 16,5 x 19,0 mm-es kivágással használandó.
A népszerű negyedfordulós reteszek rezgésszabályozást igénylő szekrényekhez és házakhoz használhatók. A ház belső rugóval rendelkezik, hogy 1,5 mm-es kompressziót biztosítson. Az O-gyűrű tömítést biztosít a rugó és a hajtás között. Az IP65 besorolás számos anyagkombinációt és befejezést kínál a markolatválaszték mellett különböző alkalmazásokhoz. Az ütköző miatt a nyelvek nem fordulnak negyed fordulatnál tovább.
A süllyesztett szerelésű lapos nyelves zsanérokat különböző alkalmazásokban használják. Leginkább süllyesztve rögzített ajtókhoz ajánljuk. A termékek felszíni szerelésű zsanérokként is ismertek, különböző süllyesztett furat formátumokat kínál az alkalmazás által igényelt erőtől függően. Különböző anyagok állnak rendelkezésre az alkalmazás környezeti igényei szerint, legyen az beltéri vagy kültéri. Különböző forgási szögek állnak rendelkezésre.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz