Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(46 Termékek)
These Spacers are used to bridge gaps in applications when the height adjustment is insufficient. They offer the appropriate clearance and alignment to components that may not be completely perpendicular or parallel.
It generates a gap or distance by improving the application's performance, dependability, and lifetime. It aids in the equal distribution of loads and pressures, lowering the possibility of stress concentrations or premature wear, and is essential in applications involving vibrations or movement.
They are easy to install and are frequently utilised in heavy-load applications such as automotive, industrial machinery, and electrical devices.
Az integrált tömítésű anyák integrált tömítési funkcióval rendelkező rögzítők, amelyek az anyacsavar és tömítőelem funkcióit kombinálják egyetlen elemben. Ezek az anyacsavarok megbízható és vízhatlan csatlakozást biztosítanak, miközben egyszerűsítik az összeszerelési eljárást és kiküszöbölik a további komponensek használatának szükségességét. Megakadályozzák a víz, por vagy más szennyezőanyagok bejutását vagy javítják a rögzítőerőt, csökkentve a rezgések, mozgás vagy külső erők okozta kilazulást kockázatát.
Az integrált tömítéssel rendelkező domború csavarok ezen sorozata egy O-gyűrűt tartalmaz, amely az anya és az illeszkedési felület közé van beszorítva. Megfelelőek -100C és +260C hőmérséklet közötti használatra és újrahasználhatók.
Az integrált tömítéses domború csavarok menetes és nem menetes furatokban használhatók, olyan alkalmazásra, mint szekrények vagy gépjárműipari, gyártóipari és elektromos szerelvények.
Ezek a kéttengelyes szorító zsanérok rozsdamentes acélból készülnek, és ideálisak befogó monitorszerelésekhez. A fix nyomatékértéknek köszönhetően a zsanér simán és irányítható módon forogjon bármelyik irányba.
A fúrt szellőztetett csavarok ezen termékcsaládja hengeres fejjel és hatlapfejes hajtással rendelkezik. A hatlapfejes hajtások ideálisak a precíziós szereléshez, és optimálisan használhatók ott, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.
A csavarok üreges belseje szellőzőrendszerként működik. A termékcsalád a DIN 912 szerinti (központi szellőzővel). Ultrahanggal tisztított ausztenites rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot és megmunkálhatóságot biztosít. Ez az anyag népszerű az építőiparban és az autóiparban.
A rögzítő csavarok biztonságos rögzítőelemek, amelyek teljes kioldás esetén is rögzítve maradnak az alkatrészhez, amelybe azokat beszerelték. Ez kényelmes, biztonságos és egyszerűen használható megoldás számos alkalmazásban. Használatunk népszerű olyan alkalmazásokban, ahol a csavarokat gyakran kell kivenni, vagy ahol fontos a biztonság. Ennek oka, hogy ezek a csavarok pontosan a helyükön maradnak és nem válnak le a szerelvényről. Ezeket a csavarokat általában elektronikában, ipari gépezetekben, szekrényekben, panelekben és orvosi eszközökben használják.
A rögzítő csavarok ezen sorozata gombfejjel és torx menettel rendelkezik. A torx behajtók egy pozitív rögzítésű, gyors módot biztosítanak a behajtó nyomaték átvitelére kevesebb lefele irányuló nyomással. Kiváló rögzítési megoldások menet nélküli furatokkal ellátott panelekhez. Megfelelnek a gépekre vonatkozó 2006/42/EC direktívának, és általánosan az ISO 14583 követelményeinek, amelyek szerint a rögzítőknek kilazításkor a rögzítőelemekhez vagy alkatrészekhez rögzítve kell maradniuk.
A csavarok rozsdamentes acélból készülnek, ami ellenáll a korróziónak és enyhén mágneses.
Kérjük, ne feledje, hogy mivel ezek a csavarok kisebb szár átmérővel rendelkeznek, nem az azonos menetméretű csavarokhoz ajánlott nyomatékkal kell azokat meghúzni.
A tömítőcsavarok olyan tömítési funkcióval rendelkeznek, amely biztonságos és vízhatlan csatlakozást biztosít számos alkalmazáshoz, csökkentve a rezgés vagy mozgás által okozott kilazulás veszélyét. Megakadályozzák a víz, por vagy más szennyezőanyagok bejutását, biztosítva a megbízható csatlakozást.
A tömítőcsavarok menetes és nem menetes furatokban használhatók, olyan alkalmazásra, mint szekrények vagy gépjárműipari, gyártóipari és elektromos szerelvények.
A tömítőcsavarok ezen sorozata hatszögű menettel rendelkező gombfejjel van ellátva, beépített O-gyűrűvel, amely a fej és az illeszkedési felület közé van beszúrva, ezáltal rögzítve a tömítést. Rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást biztosít és enyhén mágneses.
Az integrált tömítésű anyák integrált tömítési funkcióval rendelkező rögzítők, amelyek az anyacsavar és tömítőelem funkcióit kombinálják egyetlen elemben. Ezek az anyacsavarok megbízható és vízhatlan csatlakozást biztosítanak, miközben egyszerűsítik az összeszerelési eljárást és kiküszöbölik a további komponensek használatának szükségességét. Megakadályozzák a víz, por vagy más szennyezőanyagok bejutását vagy javítják a rögzítőerőt, csökkentve a rezgések, mozgás vagy külső erők okozta kilazulást kockázatát.
Az integrált tömítéssel rendelkező hatlapú csavarok ezen sorozata egy O-gyűrűt tartalmaz, amely az anya és az illeszkedési felület közé van beszorítva. Megfelelőek -100C és +260C hőmérséklet közötti használatra és újrahasználhatók.
Az integrált tömítéses domború csavarok menetes és nem menetes furatokban használhatók, olyan alkalmazásra, mint szekrények vagy gépjárműipari, gyártóipari és elektromos szerelvények.
A hengeresfejű csavarok ezen termékcsaládja hatlapfejes hajtással rendelkezik. A hatlapfejes hajtások ideálisak a precíziós szereléshez, és optimálisan használhatók ott, ahol kisebb felület áll rendelkezésre. Ezek a hengeresfejű csavarok kétféle alacsony fejű változatban kaphatók.
Az első változat segít csökkenteni a csavarok teljes fejmagasságát, ami azt jelenti, hogy nincs szükség süllyesztésre, ellentétben a lapos fejű csavarokkal. A második változat rendkívül alacsony profilú, és nincs szükség süllyesztett furatra. Ezek a csavarok megfelelők a minimális szabad térrel rendelkező gépekhez és berendezésekhez.
A hengeresfejű csavarokat általában menetes rögzítő alátétekkel (külön megvásárolható) használják együtt.
A csavarok ausztenites rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot és megmunkálhatóságot biztosít. Ez az anyag népszerű az építőiparban és az autóiparban.
A tömítőcsavarok olyan tömítési funkcióval rendelkeznek, amely biztonságos és vízhatlan csatlakozást biztosít számos alkalmazáshoz, csökkentve a rezgés vagy mozgás által okozott kilazulás veszélyét. Megakadályozzák a víz, por vagy más szennyezőanyagok bejutását, biztosítva a megbízható csatlakozást.
A tömítőcsavarok menetes és nem menetes furatokban használhatók, olyan alkalmazásra, mint szekrények vagy gépjárműipari, gyártóipari és elektromos szerelvények.
A tömítőcsavarok ezen sorozata hatszögű menettel rendelkező gombfejjel van ellátva, beépített O-gyűrűvel, amely a fej és az illeszkedési felület közé van beszúrva, ezáltal rögzítve a tömítést. Rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást biztosít és enyhén mágneses.
Az integrált tömítéses csavaroknál a tömítési funkció biztonságos és vízhatlan csatlakozást biztosít különböző alkalmazásokban. Ez csökkenti a rezgés vagy mozgás által okozott kilazulás veszélyét. Megakadályozzák a víz, por vagy más szennyezőanyagok bejutását, biztosítva a megbízható csatlakozást.
Az integrált tömítéses csavarok menetes és menet nélküli furatokban használhatók, olyan alkalmazásokban, mint csövek, szelepek vagy szivattyúk.
A tömítőcsavarok ezen sorozata hatlapú fejjel van ellátva, és beépített O-gyűrűvel rendelkezik, amely a fej és az illeszkedési felület közé van beszúrva, ezáltal rögzítve a tömítést. Rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást biztosít és enyhén mágneses.
A kézi rögzítőcsavarok ezen termékcsaládja alacsony fejjel rendelkezik. Ideális megoldást jelentenek a nem menetes furatokkal rendelkező panelek felszereléséhez. A 2006/42/EK gépekről szóló irányelvnek való megfelelés érdekében használatosak.
A rögzítőcsavarokat általában menetes rögzítő alátétekkel (külön megvásárolható) használják együtt.
A csavarok ausztenites rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot és megmunkálhatóságot biztosít. Ez az anyag népszerű az építőiparban és az autóiparban.
Vegye figyelembe, hogy ezeknek a csavaroknak csökkentett átmérőjű a száruk, és nem szabad őket egyenértékű csavarokhoz ajánlott nyomatékkal meghúzni.
A kézi rögzítőcsavarok ezen termékcsaládja alacsony fejjel és hornyos hajtással rendelkezik. A horonyos hajtások szabványos csavarhúzókat fogadnak, és kisebb lefelé irányuló nyomást igényelnek a hajtáshoz, mint a süllyesztett nyílásúak. A csúszás minimalizálása érdekében megfelelően kell illeszteni a csavarhúzót.
Ezek a csavarok ideális megoldást jelentenek a nem menetes furatokkal rendelkező panelek felszereléséhez. A 2006/42/EK gépekről szóló irányelvnek való megfelelés érdekében használatosak. Általában a menetes rögzítő alátétekkel (külön vásárolható) használják együtt.
A csavarok ausztenites rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot és megmunkálhatóságot biztosít. Ez az anyag népszerű az építőiparban és az autóiparban.
Vegye figyelembe, hogy ezeknek a csavaroknak csökkentett átmérőjű a száruk, és nem szabad őket egyenértékű csavarokhoz ajánlott nyomatékkal meghúzni.
A kézi rögzítőcsavarok ezen termékcsaládja hosszú fejjel rendelkezik. Ideális megoldást jelentenek a nem menetes furatokkal rendelkező panelek felszereléséhez. A 2006/42/EK gépekről szóló irányelvnek való megfelelés érdekében használatosak.
A rögzítőcsavarokat általában menetes rögzítő alátétekkel (külön megvásárolható) használják együtt.
A csavarok ausztenites rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot és megmunkálhatóságot biztosít. Ez az anyag népszerű az építőiparban és az autóiparban.
Vegye figyelembe, hogy ezeknek a csavaroknak csökkentett átmérőjű a száruk, és nem szabad őket egyenértékű csavarokhoz ajánlott nyomatékkal meghúzni.
A hegeszthető lapos kiemelőpánt két hengerelt acélból készült, legömbölyített végű darabból áll. Ideálisan használható ipari egységek keretére hegesztve
A menetes lapos kiemelőpánt két hengerelt acélból készült, legömbölyített végű darabból áll. Ideálisan használható ipari egységek keretére csavarozva
A lapos és szárnyas ajtópántok ideálisak az ajtó levételéhez olyan helyzetekben, amikor a szekrény belseje nehezen hozzáférhető. Kínálatunkban többféle profilú és anyagú pántot talál
A magas hőállóságú görgők ideálisak olyan berendezésekhez, mint a péksütő kerekei, valamint olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy meleg várható - például ipari sütőberendezések és autoklávok. Plusz más alkalmazások, amelyek magas hőállóságot igényelnek. Kínálatunkban csavarfuratos, rögzített lemezes és forgólemezes görgők találhatók. Ezek különféle anyag- és színválasztékokban kaphatók, beleértve a hőre lágyuló műanyagot, a rozsdamentes acélt és a gumit. Különböző terhelési kapacitással és méretekben kaphatók.
A menetes falú menetes betétek a lecsupaszított vagy elszakadt meneteket erősebb menetekkel helyettesítik, garantálva a stabil csatlakozást. Belső menettel rendelkeznek, amely lehetővé teszi egy csavar vagy anya behelyezését és szilárd rögzítését.
Egyszerű fel- és leszerelés, és segíthet elkerülni a menetcsupaszodást vagy -torzulást, amely akkor fordulhat elő, ha egy csavart vagy anyát ismételten behelyezik és kioldják az anyagból. A behelyezett betét biztonságos rögzítést kínál, amely nem mozdul el.
Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóipart, a repülőgépipart és az orvosi berendezéseket. A menetes betétek metrikus vagy hüvelykes méretben, vagy metrikus és hüvelyk kombinációban állnak rendelkezésre.
A menetes falú menetes betétek a lecsupaszított vagy elszakadt meneteket erősebb menetekkel helyettesítik, garantálva a stabil csatlakozást. Belső menettel rendelkeznek, amely lehetővé teszi egy csavar vagy anya behelyezését és szilárd rögzítését.
Egyszerű fel- és leszerelés, és segíthet elkerülni a menetcsupaszodást vagy -torzulást, amely akkor fordulhat elő, ha egy csavart vagy anyát ismételten behelyezik és kioldják az anyagból. A behelyezett betét biztonságos rögzítést kínál, amely nem mozdul el.
Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóipart, a repülőgépipart és az orvosi berendezéseket. A menetes betétek különböző méretekben állnak rendelkezésre, metrikus vagy hüvelykes méretben, vagy metrikus és hüvelyk kombinációban.
A rögzítő alátétek ezen termékcsaládjában egy nagyon sekély belső menet található Ez azt jelenti, hogy fel lehet csavarozni őket, és ha már túljutottak a meneten, nem válnak el a rögzítőcsavartól vagy csavartól.
Rögzítőcsava és alátét beszerelése;
1) Helyezze a rögzítőcsavart a panel furatába.
2) Csavarja fel az alátétet a csavarra, a csavart panelben tartó menetes részen túlra.
Az alátétek rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot és megmunkálhatóságot biztosít. Ez az anyag népszerű az építőiparban és az autóiparban.
A merev fémtalpas, Menetes száras szintezőtalpak olcsó megoldást kínálnak kis igénybevétel esetére. Ezek a szintezőtalpak irodabútorokhoz, polcokhoz, árubemutató állványokhoz és kisebb gépekhez használhatók.
These Precision Adjusters give fine-tuning capabilities, allowing for accurate placement, alignment, or calibration of an object.
They are designed for applications with limited space and may easily make minute modifications to ensure maximum performance and desired outcomes.
It provides movement stability and reproducibility. Once adjusted, it maintains its position, guaranteeing stability during operation. This is especially critical when vibrations, external pressures, or temperature changes may impact placement. Commonly used in electronics, robotics, machine tools, and medical devices.
These Tilt Head Precision Adjusters provide fine-tuning capabilities, allowing for exact item positioning, alignment, or calibration. The tilt mechanism is the adjusters heart, allowing for exact angular adjustment of the mounting platform.
They are designed for applications with limited space and may be modified to provide optimal performance and desired outcomes.
Once adjusted, it retains its position, ensuring steadiness during operation. This is especially important when vibrations, external forces, or temperature changes may affect installation. Commonly found in electronics, robotics, machine tools, and medical equipment.
A szellőző alátétek integrált szellőzéssel rendelkeznek, amelyek elősegítik a légmozgást és megakadályozzák a hő, nedvesség vagy szennyeződések kialakulását a szellőzést igénylő területeken. Az alátétek általánosan használhatók a HV és UHV rendszerekben, mivel a központi szellőztető funkciójuk csökkenti a virtuális szivárgást a magas vákuumos rendszerekből.
A rozsdamentes acélból készült szellőztetett alátétek ezen sorozata csavarokkal vagy más rögzítőelemekkel használható a szerelvény teljesítményének és tartósságának növelésére és ipari gépekhez, valamint gépjárműipari alkatrészekhez alkalmazzák.
A rugós zsanér az ajtó automatikus nyitását és zárását lehetővé tevő, teljes mértékben láthatatlan rugós szerkezet.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz