Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Rozsdamentes acél Gombfej Mechanikus alkatrészek

 (8 Termékek)

Lista Táblázat

Fúrt szellőztetett csavar - hengeresfejű

Raktáron Gyártás alatt

A fúrt szellőztetett csavarok ezen termékcsaládja hengeres fejjel és hatlapfejes hajtással rendelkezik. A hatlapfejes hajtások ideálisak a precíziós szereléshez, és optimálisan használhatók ott, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.

A csavarok üreges belseje szellőzőrendszerként működik. A termékcsalád a DIN 912 szerinti (központi szellőzővel). Ultrahanggal tisztított ausztenites rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot és megmunkálhatóságot biztosít. Ez az anyag népszerű az építőiparban és az autóiparban.

  • Anyaga: Rozsdamentes acél
  • AISI 304, 1.4301
  • 70-es szilárdsági osztály

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Gombfejű rögzítő csavarokat

Raktáron Gyártás alatt

A rögzítő csavarok biztonságos rögzítőelemek, amelyek teljes kioldás esetén is rögzítve maradnak az alkatrészhez, amelybe azokat beszerelték. Ez kényelmes, biztonságos és egyszerűen használható megoldás számos alkalmazásban. Használatunk népszerű olyan alkalmazásokban, ahol a csavarokat gyakran kell kivenni, vagy ahol fontos a biztonság. Ennek oka, hogy ezek a csavarok pontosan a helyükön maradnak és nem válnak le a szerelvényről. Ezeket a csavarokat általában elektronikában, ipari gépezetekben, szekrényekben, panelekben és orvosi eszközökben használják.

A rögzítő csavarok ezen sorozata gombfejjel és torx menettel rendelkezik. A torx behajtók egy pozitív rögzítésű, gyors módot biztosítanak a behajtó nyomaték átvitelére kevesebb lefele irányuló nyomással. Kiváló rögzítési megoldások menet nélküli furatokkal ellátott panelekhez. Megfelelnek a gépekre vonatkozó 2006/42/EC direktívának, és általánosan az ISO 14583 követelményeinek, amelyek szerint a rögzítőknek kilazításkor a rögzítőelemekhez vagy alkatrészekhez rögzítve kell maradniuk.

A csavarok rozsdamentes acélból készülnek, ami ellenáll a korróziónak és enyhén mágneses.

Kérjük, ne feledje, hogy mivel ezek a csavarok kisebb szár átmérővel rendelkeznek, nem az azonos menetméretű csavarokhoz ajánlott nyomatékkal kell azokat meghúzni.

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • AISI 316, 1.4401
  • Szakítószilárdság: 480 N/mm²
  • Nyomásállóság min. 200 N/mm²

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Gombfejű tömítőcsavarok vásárlása

Raktáron Gyártás alatt

A tömítőcsavarok olyan tömítési funkcióval rendelkeznek, amely biztonságos és vízhatlan csatlakozást biztosít számos alkalmazáshoz, csökkentve a rezgés vagy mozgás által okozott kilazulás veszélyét. Megakadályozzák a víz, por vagy más szennyezőanyagok bejutását, biztosítva a megbízható csatlakozást.

A tömítőcsavarok menetes és nem menetes furatokban használhatók, olyan alkalmazásra, mint szekrények vagy gépjárműipari, gyártóipari és elektromos szerelvények.
A tömítőcsavarok ezen sorozata hatszögű menettel rendelkező gombfejjel van ellátva, beépített O-gyűrűvel, amely a fej és az illeszkedési felület közé van beszúrva, ezáltal rögzítve a tömítést. Rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást biztosít és enyhén mágneses.

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • AISI 303, 1.4305 vagy AISI 316, 1.440
  • Szakítószilárdság: 550 N/mm² vagy 480 N/mm²

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Hengeresfejű tömítőcsavarokat

Raktáron Gyártás alatt

A tömítőcsavarok olyan tömítési funkcióval rendelkeznek, amely biztonságos és vízhatlan csatlakozást biztosít számos alkalmazáshoz, csökkentve a rezgés vagy mozgás által okozott kilazulás veszélyét. Megakadályozzák a víz, por vagy más szennyezőanyagok bejutását, biztosítva a megbízható csatlakozást.

A tömítőcsavarok menetes és nem menetes furatokban használhatók, olyan alkalmazásra, mint szekrények vagy gépjárműipari, gyártóipari és elektromos szerelvények.

A tömítőcsavarok ezen sorozata hatszögű menettel rendelkező gombfejjel van ellátva, beépített O-gyűrűvel, amely a fej és az illeszkedési felület közé van beszúrva, ezáltal rögzítve a tömítést. Rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást biztosít és enyhén mágneses.

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • AISI 303, 1.4305 vagy AISI 316, 1.440
  • Szakítószilárdság: 550 N/mm² vagy 480 N/mm²

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Rögzítőcsavarok – hengeresfejű csavarok

Raktáron Gyártás alatt

A rögzítőcsavarok ezen termékcsaládja hengeres fejjel és hatlapfejes hajtással rendelkezik. A hatlapfejes hajtások ideálisak a precíziós szereléshez, és optimálisan használhatók ott, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.

Ideális megoldást jelentenek a nem menetes furatokkal rendelkező panelek felszereléséhez. A 2006/42/EK gépekről szóló irányelvnek való megfelelés érdekében használatosak - általában az ISO 4762 szabvány szerint. A rögzítőcsavarokat általában menetes rögzítő alátétekkel (külön megvásárolható) használják együtt.

Ezek a csavarok rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot és megmunkálhatóságot biztosít. Ez az anyag népszerű az építőiparban és az autóiparban.

Vegye figyelembe, hogy ezeknek a csavaroknak csökkentett átmérőjű a száruk, és nem szabad őket egyenértékű csavarokhoz ajánlott nyomatékkal meghúzni.

  • Anyaga: Rozsdamentes acél
  • AISI 303, 1.4305
  • Szakítószilárdság: 550 N/mm²

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Szellőző biztonsági csavarfejű csavarokat

Raktáron Gyártás alatt

A szellőző csavarok és szellőző rögzítőelemek lehetővé teszik a menetes furat alján összegyűlt gázok eltávolítását a furaton keresztül. Ez biztosítja a légáramlást a szerelvényben, megakadályozva a hő és nedvesség kialakulását. A csavarok általánosan használhatók a HV és UHV rendszerekben, mivel a központi szellőztető funkciójuk csökkenti a virtuális szivárgást a magas vákuumos rendszerekből.

A szellőző csavarok ezen sorozata egy biztonsági csavarfejjel és hatlapú behajtóval rendelkezik. A hatlapú behajtók megfelelnek a precíziós szereléshez és korlátozott felület esetén. Ideális megoldás tömített kamrákhoz, házakhoz és gépekhez. Rozsdamentes acélból készültek.

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • AISI 304, 1.4301
  • Erősségi osztály: 50

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Szellőző vállas fejes csavarokat

Raktáron Gyártás alatt

A szellőző vállas csavarok és szellőző rögzítőelemek lehetővé teszik a menetes furat alján összegyűlt gázok eltávolítását a furaton keresztül. Ez biztosítja a légáramlást a szerelvényben, megakadályozva a hő és nedvesség kialakulását. A csavarok általánosan használhatók a HV és UHV rendszerekben, mivel a központi szellőztető funkciójuk csökkenti a virtuális szivárgást a magas vákuumos rendszerekből.

A szellőző csavarok ezen sorozata gombfejjel és hatlapú behajtóval rendelkezik. A csavarok szellőző kialakítása lehetővé teszi az irányított légáramlást, ezáltal ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol különösen fontos a szellőzés. A csavarok váll funkciója további felületet biztosít a jobb tapadáshoz.

Ideális megoldás tömített kamrákhoz, házakhoz és gépekhez. Rozsdamentes acélból készültek.

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • AISI 304, 1.4301
  • Erősségi osztály: 50

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Vállas csavarok – fejes csavar

Raktáron Gyártás alatt

A vállas csavarok ezen sorozata gombfejjel és hatlapú behajtóval rendelkezik. A hatlapú behajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez és olyan esetekben használhatók optimálisan, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.

Ausztenit rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • AISI 303, 1, 4305
  • Szakítószilárdság: 550 N/mm²
  • Nyomásállóság minimum: 190 N/mm²

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)