Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Menetes Sima Rögzítő gombok

 (11 Termékek)

Lista Táblázat

Fluted Grip Knobs - Threaded Insert

Raktáron Gyártás alatt

Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Lobed Hand Knobs

Raktáron Gyártás alatt

Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Quick Tightening Knurled Knobs

Raktáron Gyártás alatt

Quick Tightening Knurled Knobs features a knurled surface that allows for a better grip and easier turning. It can be quickly tightened or loosened using only your fingers without requiring additional tools by only a slight clamping force. This can save time and effort in situations where changes are required regularly.

The knob is inserted obliquely on the threaded stud and then placed in the axial position to fit onto the stud threads. At this point, it can be locked with a small rotation.

These are widely utilised in a variety of industrial applications, including in automotive, aerospace, and medical equipment.

  • Material: Turned and burnished steel, blackened.
  • Tensile strength class 5.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Diamond Knurled Knobs

Raktáron Gyártás alatt

Diamond Knurled Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto threaded applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Waist Shaped Knobs

Raktáron Gyártás alatt

Waist Shaped Knobs have a curvy, hourglass shape that provides a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit on to threaded applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Lobed Hand Wheels & Knobs - Female

Raktáron Gyártás alatt

Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Lobed Hand Wheels & Knobs - Blank

Raktáron Gyártás alatt

Our lobed blank hand wheels are ideal for many different applications, from metal fabrication equipment to display furniture, available in many different styles and sizes. The lobed sides are easy to grip.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Knurled Knob - Threaded Insert

Raktáron Gyártás alatt

Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Grip Hand Wheels & Knobs - Female

Raktáron Gyártás alatt

Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Wing Knobs - Tapered/Threaded Insert

Raktáron Gyártás alatt

Female Tapered Wing Knobs are designed to give good leverage with each turn making them ideal for applications that require frequent tightening and loosening. These tapered plastic knobs with steel inserts are easily gripped and durable.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

T-Handle Knobs

Raktáron Gyártás alatt

T-Handle Knobs have metal inserts or studs that thread easily and create an easy to grip knob with an ergonomic design. The T-Handle design provides a strong hand hold for quickly adjusting controls or as a lever.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)